RV 350 - Minima altezza, massima forza
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv350_asmtab.prj},{NB=RV350-032-B-N--(0)},{CU=32},{L=94},{LMIN=62},{RC=2},{D=32},{RD=16},{P=180},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=20.7},{S=2.01},{W=0.24},{A=16},{E=27},{L3=10.5},{G=20},{CH=0.8},{FS2=50},{FS2A=50},{FCA=60},{FSA=90},{H=60},{FSD=68},{ED=1},{V2=0.02074},{S2=2.01062},{P2=180},{OSM=1},{SPM=80},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=RV350-032-B-N},{CODENIT=KD3,5-32.3-C},{MAXSPEED=1.8 },{FISX='-','-','rv_nofix2.jpg','FS2A32','FS2A 32','rv_fs2a2.jpg','FS2B32','FS2B 32','rv_fs2b2.jpg','FC32A','FC 32 A','rv_fc2.jpg','FSA32','FSA 32','rv_fsa2.jpg','FCQC32','FCQC 32','rv_fcq2.jpg','FSD32','FSD 32','rv_fsd2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
RV350-010-B
RV350-010-B
10
50
40
2
32
16
180
20
360
531
607
7.7
2.01
1.8
0.17
100
0
80
RV350-013-B
RV350-013-B
13
56
43
2
32
16
180
20
360
544
627
9.5
2.01
1.8
0.18
97
0
80
RV350-016-B
RV350-016-B
16
62
46
2
32
16
180
20
360
554
641
11.2
2.01
1.8
0.19
95
0
80
RV350-019-B
RV350-019-B
19
68
49
2
32
16
180
20
360
561
651
13.0
2.01
1.8
0.19
93
0
80
RV350-025-B
RV350-025-B
25
80
55
2
32
16
180
20
360
571
665
16.6
2.01
1.8
0.21
90
0
80
RV350-032-B
RV350-032-B
32
94
62
2
32
16
180
20
360
578
676
20.7
2.01
1.8
0.24
80
0
80
RV350-038-B
RV350-038-B
38
106
68
2
32
16
180
20
360
583
683
24.3
2.01
1.8
0.26
65
0
80
RV350-050-B
RV350-050-B
50
130
80
2
32
16
180
20
360
589
691
31.4
2.01
1.8
0.30
50
0
80
RV350-063-B
RV350-063-B
63
156
93
2
32
16
180
20
360
593
697
39.1
2.01
1.8
0.34
40
0
80
RV350-075-B
RV350-075-B
75
180
105
2
32
16
180
20
360
595
701
46.3
2.01
1.8
0.38
35
0
80
RV350-080-B
RV350-080-B
80
190
110
2
32
16
180
20
360
596
702
49.2
2.01
1.8
0.39
30
0
80
RV350-100-B
RV350-100-B
100
230
130
2
32
16
180
20
360
599
706
61.1
2.01
1.8
0.46
25
0
80
RV350-125-B
RV350-125-B
125
280
155
2
32
16
180
20
360
606
717
74.9
2.01
1.8
0.54
20
0
80
RV350-010-B-N
RV350-010-B-N
10
50
40
2
32
16
180
20
0
0
0
7.7
2.01
1.8
0.17
100
0
80
RV350-013-B-N
RV350-013-B-N
13
56
43
2
32
16
180
20
0
0
0
9.5
2.01
1.8
0.18
97
0
80
RV350-016-B-N
RV350-016-B-N
16
62
46
2
32
16
180
20
0
0
0
11.2
2.01
1.8
0.19
95
0
80
RV350-019-B-N
RV350-019-B-N
19
68
49
2
32
16
180
20
0
0
0
13.0
2.01
1.8
0.19
93
0
80
RV350-025-B-N
RV350-025-B-N
25
80
55
2
32
16
180
20
0
0
0
16.6
2.01
1.8
0.21
90
0
80
RV350-032-B-N
RV350-032-B-N
32
94
62
2
32
16
180
20
0
0
0
20.7
2.01
1.8
0.24
80
0
80
RV350-038-B-N
RV350-038-B-N
38
106
68
2
32
16
180
20
0
0
0
24.3
2.01
1.8
0.26
65
0
80
RV350-050-B-N
RV350-050-B-N
50
130
80
2
32
16
180
20
0
0
0
31.4
2.01
1.8
0.30
50
0
80
RV350-063-B-N
RV350-063-B-N
63
156
93
2
32
16
180
20
0
0
0
39.1
2.01
1.8
0.34
40
0
80
RV350-075-B-N
RV350-075-B-N
75
180
105
2
32
16
180
20
0
0
0
46.3
2.01
1.8
0.38
35
0
80
RV350-080-B-N
RV350-080-B-N
80
190
110
2
32
16
180
20
0
0
0
49.2
2.01
1.8
0.39
30
0
80
RV350-100-B-N
RV350-100-B-N
100
230
130
2
32
16
180
20
0
0
0
61.1
2.01
1.8
0.46
25
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RV 500 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
RV 750 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
RV 320 - Miniature height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
RV 170 - Miniature height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
RV 1000 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
RV 1500 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
RV 2400 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
36M08A - Connection
Special Springs
06.09.2023
FCQ-FCQC - Fixing
Special Springs
18.06.2020
RV 4200 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
NE 16x1.5 - Gas ejectors
Special Springs
09.04.2024
M 300 - Mini cylinders
Special Springs
14.11.2023
FS2A - Fixing
Special Springs
18.06.2020
ECO-4 - Not headed column
Pedrotti
29.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성