RV 2400 - Minima altezza, massima forza
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv2400_asmtab.prj},{NB=RV2400-032-B-N--(0)},{CU=32},{L=109},{LMIN=77},{RC=3},{D=75},{RD=45},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=156.0},{S=15.9},{MAXSPEED=1.8},{W=1.61},{A=45},{E=67},{L3=18.0},{G=40},{CH=0.8},{FB=100},{FBA=100},{FS2=100},{FS2A=100},{FCA=122},{FCQA=90},{FSA=160},{H=47},{FSD=125},{ED=1.000},{FT=36.640},{V2=0.15591},{S2=15.90431},{P2=150},{OSM=6.000},{SPM=80},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=RV2400-032-B-N},{CODENIT=KD24-32.3-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
RV2400-010-B
RV2400-010-B
10
65
55
3
75
45
150
20
2385
3279
3810
68.0
15.9
1.8
1.25
100
0
80
RV2400-013-B
RV2400-013-B
13
71
58
3
75
45
150
20
2385
3409
4010
80.0
15.9
1.8
1.30
97
0
80
RV2400-016-B
RV2400-016-B
16
77
61
3
75
45
150
20
2385
3510
4170
92.0
15.9
1.8
1.35
95
0
80
RV2400-019-B
RV2400-019-B
19
83
64
3
75
45
150
20
2385
3592
4299
104.0
15.9
1.8
1.40
93
0
80
RV2400-025-B
RV2400-025-B
25
95
70
3
75
45
150
20
2385
3716
4498
128.0
15.9
1.8
1.50
90
0
80
RV2400-032-B
RV2400-032-B
32
109
77
3
75
45
150
20
2385
3818
4662
156.0
15.9
1.8
1.61
80
0
80
RV2400-038-B
RV2400-038-B
38
121
83
3
75
45
150
20
2385
3883
4767
180.0
15.9
1.8
1.70
65
0
80
RV2400-050-B
RV2400-050-B
50
145
95
3
75
45
150
20
2385
3974
4917
228.0
15.9
1.8
1.89
50
0
80
RV2400-063-B
RV2400-063-B
63
171
108
3
75
45
150
20
2385
4041
5026
280.0
15.9
1.8
2.10
40
0
80
RV2400-075-B
RV2400-075-B
75
195
120
3
75
45
150
20
2385
4084
5098
328.0
15.9
1.8
2.29
35
0
80
RV2400-080-B
RV2400-080-B
80
205
125
3
75
45
150
20
2385
4099
5123
348.0
15.9
1.8
2.37
30
0
80
RV2400-100-B
RV2400-100-B
100
245
145
3
75
45
150
20
2385
4145
5199
428.0
15.9
1.8
2.68
25
0
80
RV2400-125-B
RV2400-125-B
125
295
170
3
75
45
150
20
2385
4183
5264
528.0
15.9
1.8
3.07
20
0
80
RV2400-010-B-N
RV2400-010-B-N
10
65
55
3
75
45
0
20
0
0
0
68.0
15.9
1.8
1.25
100
0
80
RV2400-013-B-N
RV2400-013-B-N
13
71
58
3
75
45
0
20
0
0
0
80.0
15.9
1.8
1.30
97
0
80
RV2400-016-B-N
RV2400-016-B-N
16
77
61
3
75
45
0
20
0
0
0
92.0
15.9
1.8
1.35
95
0
80
RV2400-019-B-N
RV2400-019-B-N
19
83
64
3
75
45
0
20
0
0
0
104.0
15.9
1.8
1.40
93
0
80
RV2400-025-B-N
RV2400-025-B-N
25
95
70
3
75
45
0
20
0
0
0
128.0
15.9
1.8
1.50
90
0
80
RV2400-032-B-N
RV2400-032-B-N
32
109
77
3
75
45
0
20
0
0
0
156.0
15.9
1.8
1.61
80
0
80
RV2400-038-B-N
RV2400-038-B-N
38
121
83
3
75
45
0
20
0
0
0
180.0
15.9
1.8
1.70
65
0
80
RV2400-050-B-N
RV2400-050-B-N
50
145
95
3
75
45
0
20
0
0
0
228.0
15.9
1.8
1.89
50
0
80
RV2400-063-B-N
RV2400-063-B-N
63
171
108
3
75
45
0
20
0
0
0
280.0
15.9
1.8
2.10
40
0
80
RV2400-075-B-N
RV2400-075-B-N
75
195
120
3
75
45
0
20
0
0
0
328.0
15.9
1.8
2.29
35
0
80
RV2400-080-B-N
RV2400-080-B-N
80
205
125
3
75
45
0
20
0
0
0
348.0
15.9
1.8
2.37
30
0
80
RV2400-100-B-N
RV2400-100-B-N
100
245
145
3
75
45
0
20
0
0
0
428.0
15.9
1.8
2.68
25
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RV 4200 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
RV 6600 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
RV 1500 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
RV 1200 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
NE 16x2 - Gas ejectors
Special Springs
10.02.2023
NE 16x1.5 - Gas ejectors
Special Springs
09.04.2024
NE 24x1.5 - Gas ejectors
Special Springs
10.02.2023
RV 1000 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
RV 750 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
FCQ-FCQC - Fixing
Special Springs
18.06.2020
RV 500 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
SC 750 - ISO 11901 Standard
Special Springs
09.04.2024
RF 2400 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging ...
Special Springs
09.04.2024
39CPVC - Panel control
Special Springs
18.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성