RV 20000 - Minima altezza, massima forza
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv20000_asmtab.prj},{NB=RV20000-050-B-N--(0)},{CU=50},{L=210},{LMIN=160},{RC=3},{D=195},{RD=130},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=1916.0},{S=132.73},{MAXSPEED=1.8},{W=25.26},{A=130},{E=187},{L3=30.5},{G=130},{CH=0.8},{FB=210},{FBA=210},{FS2=210},{FS2A=210},{FCA=290},{FCQA=210},{FSA=260},{H=53},{FT=240.000},{FSD=200},{FBB=170.000},{ED=1.000},{V2=1.91596},{S2=132.73229},{P2=150},{OSM=10},{SPM=45},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=RV20000-050-B-N},{CODENIT=KD200-50.3-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
RV20000-019-B
RV20000-019-B
19
148
129
3
195
130
150
20
19910
27636
32207
1047.0
132.73
1.8
21.58
80
0
80
RV20000-025-B
RV20000-025-B
25
160
135
3
195
130
150
20
19910
29099
34490
1215.0
132.73
1.8
22.29
70
0
80
RV20000-032-B
RV20000-032-B
32
174
142
3
195
130
150
20
19910
30485
36688
1411.0
132.73
1.8
23.12
60
0
80
RV20000-038-B
RV20000-038-B
38
186
148
3
195
130
150
20
19910
31467
38266
1580.0
132.73
1.8
23.84
55
0
80
RV20000-050-B
RV20000-050-B
50
210
160
3
195
130
150
20
19910
33024
40801
1916.0
132.73
1.8
25.26
45
0
80
RV20000-063-B
RV20000-063-B
63
236
173
3
195
130
150
20
19910
34290
42889
2280.0
132.73
1.8
26.80
40
0
80
RV20000-075-B
RV20000-075-B
75
260
185
3
195
130
150
20
19910
35196
44401
2617.0
132.73
1.8
28.22
35
0
80
RV20000-080-B
RV20000-080-B
80
270
190
3
195
130
150
20
19910
35519
44943
2757.0
132.73
1.8
28.81
30
0
80
RV20000-100-B
RV20000-100-B
100
310
210
3
195
130
150
20
19910
36574
46724
3317.0
132.73
1.8
31.19
25
0
80
RV20000-125-B
RV20000-125-B
125
360
235
3
195
130
150
20
19910
37526
48345
4018.0
132.73
1.8
34.16
20
0
80
RV20000-019-B-N
RV20000-019-B-N
19
148
129
3
195
130
0
20
0
0
0
1047.0
132.73
1.8
21.58
80
0
80
RV20000-025-B-N
RV20000-025-B-N
25
160
135
3
195
130
0
20
0
0
0
1215.0
132.73
1.8
22.29
70
0
80
RV20000-032-B-N
RV20000-032-B-N
32
174
142
3
195
130
0
20
0
0
0
1411.0
132.73
1.8
23.12
60
0
80
RV20000-038-B-N
RV20000-038-B-N
38
186
148
3
195
130
0
20
0
0
0
1580.0
132.73
1.8
23.84
55
0
80
RV20000-050-B-N
RV20000-050-B-N
50
210
160
3
195
130
0
20
0
0
0
1916.0
132.73
1.8
25.26
45
0
80
RV20000-063-B-N
RV20000-063-B-N
63
236
173
3
195
130
0
20
0
0
0
2280.0
132.73
1.8
26.80
40
0
80
RV20000-075-B-N
RV20000-075-B-N
75
260
185
3
195
130
0
20
0
0
0
2617.0
132.73
1.8
28.22
35
0
80
RV20000-080-B-N
RV20000-080-B-N
80
270
190
3
195
130
0
20
0
0
0
2757.0
132.73
1.8
28.81
30
0
80
RV20000-100-B-N
RV20000-100-B-N
100
310
210
3
195
130
0
20
0
0
0
3317.0
132.73
1.8
31.19
25
0
80
RV20000-125-B-N
RV20000-125-B-N
125
360
235
3
195
130
0
20
0
0
0
4018.0
132.73
1.8
34.16
20
0
80
RV20000-019-B-E
RV20000-019-B-E
19
148
129
3
195
130
0
20
0
0
0
1047.0
132.73
1.8
21.58
80
0
80
RV20000-025-B-E
RV20000-025-B-E
25
160
135
3
195
130
0
20
0
0
0
1215.0
132.73
1.8
22.29
70
0
80
RV20000-032-B-E
RV20000-032-B-E
32
174
142
3
195
130
0
20
0
0
0
1411.0
132.73
1.8
23.12
60
0
80
RV20000-038-B-E
RV20000-038-B-E
38
186
148
3
195
130
0
20
0
0
0
1580.0
132.73
1.8
23.84
55
0
80
RV20000-050-B-E
RV20000-050-B-E
50
210
160
3
195
130
0
20
0
0
0
1916.0
132.73
1.8
25.26
45
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SC 150 - ISO 11901 Standard
Special Springs
09.04.2024
SC 250 - ISO 11901 Standard
Special Springs
09.04.2024
SC 500 - ISO 11901 Standard
Special Springs
09.04.2024
LEDV - LED Lighting - Surface Emission Type
Misumi
31.05.2023
RV 12000 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
RV 9500 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
SC 750 - ISO 11901 Standard
Special Springs
09.04.2024
FS2 - Fixing
Special Springs
18.06.2020
RV 350 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
RV 1200 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
RV 2400 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
SC 10000 - ISO 11901 Standard
Special Springs
09.04.2024
36P9/1602 - 90° Swivel
Special Springs
14.11.2023
36P9/1607 - 90° Swivel
Special Springs
16.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성