RV 170 - Miniature height, maximum force
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv170_asmtab.prj},{NB=RV170-032-C--(010)},{CODE=RV170-032-C},{CODENIT=KD1,7-32.4},{CU=32},{L=94.0},{LMIN=62},{RC=1},{D=19},{P=180},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{PFIS=10},{F0=170},{F1I=310},{F1P=374},{V=8.1},{S=0.95},{MAXSPEED=1.8 },{W=0.09},{FISX='-','-','rv_nofix.jpg','FC19B','FC19B','rv_fc.jpg','FCC19A','FCC19A','rv_fcc.jpg'},{FISXNIT='-','-','rv_nofix.jpg','FC19B','05511/C','rv_fc.jpg','FCC19A','06786/C','rv_fcc.jpg'},{SIZE=19},{PFISX1=1,'BOTTOM',0,'TOP'},{PFISX2=10,'-'},{V2=0.00809},{S2=0.95033},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{P2=180},{SPM=80},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=rv170-320_asmtpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
RV170-007-C
RV170-007-C
7
44.0
37
1
19
180
20
170
274
320
2.1
0.95
1.8
0.06
100
0
80
RV170-010-C
RV170-010-C
10
50.0
40
1
19
180
20
170
285
337
2.9
0.95
1.8
0.06
97
0
80
RV170-013-C
RV170-013-C
13
56.0
43
1
19
180
20
170
292
348
3.6
0.95
1.8
0.07
95
0
80
RV170-015-C
RV170-015-C
15
60.0
45
1
19
180
20
170
296
353
4.1
0.95
1.8
0.07
93
0
80
RV170-019-C
RV170-019-C
19
68.0
49
1
19
180
20
170
301
361
5.0
0.95
1.8
0.07
90
0
80
RV170-025-C
RV170-025-C
25
80.0
55
1
19
180
20
170
306
369
6.4
0.95
1.8
0.08
85
0
80
RV170-032-C
RV170-032-C
32
94.0
62
1
19
180
20
170
310
374
8.1
0.95
1.8
0.09
80
0
80
RV170-038-C
RV170-038-C
38
106.0
68
1
19
180
20
170
312
378
9.5
0.95
1.8
0.09
60
0
80
RV170-050-C
RV170-050-C
50
130.0
80
1
19
180
20
170
315
382
12.4
0.95
1.8
0.11
55
0
80
RV170-063-C
RV170-063-C
63
156.0
93
1
19
180
20
170
317
385
15.5
0.95
1.8
0.12
50
0
80
RV170-075-C
RV170-075-C
75
185.0
110
1
19
180
20
170
318
387
18.3
0.95
1.8
0.14
48
0
80
RV170-080-C
RV170-080-C
80
195.0
115
1
19
180
20
170
319
388
19.5
0.95
1.8
0.14
45
0
80
RV170-100-C
RV170-100-C
100
235.0
135
1
19
180
20
170
320
390
24.3
0.95
1.8
0.16
42
0
80
RV170-125-C
RV170-125-C
125
285.0
160
1
19
180
20
170
321
391
30.2
0.95
1.8
0.19
40
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RV 320 - Miniature height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
RV 350 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
RV 500 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
RV 170 EASY MANIFOLD - Miniature height, maximum force - Easy Manifold
Special Springs
09.04.2024
FC-FCC - Fixing
Special Springs
18.06.2020
RV 750 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
FC - Fixing
Special Springs
14.11.2023
RV 1000 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
KRT - Spring and spacer unit
RCM
17.12.2020
CW 170 V1 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
29.09.2020
RV 1500 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
SC 150 - ISO 11901 Standard
Special Springs
09.04.2024
M 70 - Mini cylinders
Special Springs
29.02.2024
M 200 - Mini cylinders
Special Springs
14.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성