RT 750 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RT
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rt/rt_750_asmtab.prj},{NB=RT750-125-B--(0)},{CU=125},{L=297},{LMIN=172},{RC=2},{D=45},{RD=25},{P=150},{PMIN=20},{F0=740},{F1I=1280},{F1P=1605},{V=165.2},{S=4.91},{MAXSPEED=1.8},{W=1.24},{FB=70},{FBA=50.000},{FS2=70},{FS2A=70},{FCA=47},{FCQA=45.500},{FSA=100},{H=170},{FSD=27.500},{VERS=750},{VER=39},{L3=14.500},{FS2B=MIN},{ED=1.000},{FT=70.700},{FS1=MIN},{S2=4.90874},{V2=0.16518},{P2=150},{OSM=3.000},{SPM=20},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=RT750-125-B},{CODENIT=KT7,5-125.3},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
RT750-010-B
RT750-010-B
10
67
57
2
45
25
150
20
740
1026
1198
20.2
4.91
1.8
0.50
0
80
RT750-013-B
RT750-013-B
13
73
60
2
45
25
150
20
740
1065
1258
23.9
4.91
1.8
0.52
0
80
RT750-016-B
RT750-016-B
16
79
63
2
45
25
150
20
740
1095
1305
27.7
4.91
1.8
0.54
0
80
RT750-019-B
RT750-019-B
19
85
66
2
45
25
150
20
740
1118
1342
31.5
4.91
1.8
0.56
0
80
RT750-025-B
RT750-025-B
25
97
72
2
45
25
150
20
740
1153
1398
39.1
4.91
1.8
0.60
0
80
RT750-032-B
RT750-032-B
32
111
79
2
45
25
150
20
740
1182
1444
47.9
4.91
1.8
0.64
0
80
RT750-038-B
RT750-038-B
38
123
85
2
45
25
150
20
740
1199
1473
55.5
4.91
1.8
0.68
0
80
RT750-050-B
RT750-050-B
50
147
97
2
45
25
150
20
740
1224
1514
70.6
4.91
1.8
0.76
0
80
RT750-063-B
RT750-063-B
63
173
110
2
45
25
150
20
740
1242
1543
87.0
4.91
1.8
0.84
0
80
RT750-075-B
RT750-075-B
75
197
122
2
45
25
150
20
740
1253
1562
102.1
4.91
1.8
0.92
0
80
RT750-080-B
RT750-080-B
80
207
127
2
45
25
150
20
740
1257
1568
108.4
4.91
1.8
0.95
0
80
RT750-100-B
RT750-100-B
100
247
147
2
45
25
150
20
740
1269
1588
133.7
4.91
1.8
1.08
0
80
RT750-125-B
RT750-125-B
125
297
172
2
45
25
150
20
740
1280
1605
165.2
4.91
1.8
1.24
0
80
RT750-010-B-N
RT750-010-B-N
10
67
57
2
45
25
0
20
0
0
0
20.2
4.91
1.8
0.50
0
80
RT750-013-B-N
RT750-013-B-N
13
73
60
2
45
25
0
20
0
0
0
23.9
4.91
1.8
0.52
0
80
RT750-016-B-N
RT750-016-B-N
16
79
63
2
45
25
0
20
0
0
0
27.7
4.91
1.8
0.54
0
80
RT750-019-B-N
RT750-019-B-N
19
85
66
2
45
25
0
20
0
0
0
31.5
4.91
1.8
0.56
0
80
RT750-025-B-N
RT750-025-B-N
25
97
72
2
45
25
0
20
0
0
0
39.1
4.91
1.8
0.60
0
80
RT750-032-B-N
RT750-032-B-N
32
111
79
2
45
25
0
20
0
0
0
47.9
4.91
1.8
0.64
0
80
RT750-038-B-N
RT750-038-B-N
38
123
85
2
45
25
0
20
0
0
0
55.5
4.91
1.8
0.68
0
80
RT750-050-B-N
RT750-050-B-N
50
147
97
2
45
25
0
20
0
0
0
70.6
4.91
1.8
0.76
0
80
RT750-063-B-N
RT750-063-B-N
63
173
110
2
45
25
0
20
0
0
0
87.0
4.91
1.8
0.84
0
80
RT750-075-B-N
RT750-075-B-N
75
197
122
2
45
25
0
20
0
0
0
102.1
4.91
1.8
0.92
0
80
RT750-080-B-N
RT750-080-B-N
80
207
127
2
45
25
0
20
0
0
0
108.4
4.91
1.8
0.95
0
80
RT750-100-B-N
RT750-100-B-N
100
247
147
2
45
25
0
20
0
0
0
133.7
4.91
1.8
1.08
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RT 1000 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging ...
Special Springs
06.12.2023
RT 1500 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging ...
Special Springs
06.12.2023
RT 2400 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging ...
Special Springs
06.12.2023
RT 4200 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging ...
Special Springs
06.12.2023
RT 6600 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging ...
Special Springs
06.12.2023
RT 9500 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging ...
Special Springs
06.12.2023
H 500 - ISO Standard, high force
Special Springs
06.12.2023
SC 7500 - ISO 11901 Standard
Special Springs
06.12.2023
S 750 - ISO forces, reduced height
Special Springs
06.12.2023
SC 750 - ISO 11901 Standard
Special Springs
06.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성