RS 4200 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RS
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rs/rs_4200_asmtab.prj},{NB=RS4200-035-B-N--(0)},{CU=35},{L=134},{LMIN=99},{RC=3},{D=95},{RD=60},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=320.0},{S=28.27},{MAXSPEED=1.8},{W=3.30},{A=60},{E=87},{L3=21.0},{G=60},{CH=0.8},{FB=120},{FBA=120},{FS2=120},{FS2A=120},{FCA=150},{FCQA=110},{FSA=195},{H=53},{ED=1.000},{S2=28.27433},{V2=0.31975},{P2=150},{OSM=7},{SPM=60},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=RS4200-035-B-N},{CODENIT=KS42-35.3-C},{FISX='-','-','rs_unfixed.jpg','FB95','FB 95','rs_fb2.jpg','FBA95','FBA 95','rs_fba2.jpg','FBB95','FBB 95','rs_fbb2.jpg','FS295','FS2 95','rs_fs22.jpg','FS2A95','FS2A 95','rs_fs2a2.jpg','FT95','FT 95','rs_ft2.jpg','FTP95','FTP 95','rs_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
RS4200-013-B
RS4200-013-B
13
90
77
3
95
60
150
20
4240
5651
6498
172.0
28.27
1.8
2.76
100
0
80
RS4200-016-B
RS4200-016-B
16
96
80
3
95
60
150
20
4240
5842
6791
192.0
28.27
1.8
2.83
80
0
80
RS4200-022-B
RS4200-022-B
22
108
86
3
95
60
150
20
4240
6147
7266
232.0
28.27
1.8
2.98
70
0
80
RS4200-029-B
RS4200-029-B
29
122
93
3
95
60
150
20
4240
6413
7687
279.0
28.27
1.8
3.16
60
0
80
RS4200-035-B
RS4200-035-B
35
134
99
3
95
60
150
20
4240
6590
7969
320.0
28.27
1.8
3.30
60
0
80
RS4200-047-B
RS4200-047-B
47
158
111
3
95
60
150
20
4240
6852
8392
401.0
28.27
1.8
3.60
45
0
80
RS4200-060-B
RS4200-060-B
60
184
124
3
95
60
150
20
4240
7049
8715
488.0
28.27
1.8
3.93
40
0
80
RS4200-072-B
RS4200-072-B
72
208
136
3
95
60
150
20
4240
7184
8936
569.0
28.27
1.8
4.20
30
0
80
RS4200-077-B
RS4200-077-B
77
218
141
3
95
60
150
20
4240
7230
9013
603.0
28.27
1.8
4.35
30
0
80
RS4200-097-B
RS4200-097-B
97
258
161
3
95
60
150
20
4240
7377
9256
737.0
28.27
1.8
4.85
25
0
80
RS4200-122-B
RS4200-122-B
122
308
186
3
95
60
150
20
4240
7503
9467
906.0
28.27
1.8
5.47
20
0
80
RS4200-013-B-N
RS4200-013-B-N
13
90
77
3
95
60
0
20
0
0
0
172.0
28.27
1.8
2.76
100
0
80
RS4200-016-B-N
RS4200-016-B-N
16
96
80
3
95
60
0
20
0
0
0
192.0
28.27
1.8
2.83
80
0
80
RS4200-022-B-N
RS4200-022-B-N
22
108
86
3
95
60
0
20
0
0
0
232.0
28.27
1.8
2.98
70
0
80
RS4200-029-B-N
RS4200-029-B-N
29
122
93
3
95
60
0
20
0
0
0
279.0
28.27
1.8
3.16
60
0
80
RS4200-035-B-N
RS4200-035-B-N
35
134
99
3
95
60
0
20
0
0
0
320.0
28.27
1.8
3.30
60
0
80
RS4200-047-B-N
RS4200-047-B-N
47
158
111
3
95
60
0
20
0
0
0
401.0
28.27
1.8
3.60
45
0
80
RS4200-060-B-N
RS4200-060-B-N
60
184
124
3
95
60
0
20
0
0
0
488.0
28.27
1.8
3.93
40
0
80
RS4200-072-B-N
RS4200-072-B-N
72
208
136
3
95
60
0
20
0
0
0
569.0
28.27
1.8
4.20
30
0
80
RS4200-077-B-N
RS4200-077-B-N
77
218
141
3
95
60
0
20
0
0
0
603.0
28.27
1.8
4.35
30
0
80
RS4200-097-B-N
RS4200-097-B-N
97
258
161
3
95
60
0
20
0
0
0
737.0
28.27
1.8
4.85
25
0
80
RS4200-122-B-N
RS4200-122-B-N
122
308
186
3
95
60
0
20
0
0
0
906.0
28.27
1.8
5.47
20
0
80
RS4200-013-B-E
RS4200-013-B-E
13
90
77
3
95
60
0
20
0
0
0
172.0
28.27
1.8
2.76
100
0
80
RS4200-016-B-E
RS4200-016-B-E
16
96
80
3
95
60
0
20
0
0
0
192.0
28.27
1.8
2.83
80
0
80
RS4200-022-B-E
RS4200-022-B-E
22
108
86
3
95
60
0
20
0
0
0
232.0
28.27
1.8
2.98
70
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성