RS 1500 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RS
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rs/rs_1500_asmtab.prj},{NB=RS1500-035-C-N--(0)},{CU=35},{L=120},{LMIN=85},{RC=3},{D=63},{RD=36},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=118.0},{S=10.18},{MAXSPEED=1.800},{W=1.21},{A=36},{E=56},{L3=16.0},{G=20},{CH=0.8},{FB=75},{FBA=75},{FS2=85},{FS2A=85},{FCA=67},{FCQA=90},{FSA=130},{H=53},{ED=1.000},{V2=0.11776},{S2=10.17876},{P2=150},{OSM=5.000},{SPM=65},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=RS1500-035-C-N},{CODENIT=KS15-35.4-C},{FISX='-','-','rs_unfixed.jpg','FB50','FB 50','rs_fb2.jpg','FBA50','FBA 50','rs_fba2.jpg','FBB63','FBB 63','rs_fbb2.jpg','FS263','FS2 63','rs_fs22.jpg','FS2A63','FS2A 63','rs_fs2a2.jpg','FS2B63','FS2B 63','rs_fb2b2.jpg','FT63','FT 63','rs_ft2.jpg','FTP63','FTP 63','rs_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
ⁿ/ₐ
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
RS1500-010-C
RS1500-010-C
10
70
60
3
63
36
150
20
1530
1981
2258
52.0
10.18
1.800
0.92
100
0
80
RS1500-013-C
RS1500-013-C
13
76
63
3
63
36
150
20
1530
2057
2374
60.0
10.18
1.800
0.96
95
0
80
RS1500-016-C
RS1500-016-C
16
82
66
3
63
36
150
20
1530
2119
2470
68.0
10.18
1.800
0.99
95
0
80
RS1500-022-C
RS1500-022-C
22
94
72
3
63
36
150
20
1530
2214
2618
83.0
10.18
1.800
1.06
90
0
80
RS1500-029-C
RS1500-029-C
29
108
79
3
63
36
150
20
1530
2294
2743
102.0
10.18
1.800
1.14
80
0
80
RS1500-035-C
RS1500-035-C
35
120
85
3
63
36
150
20
1530
2344
2824
118.0
10.18
1.800
1.21
65
0
80
RS1500-047-C
RS1500-047-C
47
144
97
3
63
36
150
20
1530
2417
2940
149.0
10.18
1.800
1.35
50
0
80
RS1500-060-C
RS1500-060-C
60
170
110
3
63
36
150
20
1530
2470
3026
184.0
10.18
1.800
1.51
40
0
80
RS1500-072-C
RS1500-072-C
72
194
122
3
63
36
150
20
1530
2505
3083
215.0
10.18
1.800
1.65
30
0
80
RS1500-077-C
RS1500-077-C
77
204
127
3
63
36
150
20
1530
2517
3103
229.0
10.18
1.800
1.71
30
0
80
RS1500-097-C
RS1500-097-C
97
244
147
3
63
36
150
20
1530
2554
3164
281.0
10.18
1.800
1.94
25
0
80
RS1500-122-C
RS1500-122-C
122
294
172
3
63
36
150
20
1530
2585
3215
347.0
10.18
1.800
2.23
20
0
80
RS1500-010-C-N
RS1500-010-C-N
10
70
60
3
63
36
0
20
0
0
0
52.0
10.18
1.800
0.92
100
0
80
RS1500-013-C-N
RS1500-013-C-N
13
76
63
3
63
36
0
20
0
0
0
60.0
10.18
1.800
0.96
95
0
80
RS1500-016-C-N
RS1500-016-C-N
16
82
66
3
63
36
0
20
0
0
0
68.0
10.18
1.800
0.99
95
0
80
RS1500-022-C-N
RS1500-022-C-N
22
94
72
3
63
36
0
20
0
0
0
83.0
10.18
1.800
1.06
90
0
80
RS1500-029-C-N
RS1500-029-C-N
29
108
79
3
63
36
0
20
0
0
0
102.0
10.18
1.800
1.14
80
0
80
RS1500-035-C-N
RS1500-035-C-N
35
120
85
3
63
36
0
20
0
0
0
118.0
10.18
1.800
1.21
65
0
80
RS1500-047-C-N
RS1500-047-C-N
47
144
97
3
63
36
0
20
0
0
0
149.0
10.18
1.800
1.35
50
0
80
RS1500-060-C-N
RS1500-060-C-N
60
170
110
3
63
36
0
20
0
0
0
184.0
10.18
1.800
1.51
40
0
80
RS1500-072-C-N
RS1500-072-C-N
72
194
122
3
63
36
0
20
0
0
0
215.0
10.18
1.800
1.65
30
0
80
RS1500-077-C-N
RS1500-077-C-N
77
204
127
3
63
36
0
20
0
0
0
229.0
10.18
1.800
1.71
30
0
80
RS1500-097-C-N
RS1500-097-C-N
97
244
147
3
63
36
0
20
0
0
0
281.0
10.18
1.800
1.94
25
0
80
RS1500-122-C-N
RS1500-122-C-N
122
294
172
3
63
36
0
20
0
0
0
347.0
10.18
1.800
2.23
20
0
80
RS1500-010-B-E
RS1500-010-B-E
10
70
60
3
63
36
0
20
0
0
0
52.0
10.18
1.800
0.92
100
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RS 2400 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Special Springs
09.04.2024
RS 1000 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Special Springs
09.04.2024
RS 750 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Special Springs
09.04.2024
RS 1200 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Special Springs
09.04.2024
NE 16x2 - Gas ejectors
Special Springs
10.02.2023
BDSM02 - Connection
Special Springs
16.01.2023
SC 1500 - ISO 11901 Standard
Special Springs
18.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성