NG 24x1.5 - Gas ejectors
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
NG
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/ng/ng_24_asmtab.prj},{NB=NG24x1.5-100-A-BR--(0)},{CODE=NG24x1.5-100-A-BR},{CODENIT=GN24x1.5-100.2-67},{CU=100},{L=260},{LMIN=160},{RC=1},{D=21.7},{RD=12.0},{P=60},{PMIN=10},{CX=0},{FIS=-},{F0=67},{F1I=1.55xF0},{F1P=2.02xF0},{S=1.13},{MAXSPEED=1.8},{SPM=50},{W=0.31},{FISX='-','-','DM24','DM 24'},{FISXNIT='-','-','DM24','1/051'},{SIZE=21.7},{PPATH=ng_asmtpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
SPM
Strokes/minute
[Cicli/minuto]
W
Weight
[kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
NG24x1.5-010-A-GR
NG24x1.5-010-A-GR
10
80
70
1
21.7
12.0
20
10
23
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
100
0.15
0
80
NG24x1.5-020-A-GR
NG24x1.5-020-A-GR
20
100
80
1
21.7
12.0
20
10
23
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
100
0.17
0
80
NG24x1.5-030-A-GR
NG24x1.5-030-A-GR
30
120
90
1
21.7
12.0
20
10
23
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
90
0.19
0
80
NG24x1.5-040-A-GR
NG24x1.5-040-A-GR
40
140
100
1
21.7
12.0
20
10
23
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
90
0.22
0
80
NG24x1.5-050-A-GR
NG24x1.5-050-A-GR
50
160
110
1
21.7
12.0
20
10
23
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
80
0.24
0
80
NG24x1.5-060-A-GR
NG24x1.5-060-A-GR
60
180
120
1
21.7
12.0
20
10
23
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
70
0.26
0
80
NG24x1.5-070-A-GR
NG24x1.5-070-A-GR
70
200
130
1
21.7
12.0
20
10
23
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
60
0.28
0
80
NG24x1.5-080-A-GR
NG24x1.5-080-A-GR
80
220
140
1
21.7
12.0
20
10
23
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
55
0.29
0
80
NG24x1.5-100-A-GR
NG24x1.5-100-A-GR
100
260
160
1
21.7
12.0
20
10
23
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
50
0.31
0
80
NG24x1.5-010-A-BU
NG24x1.5-010-A-BU
10
80
70
1
21.7
12.0
40
10
45
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
100
0.15
0
80
NG24x1.5-020-A-BU
NG24x1.5-020-A-BU
20
100
80
1
21.7
12.0
40
10
45
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
100
0.17
0
80
NG24x1.5-030-A-BU
NG24x1.5-030-A-BU
30
120
90
1
21.7
12.0
40
10
45
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
90
0.19
0
80
NG24x1.5-040-A-BU
NG24x1.5-040-A-BU
40
140
100
1
21.7
12.0
40
10
45
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
90
0.22
0
80
NG24x1.5-050-A-BU
NG24x1.5-050-A-BU
50
160
110
1
21.7
12.0
40
10
45
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
80
0.24
0
80
NG24x1.5-060-A-BU
NG24x1.5-060-A-BU
60
180
120
1
21.7
12.0
40
10
45
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
70
0.26
0
80
NG24x1.5-070-A-BU
NG24x1.5-070-A-BU
70
200
130
1
21.7
12.0
40
10
45
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
60
0.28
0
80
NG24x1.5-080-A-BU
NG24x1.5-080-A-BU
80
220
140
1
21.7
12.0
40
10
45
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
55
0.29
0
80
NG24x1.5-100-A-BU
NG24x1.5-100-A-BU
100
260
160
1
21.7
12.0
40
10
45
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
50
0.31
0
80
NG24x1.5-010-A-BR
NG24x1.5-010-A-BR
10
80
70
1
21.7
12.0
60
10
67
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
100
0.15
0
80
NG24x1.5-020-A-BR
NG24x1.5-020-A-BR
20
100
80
1
21.7
12.0
60
10
67
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
100
0.17
0
80
NG24x1.5-030-A-BR
NG24x1.5-030-A-BR
30
120
90
1
21.7
12.0
60
10
67
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
90
0.19
0
80
NG24x1.5-040-A-BR
NG24x1.5-040-A-BR
40
140
100
1
21.7
12.0
60
10
67
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
90
0.22
0
80
NG24x1.5-050-A-BR
NG24x1.5-050-A-BR
50
160
110
1
21.7
12.0
60
10
67
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
80
0.24
0
80
NG24x1.5-060-A-BR
NG24x1.5-060-A-BR
60
180
120
1
21.7
12.0
60
10
67
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
70
0.26
0
80
NG24x1.5-070-A-BR
NG24x1.5-070-A-BR
70
200
130
1
21.7
12.0
60
10
67
1.55xF0
2.02xF0
1.13
1.8
60
0.28
0
80
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NE 24x1.5 - Gas ejectors
Special Springs
10.02.2023
M 90 TBM - Mini cylinders
Special Springs
27.04.2022
TV Ø 13 - Light load
Special Springs
22.05.2024
M 90 - Mini cylinders
Special Springs
24.08.2022
RG 750 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging p...
Special Springs
09.04.2024
RG 1000 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging ...
Special Springs
09.04.2024
M 200 - Mini cylinders
Special Springs
14.11.2023
RG 4200 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging ...
Special Springs
09.04.2024
RG 1500 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging ...
Special Springs
09.04.2024
RG 6600 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging ...
Special Springs
09.04.2024
M 300 - Mini cylinders
Special Springs
14.11.2023
RG 2400 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging ...
Special Springs
09.04.2024
NE 16x2 - Gas ejectors
Special Springs
10.02.2023
NE 16x1.5 - Gas ejectors
Special Springs
09.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성