ML 1800 - Maximum force, rod sealed
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
ML
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/ml_c/ml_1800_tab.prj},{NB=ML1800-038-D-N(0--)},{CU=38},{L=170},{LMIN=132},{RC=3},{D=50},{RD=35},{P=200},{PMIN=20},{F0=1925},{V=110.0},{S=9.62},{MAXSPEED=1.6},{VER=1.000},{FS2B=MIN},{FT=80.000},{FTP=110.000},{PRA=6.000},{COLL=1.000},{V2=0.11040},{S2=9.62113},{P2=200},{SPM=60},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=ML1800-038-D-N},{CODENIT=KM18-38.5-C},{F1I=3274},{F1P=3835},{W=1.28},{FX='-','-','mlcn_nofix.jpg','FS2A50','FS2A 50','mlcn_fs2a.jpg','FS250','FS2 50','mlcn_fs2.jpg','FSA50','FSA 50','mlcn_fsa.jpg','FSD50','FSD 50','mlcn_fsd.jpg','FT50','FT 50','mlcn_ft.jpg','FTP50','FTP 50','mlcn_ftp.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
ML1800-015-D
ML1800-015-D
15
95
80
3
50
35
200
20
1925
2828
3215
57.0
9.62
1.6
0.76
80
0
80
ML1800-025-D
ML1800-025-D
25
115
90
3
50
35
200
20
1925
3198
3728
75.0
9.62
1.6
0.85
70
0
80
ML1800-038-D
ML1800-038-D
38
150
112
3
50
35
200
20
1925
3274
3835
110.0
9.62
1.6
1.01
60
0
80
ML1800-050-D
ML1800-050-D
50
175
125
3
50
35
200
20
1925
3471
4115
133.0
9.62
1.6
1.12
50
0
80
ML1800-063-D
ML1800-063-D
63
205
142
3
50
35
200
20
1925
3568
4254
161.0
9.62
1.6
1.26
45
0
80
ML1800-080-D
ML1800-080-D
80
245
165
3
50
35
200
20
1925
3642
4362
200.0
9.62
1.6
1.44
40
0
80
ML1800-015-D-N
ML1800-015-D-N
15
115
100
3
50
35
200
20
1925
2828
3215
57.0
9.62
1.6
1.03
80
0
80
ML1800-025-D-N
ML1800-025-D-N
25
135
110
3
50
35
200
20
1925
3198
3728
75.0
9.62
1.6
1.12
70
0
80
ML1800-038-D-N
ML1800-038-D-N
38
170
132
3
50
35
200
20
1925
3274
3835
110.0
9.62
1.6
1.28
60
0
80
ML1800-050-D-N
ML1800-050-D-N
50
195
145
3
50
35
200
20
1925
3471
4115
133.0
9.62
1.6
1.39
50
0
80
ML1800-063-D-N
ML1800-063-D-N
63
225
162
3
50
35
200
20
1925
3568
4254
161.0
9.62
1.6
1.53
45
0
80
ML1800-080-D-N
ML1800-080-D-N
80
265
185
3
50
35
200
20
1925
3642
4362
200.0
9.62
1.6
1.71
40
0
80
ML1800-015-D-E
ML1800-015-D-E
15
95
80
3
50
35
200
20
1925
2828
3215
57.0
9.62
1.6
0.76
80
0
80
ML1800-025-D-E
ML1800-025-D-E
25
115
90
3
50
35
200
20
1925
3198
3728
75.0
9.62
1.6
0.85
70
0
80
ML1800-038-D-E
ML1800-038-D-E
38
150
112
3
50
35
200
20
1925
3274
3835
110.0
9.62
1.6
1.01
60
0
80
ML1800-050-D-E
ML1800-050-D-E
50
175
125
3
50
35
200
20
1925
3471
4115
133.0
9.62
1.6
1.12
50
0
80
ML1800-063-D-E
ML1800-063-D-E
63
205
142
3
50
35
200
20
1925
3568
4254
161.0
9.62
1.6
1.26
45
0
80
ML1800-080-D-E
ML1800-080-D-E
80
245
165
3
50
35
200
20
1925
3642
4362
200.0
9.62
1.6
1.44
40
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성