M 50 TBI - Mini cylinders
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
M ISO11901-1,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/m/m_50_tbi_tab.prj},{NB=M50-025-A-BU-TBI--(0)},{CODE=M50-025-A-BU-TBI},{CODENIT=CSR12-25.2-25-TBI},{CU=25.0},{L=92.0},{LMIN=67.0},{RC=1},{D1=50},{D=12},{RD=6},{P=90},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=25},{F1I=1.47 x F0},{F1P=1.77 x F0},{V=2.5},{S=0.28},{MAXSPEED=1.8},{SPM=120},{OP=4.000},{W=0.03},{FX='-','-'},{FXNIT='-','-'},{PRA=12.000},{OSM=0},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=../m_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
SPM
Strokes/minute
[Cicli / minuto]
W
Weight
[Kg]
E
Variabile Easy manifold
ⁿ/ₐ
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
ⁿ/ₐ
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
M50-007-A-BK-TBI
M50-007-A-BK-TBI
7.0
56.0
49.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.24 x F0
1.41 x F0
0.28
1.8
150
0.03
0
-
0
80
M50-010-A-BK-TBI
M50-010-A-BK-TBI
10.0
62.0
52.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.30 x F0
1.50 x F0
0.28
1.8
145
0.03
0
-
0
80
M50-013-A-BK-TBI
M50-013-A-BK-TBI
12.7
67.4
54.7
1
12
6
20-180
20
6-50
1.35 x F0
1.57 x F0
0.28
1.8
140
0.03
0
-
0
80
M50-015-A-BK-TBI
M50-015-A-BK-TBI
15.0
72.0
57.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.38 x F0
1.62 x F0
0.28
1.8
130
0.03
0
-
0
80
M50-019-A-BK-TBI
M50-019-A-BK-TBI
19.0
80.0
61.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.42 x F0
1.69 x F0
0.28
1.8
125
0.03
0
-
0
80
M50-025-A-BK-TBI
M50-025-A-BK-TBI
25.0
92.0
67.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.47 x F0
1.77 x F0
0.28
1.8
120
0.03
0
-
0
80
M50-038-A-BK-TBI
M50-038-A-BK-TBI
38.0
118.0
80.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.53 x F0
1.88 x F0
0.28
1.8
115
0.04
0
-
0
80
M50-050-A-BK-TBI
M50-050-A-BK-TBI
50.0
142.0
92.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.57 x F0
1.95 x F0
0.28
1.8
113
0.05
0
-
0
80
M50-063-A-BK-TBI
M50-063-A-BK-TBI
63.5
172.0
108.5
1
12
6
20-180
20
6-50
1.57 x F0
1.93 x F0
0.28
1.8
110
0.06
0
-
0
80
M50-075-A-BK-TBI
M50-075-A-BK-TBI
75.0
195.0
120.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.59 x F0
1.97 x F0
0.28
1.8
108
0.06
0
-
0
80
M50-080-A-BK-TBI
M50-080-A-BK-TBI
80.0
205.0
125.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.59 x F0
1.98 x F0
0.28
1.8
105
0.07
0
-
0
80
M50-100-A-BK-TBI
M50-100-A-BK-TBI
100.0
245.0
145.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.62 x F0
2.02 x F0
0.28
1.8
102
0.08
0
-
0
80
M50-125-A-BK-TBI
M50-125-A-BK-TBI
125.0
295.0
170.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.64 x F0
2.06 x F0
0.28
1.8
100
0.09
0
-
0
80
M50-007-A-GR-TBI
M50-007-A-GR-TBI
7.0
56.0
49.0
1
12
6
45
20
13
1.24 x F0
1.41 x F0
0.28
1.8
150
0.03
0
-
0
80
M50-010-A-GR-TBI
M50-010-A-GR-TBI
10.0
62.0
52.0
1
12
6
45
20
13
1.30 x F0
1.50 x F0
0.28
1.8
145
0.03
0
-
0
80
M50-013-A-GR-TBI
M50-013-A-GR-TBI
12.7
67.4
54.7
1
12
6
45
20
13
1.35 x F0
1.57 x F0
0.28
1.8
140
0.03
0
-
0
80
M50-015-A-GR-TBI
M50-015-A-GR-TBI
15.0
72.0
57.0
1
12
6
45
20
13
1.38 x F0
1.62 x F0
0.28
1.8
130
0.03
0
-
0
80
M50-019-A-GR-TBI
M50-019-A-GR-TBI
19.0
80.0
61.0
1
12
6
45
20
13
1.42 x F0
1.69 x F0
0.28
1.8
125
0.03
0
-
0
80
M50-025-A-GR-TBI
M50-025-A-GR-TBI
25.0
92.0
67.0
1
12
6
45
20
13
1.47 x F0
1.77 x F0
0.28
1.8
120
0.03
0
-
0
80
M50-038-A-GR-TBI
M50-038-A-GR-TBI
38.0
118.0
80.0
1
12
6
45
20
13
1.53 x F0
1.88 x F0
0.28
1.8
115
0.04
0
-
0
80
M50-050-A-GR-TBI
M50-050-A-GR-TBI
50.0
142.0
92.0
1
12
6
45
20
13
1.57 x F0
1.95 x F0
0.28
1.8
113
0.05
0
-
0
80
M50-063-A-GR-TBI
M50-063-A-GR-TBI
63.5
172.0
108.5
1
12
6
45
20
13
1.57 x F0
1.93 x F0
0.28
1.8
110
0.06
0
-
0
80
M50-075-A-GR-TBI
M50-075-A-GR-TBI
75.0
195.0
120.0
1
12
6
45
20
13
1.59 x F0
1.97 x F0
0.28
1.8
108
0.06
0
-
0
80
M50-080-A-GR-TBI
M50-080-A-GR-TBI
80.0
205.0
125.0
1
12
6
45
20
13
1.59 x F0
1.98 x F0
0.28
1.8
105
0.07
0
-
0
80
M50-100-A-GR-TBI
M50-100-A-GR-TBI
100.0
245.0
145.0
1
12
6
45
20
13
1.62 x F0
2.02 x F0
0.28
1.8
102
0.08
0
-
0
80
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
M 50 TEM - Mini cylinders
Special Springs
10.02.2023
NE 16x1.5 - Gas ejectors
Special Springs
09.04.2024
M 50 TBM1 - Mini cylinders
Special Springs
10.02.2023
M 50 - Mini cylinders
Special Springs
10.02.2023
NE 24x1.5 - Gas ejectors
Special Springs
10.02.2023
M 50 TBM2 - Mini cylinders
Special Springs
10.02.2023
M 90 TBI - Mini cylinders
Special Springs
27.04.2022
M 90 - Mini cylinders
Special Springs
24.08.2022
RV 170 - Miniature height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
NE 16x2 - Gas ejectors
Royme
20.02.2023
M 50 - Mini cylinders
RCM
27.11.2019
M 200 - Mini cylinders
Special Springs
14.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성