M 300 - Mini cylinders
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
M ISO11901-1,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/m/m_300_tab.prj},{NB=M300-025-B-BU--(0)},{CODE=M300-025-B-BU},{CODENIT=CSR32-32.3-160},{CU=25.0},{L=92.0},{LMIN=67.0},{RC=2},{D1=300},{D=32},{RD=15},{P=90},{PMIN=10},{CX=0},{FIS=-},{F0=160},{F1I=1,35 x F0},{F1P=1,58 x F0},{V=19.1},{S=1.77},{MAXSPEED=1.8},{SPM=65},{OP=0.000},{W=0.26},{FX='-','-','FS2A32','FS2A 32','FS2B32','FS2B 32','FC32A','FC 32 A','FCQ32A','FCQ 32 A','FSA32','FSA 32','FSD32','FSD 32','FSB32','FSB 32'},{FXNIT='-','-', 'FS2A32','06179', 'FS2B32','06302', 'FC32A','05590/C', 'FCQ32A','06837/C', 'FSA32','06476/C', 'FSD32','06755/C'},{PRA=8.000},{OSM=1},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=../m_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
SPM
Strokes/minute
[Cicli / minuto]
W
Weight
[Kg]
E
Variabile Easy manifold
ⁿ/ₐ
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
ⁿ/ₐ
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature min
[°C]
M300-007-B-BK
M300-007-B-BK
7.0
56.0
49.0
2
32
15
10-180
10
18-320
1,20 x F0
1,35 x F0
1.77
1.8
80
0.21
0
-
0
80
M300-010-B-BK
M300-010-B-BK
10.0
62.0
52.0
2
32
15
10-180
10
18-320
1,24 x F0
1,41 x F0
1.77
1.8
75
0.22
0
-
0
80
M300-013-B-BK
M300-013-B-BK
12.7
67.4
54.7
2
32
15
10-180
10
18-320
1,27 x F0
1,46 x F0
1.77
1.8
70
0.23
0
-
0
80
M300-015-B-BK
M300-015-B-BK
15.0
72.0
57.0
2
32
15
10-180
10
18-320
1,29 x F0
1,49 x F0
1.77
1.8
68
0.24
0
-
0
80
M300-025-B-BK
M300-025-B-BK
25.0
92.0
67.0
2
32
15
10-180
10
18-320
1,35 x F0
1,58 x F0
1.77
1.8
65
0.26
0
-
0
80
M300-038-B-BK
M300-038-B-BK
38.0
118.0
80.0
2
32
15
10-180
10
18-320
1,38 x F0
1,64 x F0
1.77
1.8
62
0.30
0
-
0
80
M300-050-B-BK
M300-050-B-BK
50.0
142.0
92.0
2
32
15
10-180
10
18-320
1,40 x F0
1,67 x F0
1.77
1.8
60
0.34
0
-
0
80
M300-063-B-BK
M300-063-B-BK
63.5
172.0
108.5
2
32
15
10-180
10
18-320
1,40 x F0
1,66 x F0
1.77
1.8
57
0.39
0
-
0
80
M300-080-B-BK
M300-080-B-BK
80.0
205.0
125.0
2
32
15
10-180
10
18-320
1,41 x F0
1,69 x F0
1.77
1.8
55
0.44
0
-
0
80
M300-100-B-BK
M300-100-B-BK
100.0
245.0
145.0
2
32
15
10-180
10
18-320
1,43 x F0
1,71 x F0
1.77
1.8
52
0.50
0
-
0
80
M300-125-B-BK
M300-125-B-BK
125.0
295.0
170.0
2
32
15
10-180
10
18-320
1,44 x F0
1,73 x F0
1.77
1.8
50
0.57
0
-
0
80
M300-007-B-GR
M300-007-B-GR
7.0
56.0
49.0
2
32
15
45
10
80
1,20 x F0
1,35 x F0
1.77
1.8
80
0.21
0
-
0
80
M300-010-B-GR
M300-010-B-GR
10.0
62.0
52.0
2
32
15
45
10
80
1,24 x F0
1,41 x F0
1.77
1.8
75
0.22
0
-
0
80
M300-013-B-GR
M300-013-B-GR
12.7
67.4
54.7
2
32
15
45
10
80
1,27 x F0
1,46 x F0
1.77
1.8
70
0.23
0
-
0
80
M300-015-B-GR
M300-015-B-GR
15.0
72.0
57.0
2
32
15
45
10
80
1,29 x F0
1,49 x F0
1.77
1.8
68
0.24
0
-
0
80
M300-025-B-GR
M300-025-B-GR
25.0
92.0
67.0
2
32
15
45
10
80
1,35 x F0
1,58 x F0
1.77
1.8
65
0.26
0
-
0
80
M300-038-B-GR
M300-038-B-GR
38.0
118.0
80.0
2
32
15
45
10
80
1,38 x F0
1,64 x F0
1.77
1.8
62
0.30
0
-
0
80
M300-050-B-GR
M300-050-B-GR
50.0
142.0
92.0
2
32
15
45
10
80
1,40 x F0
1,67 x F0
1.77
1.8
60
0.34
0
-
0
80
M300-063-B-GR
M300-063-B-GR
63.5
172.0
108.5
2
32
15
45
10
80
1,40 x F0
1,66 x F0
1.77
1.8
57
0.39
0
-
0
80
M300-080-B-GR
M300-080-B-GR
80.0
205.0
125.0
2
32
15
45
10
80
1,41 x F0
1,69 x F0
1.77
1.8
55
0.44
0
-
0
80
M300-100-B-GR
M300-100-B-GR
100.0
245.0
145.0
2
32
15
45
10
80
1,43 x F0
1,71 x F0
1.77
1.8
52
0.50
0
-
0
80
M300-125-B-GR
M300-125-B-GR
125.0
295.0
170.0
2
32
15
45
10
80
1,44 x F0
1,73 x F0
1.77
1.8
50
0.57
0
-
0
80
M300-007-B-BU
M300-007-B-BU
7.0
56.0
49.0
2
32
15
90
10
160
1,20 x F0
1,35 x F0
1.77
1.8
80
0.21
0
-
0
80
M300-010-B-BU
M300-010-B-BU
10.0
62.0
52.0
2
32
15
90
10
160
1,24 x F0
1,41 x F0
1.77
1.8
75
0.22
0
-
0
80
M300-013-B-BU
M300-013-B-BU
12.7
67.4
54.7
2
32
15
90
10
160
1,27 x F0
1,46 x F0
1.77
1.8
70
0.23
0
-
0
80
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RV 320 - Miniature height, maximum force
Special Springs
06.12.2023
M 200 - Mini cylinders
Special Springs
06.12.2023
RV 350 - Minimum height, maximum force
Special Springs
06.12.2023
RV 500 - Minimum height, maximum force
Special Springs
06.12.2023
FS2 - Fixing
Special Springs
06.12.2023
M 90 TEM - Mini cylinders
Special Springs
06.12.2023
RV 1000 - Minimum height, maximum force
Special Springs
06.12.2023
M 90 - Mini cylinders
Special Springs
06.12.2023
RV 170 - Miniature height, maximum force
Special Springs
06.12.2023
FCQ-FCQC - Fixing
Special Springs
06.12.2023
M 70 - Mini cylinders
Special Springs
06.12.2023
S 750 - ISO forces, reduced height
Special Springs
06.12.2023
2443.10. - Guide
FIBRO
22.11.2023
RV 6600 - Minimum height, maximum force
Special Springs
06.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성