H 9500 - ISO Standard, high force
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
H ISO11901-4,VDI3003 - HF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/h_hf/h_9500_tab.prj},{NB=H9500-100-D-N(0--)},{CU=100.0},{L=355.0},{LMIN=255.0},{RC=3},{D=150},{RD=90},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=2061.0},{S=63.62},{MAXSPEED=1.8},{VER=1.000},{PRA=6},{ED=1.000},{P2=150},{OSM=9},{S2=63.61725},{V2=2.06108},{SPM=25},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=H9500-100-D-N},{CODENIT=AR/P95-100.5-C},{W=22.76},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
H9500-025-D
H9500-025-D
25.0
205.0
180.0
3
150
90
150
20
9540
12146
13759
867.0
63.62
1.8
18.00
80
0
80
H9500-038-D
H9500-038-D
38.0
231.0
193.0
3
150
90
150
20
9540
12927
14945
1074.0
63.62
1.8
18.82
60
0
80
H9500-050-D
H9500-050-D
50.0
255.0
205.0
3
150
90
150
20
9540
13470
15785
1265.0
63.62
1.8
19.58
45
0
80
H9500-063-D
H9500-063-D
63.0
281.0
218.0
3
150
90
150
20
9540
13930
16504
1472.0
63.62
1.8
20.41
40
0
80
H9500-075-D
H9500-075-D
75.0
305.0
230.0
3
150
90
150
20
9540
14270
17042
1663.0
63.62
1.8
21.17
35
0
80
H9500-080-D
H9500-080-D
80.0
315.0
235.0
3
150
90
150
20
9540
14394
17238
1743.0
63.62
1.8
21.49
30
0
80
H9500-100-D
H9500-100-D
100.0
355.0
255.0
3
150
90
150
20
9540
14806
17896
2061.0
63.62
1.8
22.76
25
0
80
H9500-125-D
H9500-125-D
125.0
405.0
280.0
3
150
90
150
20
9540
15189
18515
2459.0
63.62
1.8
24.35
23
0
80
H9500-150-D
H9500-150-D
150.0
455.0
305.0
3
150
90
150
20
9540
15478
18983
2857.0
63.62
1.8
25.94
22
0
80
H9500-160-D
H9500-160-D
160.0
475.0
315.0
3
150
90
150
20
9540
15574
19139
3017.0
63.62
1.8
26.58
20
0
80
H9500-175-D
H9500-175-D
175.0
505.0
330.0
3
150
90
150
20
9540
15702
19349
3255.0
63.62
1.8
27.53
18
0
80
H9500-200-D
H9500-200-D
200.0
555.0
355.0
3
150
90
150
20
9540
15882
19644
3654.0
63.62
1.8
29.12
17
0
80
H9500-250-D
H9500-250-D
250.0
655.0
405.0
3
150
90
150
20
9540
16152
20088
4450.0
63.62
1.8
32.30
16
0
80
H9500-300-D
H9500-300-D
300.0
755.0
455.0
3
150
90
150
20
9540
16345
20408
5246.0
63.62
1.8
35.47
15
0
80
H9500-025-D-N
H9500-025-D-N
25.0
205.0
180.0
3
150
90
0
20
0
0
0
867.0
63.62
1.8
18.00
80
0
80
H9500-038-D-N
H9500-038-D-N
38.0
231.0
193.0
3
150
90
0
20
0
0
0
1074.0
63.62
1.8
18.82
60
0
80
H9500-050-D-N
H9500-050-D-N
50.0
255.0
205.0
3
150
90
0
20
0
0
0
1265.0
63.62
1.8
19.58
45
0
80
H9500-063-D-N
H9500-063-D-N
63.0
281.0
218.0
3
150
90
0
20
0
0
0
1472.0
63.62
1.8
20.41
40
0
80
H9500-075-D-N
H9500-075-D-N
75.0
305.0
230.0
3
150
90
0
20
0
0
0
1663.0
63.62
1.8
21.17
35
0
80
H9500-080-D-N
H9500-080-D-N
80.0
315.0
235.0
3
150
90
0
20
0
0
0
1743.0
63.62
1.8
21.49
30
0
80
H9500-100-D-N
H9500-100-D-N
100.0
355.0
255.0
3
150
90
0
20
0
0
0
2061.0
63.62
1.8
22.76
25
0
80
H9500-125-D-N
H9500-125-D-N
125.0
405.0
280.0
3
150
90
0
20
0
0
0
2459.0
63.62
1.8
24.35
23
0
80
H9500-150-D-N
H9500-150-D-N
150.0
455.0
305.0
3
150
90
0
20
0
0
0
2857.0
63.62
1.8
25.94
22
0
80
H9500-160-D-N
H9500-160-D-N
160.0
475.0
315.0
3
150
90
0
20
0
0
0
3017.0
63.62
1.8
26.58
20
0
80
H9500-175-D-N
H9500-175-D-N
175.0
505.0
330.0
3
150
90
0
20
0
0
0
3255.0
63.62
1.8
27.53
18
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FS2A - Fixing
Special Springs
18.06.2020
H 6600 - ISO Standard, high force
Special Springs
27.05.2024
H 20000 - ISO Standard, high force
Special Springs
27.05.2024
H 4200 - ISO Standard, high force
Special Springs
27.05.2024
PS - Plate
Special Springs
18.06.2020
H 18500 - ISO Standard, high force
Special Springs
27.05.2024
Light-load,Seal Type ST-UU
THK CO.,LTD.
23.05.2024
SC 10000 - ISO 11901 Standard
Special Springs
09.04.2024
H 700 - ISO Standard, high force
Special Springs
27.05.2024
H 1000 - ISO Standard, high force
Special Springs
19.06.2024
H 1500 - ISO Standard, high force
Special Springs
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성