카탈로그: SPAX
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Montagewinkel SXAD - Feuerverzinktes Stahlblech
SPAX
Holzverbinder
winkel_verbinder
Powered by
CAD모델 선택
{spax/holzverbinder/winkel_verbinder/montagewinkel_sxad.prj},{NB=SXADLL9610(300)},{SPAXNUMMER=SXADLL9610},{LOD=300},{TYP=LL},{H=90},{L=60},{B=60},{T=2},{N1=9},{N=10x28},{N2=5x28},{PREIS=73.29},{VPE1=15.40},{VPE2=100},{VPE3=48},{EANCODE1=4003530263361},{EANCODE2=4003530266058},{EANCOD1=MIN},{EANCOD2=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SPAXNUMMER
SPAX Nummer
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
H
Höhe
[mm]
L
Länge
[mm]
B
Breite
[mm]
T
Stärke
[mm]
N1
Ø 5
[mm]
N
LL
[mm]
N2
LL
[mm]
VPE1
Verpackungseinheiten / Gewicht pro VPE
[kg]
VPE2
Verpackungseinheiten / Inhalt pr VPE Stk.
ⁿ/ₐ
VPE3
Verpackungseinheiten / Anzahl VPE pro Palette
ⁿ/ₐ
EANCODE1
EAN-Code Einzelprodukt
ⁿ/ₐ
EANCODE2
EAN-Code Verpackungseinheit
ⁿ/ₐ
SXADRL9610(300)
SXADRL9610
RL
90
60
60
2
9
Ø 10
5x30
15.40
100
48
4003530263514
4003530266201
SXADRL9612(300)
SXADRL9612
RL
90
60
60
2
9
Ø 12
5x30
15.40
100
48
4003530263354
4003530266041
SXADLL9610(300)
SXADLL9610
LL
90
60
60
2
9
10x28
5x28
15.40
100
48
4003530263361
4003530266058
SXADLL9613(300)
SXADLL9613
LL
90
60
60
2
9
13x28
5x28
15.40
100
48
4003530263378
4003530266065
SXADLLG9615(300)
SXADLLG9615
LLG
90
60
60
2
11
10.5x28
10x30
9.24
100
48
4003530263484
4003530266171
SXADLLG9625(300)
SXADLLG9625
LLG
90
60
60
2
11
10.5x28
10x30
15.40
100
48
4003530263392
4003530266089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성