ASP UB M5/U10 - Speed Controller With Pilot Check Valve/Horizontal/Universal type/Thread Type: M5, 10-32UNF
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
파일럿 체크 밸브 부착
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/with_pilot_check_valve/asp_ub_m5_u10.prj},{NB=ASP-UB06E-U10},{GUI=ASP-UB06E-U10},{MODEL=ASP-UB06E-U10},{DD1=4},{DD2=6},{T=10/32UNF},{D1=2.9},{D2=9.3},{D3=10.4},{D4=9.6},{D5=9.4},{L1=53.9},{L2=48.6},{L3=38.1},{L4=17.8},{L5UL=52.3},{L5L=51.2},{L6=18.6},{L7=23.3},{L8=20.2},{L9=2.5},{H1=17.1},{H2=13.7},{H3=8.1},{H4=27.9},{H5=22.7},{H6=11.2},{H7=11.5},{M1=12.7},{M2=13.3},{CNSMASSEXACT=26},{A1=20.23},{A2=9.70},{A3=1.50},{A4=0.78},{A5=6.79},{A6=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
DD1
[mm]
DD2
[mm]
T
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5UL
[mm]
L5L
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
Width across flats
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
ASP-UB04E-M5
ASP-UB04E-M5
ASP-UB04E-M5
4
4
M5x0.8
2.9
9.3
8.2
9.6
9.4
53.9
48.6
38.1
17.8
52.3
51.2
18.6
23.3
17.5
2.5
17.1
13.7
8.1
26.8
22.7
11.2
11.5
12.7
13.3
26
ASP-UB04E-U10
ASP-UB04E-U10
ASP-UB04E-U10
4
4
10/32UNF
2.9
9.3
8.2
9.6
9.4
53.9
48.6
38.1
17.8
52.3
51.2
18.6
23.3
17.5
2.5
17.1
13.7
8.1
26.8
22.7
11.2
11.5
12.7
13.3
25
ASP-UB06E-M5
ASP-UB06E-M5
ASP-UB06E-M5
4
6
M5x0.8
2.9
9.3
10.4
9.6
9.4
53.9
48.6
38.1
17.8
52.3
51.2
18.6
23.3
20.2
2.5
17.1
13.7
8.1
27.9
22.7
11.2
11.5
12.7
13.3
26
ASP-UB06E-U10
ASP-UB06E-U10
ASP-UB06E-U10
4
6
10/32UNF
2.9
9.3
10.4
9.6
9.4
53.9
48.6
38.1
17.8
52.3
51.2
18.6
23.3
20.2
2.5
17.1
13.7
8.1
27.9
22.7
11.2
11.5
12.7
13.3
26
ASP-UB04-M5
ASP-UB04-M5
ASP-UB04-M5
4
4
M5x0.8
0.0
9.3
8.2
9.6
9.4
52.8
47.5
38.1
17.8
52.3
51.2
18.6
23.3
17.5
2.5
17.1
13.7
8.1
26.8
22.7
11.2
11.5
12.7
13.3
26
ASP-UB04-U10
ASP-UB04-U10
ASP-UB04-U10
4
4
10/32UNF
0.0
9.3
8.2
9.6
9.4
52.8
47.5
38.1
17.8
52.3
51.2
18.6
23.3
17.5
2.5
17.1
13.7
8.1
26.8
22.7
11.2
11.5
12.7
13.3
26
ASP-UB06-M5
ASP-UB06-M5
ASP-UB06-M5
4
6
M5x0.8
0.0
9.3
10.4
9.6
9.4
52.8
47.5
38.1
17.8
52.3
51.2
18.6
23.3
20.2
2.5
17.1
13.7
8.1
27.9
22.7
11.2
11.5
12.7
13.3
27
ASP-UB06-U10
ASP-UB06-U10
ASP-UB06-U10
4
6
10/32UNF
0.0
9.3
10.4
9.6
9.4
52.8
47.5
38.1
17.8
52.3
51.2
18.6
23.3
20.2
2.5
17.1
13.7
8.1
27.9
22.7
11.2
11.5
12.7
13.3
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ASP_UA_M5/U10 - Speed Controller With Pilot Check Valve/Vertical/Universal ...
SMC Corporation
22.03.2024
AKP LB M5/U10 - Horizontal Type/Elbow Type
SMC Corporation
21.12.2023
AKP-LB - Horizontal Type/Elbow Type
SMC Corporation
17.06.2024
ASP_UB - Speed Controller With Pilot Check Valve/Horizontal/Universal Type/...
SMC Corporation
22.03.2024
ASP_UA_G - Speed Controller With Pilot Check Valve/Vertical/Universal Type/...
SMC Corporation
22.03.2024
AS_2_1F-A - 원터치 피팅 부착 스피드 컨트롤러/엘보 타입
SMC Corporation
17.06.2024
KNA - OSHA Standard Compliant/Nozzle for One-touch Fitting/Resin Type
SMC Corporation
31.01.2024
KNAG - OSHA Standard Compliant/Nozzle for One-touch Fitting/Stainless Type
SMC Corporation
31.01.2024
VMG - 블로 건
SMC Corporation
17.06.2024
AKP UB M5/U10 - Horizontal Type/Universal Type
SMC Corporation
21.12.2023
ASP_30F - 파일럿 체크밸브부착 스피드 컨트롤러
SMC Corporation
17.06.2024
MXQ - Air Slide Table
SMC Corporation
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성