AS 2 1F-T (Inch) - 외부조작 방지 스피드 콘트롤러 원터치 피팅 부착/엘보 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
외부조작 방지 스피드 콘트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/tamper_proof_speed_controller/as_2_1f_t_inch.prj},{NB=AS2201F-N02-05ST},{GUI=AS22*1F-N02-05ST},{MODEL1=AS22},{MODEL2=1F-N02-05ST},{CONTROL=0},{OMSC=},{D=3/16},{DD=4.762},{T=NPT1/4},{H=17.5},{D1=12.8},{D2=18.5},{D3=7.0},{L1=25.2},{L2=34.45},{L3=17.7},{L4=40.2},{L5=1.5},{A=34.7},{M1=16.5},{CNSMASSEXACT=40},{T1=13.716},{A1=11.900},{A2=5.000},{A3=13.900},{A4=10.200},{A5=5.750},{A6=8.300},{B1=13.000},{B2=10.700},{C=1.900},{CC=1.590}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
A
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS1201F-U10/32-01T
AS12*1F-U10/32-01T
AS1201F-U10/32-01T
1/8
10-32UNF
8.0
8.4
9.6
4.5
17.3
22.10
12.3
31.0
0.7
27.4
12.7
10
AS1201F-U10/32-03T
AS12*1F-U10/32-03T
AS1201F-U10/32-03T
5/32
10-32UNF
8.0
9.3
9.6
4.5
17.3
22.10
12.3
31.0
0.7
27.4
12.7
10
AS1201F-U10/32-05T
AS12*1F-U10/32-05T
AS1201F-U10/32-05T
3/16
10-32UNF
8.0
11.4
9.6
4.5
21.3
26.10
11.7
31.0
0.7
27.4
16.5
10
AS1201F-U10/32-07T
AS12*1F-U10/32-07T
AS1201F-U10/32-07T
1/4
10-32UNF
8.0
12.0
9.6
4.5
18.3
23.10
11.7
31.0
0.7
27.4
13.5
10
AS2201F-N01-01ST
AS22*1F-N01-01ST
AS2201F-N01-01ST
1/8
NPT1/8
12.7
8.4
14.2
7.0
20.4
27.50
13.4
34.7
1.5
31.6
12.7
20
AS2201F-N01-03ST
AS22*1F-N01-03ST
AS2201F-N01-03ST
5/32
NPT1/8
12.7
9.3
14.2
7.0
20.4
27.50
13.4
34.7
1.5
31.6
12.7
21
AS2201F-N01-05ST
AS22*1F-N01-05ST
AS2201F-N01-05ST
3/16
NPT1/8
12.7
13.2
14.2
7.0
24.0
31.10
13.4
34.7
1.5
31.6
16.5
21
AS2201F-N01-07ST
AS22*1F-N01-07ST
AS2201F-N01-07ST
1/4
NPT1/8
12.7
13.2
14.2
7.0
23.9
31.00
13.4
34.7
1.5
31.6
17.0
23
AS2201F-N01-09ST
AS22*1F-N01-09ST
AS2201F-N01-09ST
5/16
NPT1/8
12.7
15.2
14.2
7.0
25.3
32.40
13.4
34.7
1.5
31.6
18.5
25
AS2201F-N02-03ST
AS22*1F-N02-03ST
AS2201F-N02-03ST
5/32
NPT1/4
17.5
10.4
18.5
7.0
25.2
34.45
17.7
40.2
1.5
34.7
16.0
40
AS2201F-N02-05ST
AS22*1F-N02-05ST
AS2201F-N02-05ST
3/16
NPT1/4
17.5
12.8
18.5
7.0
25.2
34.45
17.7
40.2
1.5
34.7
16.5
40
AS2201F-N02-07ST
AS22*1F-N02-07ST
AS2201F-N02-07ST
1/4
NPT1/4
17.5
13.2
18.5
7.0
25.2
34.45
17.7
40.2
1.5
34.7
17.0
42
AS2201F-N02-09ST
AS22*1F-N02-09ST
AS2201F-N02-09ST
5/16
NPT1/4
17.5
15.2
18.5
7.0
27.2
36.45
17.7
40.2
1.5
34.7
18.5
44
AS2201F-N02-11ST
AS22*1F-N02-11ST
AS2201F-N02-11ST
3/8
NPT1/4
17.5
18.5
18.5
7.0
35.3
44.55
18.3
40.2
1.5
34.7
21.0
44
AS3201F-N02-07ST
AS32*1F-N02-07ST
AS3201F-N02-07ST
1/4
NPT1/4
19.0
13.2
23.0
9.5
27.8
39.30
21.3
54.8
1.5
49.3
17.0
73
AS3201F-N02-09ST
AS32*1F-N02-09ST
AS3201F-N02-09ST
5/16
NPT1/4
19.0
15.2
23.0
9.5
29.5
41.00
21.3
54.8
1.5
49.3
18.5
76
AS3201F-N02-11ST
AS32*1F-N02-11ST
AS3201F-N02-11ST
3/8
NPT1/4
19.0
17.9
23.0
9.5
31.8
43.30
21.3
54.8
1.5
49.3
21.0
80
AS3201F-N03-07ST
AS32*1F-N03-07ST
AS3201F-N03-07ST
1/4
NPT3/8
19.0
13.2
23.0
9.5
27.8
39.30
19.8
52.6
1.5
47.4
17.0
77
AS3201F-N03-09ST
AS32*1F-N03-09ST
AS3201F-N03-09ST
5/16
NPT3/8
19.0
15.2
23.0
9.5
29.5
41.00
19.8
52.6
1.5
47.4
18.5
79
AS3201F-N03-11ST
AS32*1F-N03-11ST
AS3201F-N03-11ST
3/8
NPT3/8
19.0
17.9
23.0
9.5
31.8
43.30
19.8
52.6
1.5
47.4
21.0
81
AS4201F-N04-11ST
AS42*1F-N04-11ST
AS4201F-N04-11ST
3/8
NPT1/2
23.8
17.9
28.6
12.0
33.6
47.90
24.5
62.9
1.5
55.8
21.0
141
AS4201F-N04-13ST
AS42*1F-N04-13ST
AS4201F-N04-13ST
1/2
NPT1/2
23.8
21.7
28.6
12.0
35.2
49.50
24.5
62.9
1.5
55.8
22.0
142
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성