AS 3 1FG A (Inch) - Speed Controller With One Touch Fitting/Stainless Steel Type/Universal Type/Push-lock Type
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 스테인리스 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/as_3_1fg_a_inch.prj},{NB=AS2301FG-02-03A_Inch},{GUI=AS23*1FG-02-03(S)A},{CONTROL=0},{THREAD=},{SEAL=},{MATERIAL=(G) Stainless steel type (Stainless steel 303)},{OMSC=},{D=5/32},{OD=3.969},{T=1/4},{T1=13.157},{D1=8.2},{D2=12.9},{D3=13.0},{L1=16.5},{L3=17.5},{L4=40.1},{L5MAX=36.6},{L5MIN=35.0},{AMAX=31.1},{AMIN=29.5},{M=13.3},{PORT=03},{NO=11.000},{MASS1=18},{MASS2=19},{Y1=4.50},{X1=11.400},{X2=17.000},{Y2=0.700},{Y3=5.400},{X4=16.700},{Y4=2.600},{X5=16.300},{Y5=10.400},{Y6=1.240},{X7=9.450},{Y7=1.600},{X8=9.800},{X88=1.400},{Y8=12.900},{Y88=8.100},{Z1=11.400},{Z2=7.930},{Y9=15.100},{X10=4.100},{Y10=0.900},{X11=7.700},{H1=17.000},{H2=17.500},{L21=29.900},{L22=30.000},{Y=10.500},{R1=18.500},{A2=4.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
품번
ⁿ/ₐ
MATERIAL
금속부품 재질
ⁿ/ₐ
D
Applicable tubing O.D.
ⁿ/ₐ
OD
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5MAX
Unlock
[mm]
L5MIN
Lock
[mm]
AMAX
Unlock
[mm]
AMIN
Lock
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS1301FG-M5-01A
AS13*1FG-M5-01A
AS1301FG-M5-01A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
1/8
3.175
M5x0.8
8
7.2
9.6
9.4
11.6
19.700
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-M5-03A
AS13*1FG-M5-03A
AS1301FG-M5-03A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
5/32
3.969
M5x0.8
8
8.2
9.6
9.4
11.5
20.100
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-M5-07A
AS13*1FG-M5-07A
AS1301FG-M5-07A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
1/4
6.350
M5x0.8
8
11.2
9.6
9.4
11.5
21.600
20.2
36.5
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-U10/32-01A
AS13*1FG-U10/32-01A
AS1301FG-U10/32-01A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
1/8
3.175
10/32UNF
8
7.2
9.6
9.4
11.6
19.700
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-U10/32-03A
AS13*1FG-U10/32-03A
AS1301FG-U10/32-03A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
5/32
3.969
10/32UNF
8
8.2
9.6
9.4
11.5
20.100
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-U10/32-07A
AS13*1FG-U10/32-07A
AS1301FG-U10/32-07A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
1/4
6.350
10/32UNF
8
11.2
9.6
9.4
11.5
21.600
20.2
36.5
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS2301FG-01-01A
AS23*1FG-01-01(S)A
AS2301FG-01-01A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
1/8
3.175
1/8
13
7.2
9.6
12.0
13.3
24.000
17.5
36.0
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
10
AS2301FG-01-03A
AS23*1FG-01-03(S)A
AS2301FG-01-03A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
5/32
3.969
1/8
13
8.2
9.6
12.0
13.9
25.100
17.5
36.0
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
10
AS2301FG-01-07A
AS23*1FG-01-07(S)A
AS2301FG-01-07A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
1/4
6.350
1/8
13
11.2
10.2
12.0
16.4
29.100
20.2
38.7
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
11
AS2301FG-01-09A
AS23*1FG-01-09(S)A
AS2301FG-01-09A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
5/16
7.938
1/8
13
13.2
10.2
12.0
16.4
30.100
21.5
40.0
30.6
29.2
27.5
26.1
14.2
12
AS2301FG-02-03A
AS23*1FG-02-03(S)A
AS2301FG-02-03A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
5/32
3.969
1/4
17
8.2
12.9
13.0
16.5
29.900
17.5
40.1
36.6
35.0
31.1
29.5
13.3
18
AS2301FG-02-07A
AS23*1FG-02-07(S)A
AS2301FG-02-07A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
1/4
6.350
1/4
17
11.2
12.9
13.0
19.0
33.800
21.4
43.9
36.6
35.0
31.1
29.5
13.3
20
AS2301FG-02-09A
AS23*1FG-02-09(S)A
AS2301FG-02-09A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
5/16
7.938
1/4
17
13.2
12.9
13.0
19.0
34.900
23.5
46.0
36.6
35.0
31.1
29.5
14.2
21
AS2301FG-02-11A
AS33*1FG-02-11(S)A
AS2301FG-02-11A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
3/8
9.525
1/4
17
15.9
12.9
13.0
20.9
38.100
24.7
47.3
36.6
35.0
31.1
29.5
15.6
23
AS3301FG-02-07A
AS33*1FG-02-07(S)A
AS3301FG-02-07A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
1/4
6.350
3/8
19
11.2
12.9
16.6
20.2
36.000
21.4
57.8
50.0
48.4
44.5
42.9
13.3
42
AS3301FG-02-09A
AS33*1FG-02-09(S)A
AS3301FG-02-09A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
5/16
7.938
3/8
19
13.2
12.9
16.6
20.2
37.100
23.5
59.9
50.0
48.4
44.5
42.9
14.2
43
AS3301FG-02-11A
AS33*1FG-02-11(S)A
AS3301FG-02-11A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
3/8
9.525
3/8
19
15.9
17.4
16.6
23.0
41.200
26.1
62.5
50.0
48.4
44.5
42.9
15.6
46
AS3301FG-03-07A
AS33*1FG-03-07(S)A
AS3301FG-03-07A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
1/4
6.350
3/8
19
11.2
12.9
16.6
20.2
36.000
21.4
50.1
42.3
40.7
37.1
35.5
13.3
32
AS3301FG-03-09A
AS33*1FG-03-09(S)A
AS3301FG-03-09A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
5/16
7.938
3/8
19
13.2
12.9
16.6
20.2
37.100
23.5
52.2
42.3
40.7
37.1
35.5
14.2
33
AS3301FG-03-11A
AS33*1FG-03-11(S)A
AS3301FG-03-11A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
3/8
9.525
3/8
19
15.9
17.4
16.6
23.0
41.200
26.1
54.8
42.3
40.7
37.1
35.5
15.6
37
AS4301FG-04-11A
AS43*1FG-04-11(S)A
AS4301FG-04-11A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
3/8
9.525
1/2
24
15.9
17.4
18.8
25.6
46.400
26.1
61.2
50.8
49.2
43.7
42.1
15.6
58
AS4301FG-04-13A
AS43*1FG-04-13(S)A
AS4301FG-04-13A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
1/2
12.700
1/2
24
18.5
21.0
18.8
26.2
48.300
28.3
63.4
50.8
49.2
43.7
42.1
17.0
61
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성