AS 3 1F A (인치) - Speed Controller With One-touch Fitting/Push-lock Type: Elbow Type/Universal Type
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_3_1f_a_inch.prj},{NB=AS2301F-01-03A},{GUI=AS23*1F-01-03*A},{CONTROL=0},{THREAD=},{SEAL=},{OMSC=},{D=5/32},{DD1=3.969},{T=1/8},{TR=9.728},{H1=13},{D1=8.2},{D2=9.6},{D3=12.0},{L1=13.9},{L21=25.100},{L22=25.100},{L3=17.5},{L4=36.0},{L5=30.6},{A=27.5},{NOTE=This model is made by UNLOCK state},{M=13.3},{W1=10},{W2=10},{PORT=03},{M1=0.00},{W=15.35},{Y1=10.2},{Y2=9.0},{Y3=6.1},{Y4=1.4},{Y5=8.1},{Y6=1.6},{Y7=7.1},{Y8=4.65},{NO=14},{X1=7.2},{X2=5.5},{X3=0.350},{X4=4.0},{X5=8.45},{X6=12.6},{X7=12.7},{X8=6.5},{X9=7.70},{X10=4.20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
A
[mm]
NOTE
비고난
ⁿ/ₐ
M
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
ⁿ/ₐ
AS1301F-M5-01A
AS13*1F-M5-01A
AS1301F-M5-01A
1/8
M5x0.8
9.0
7.2
9.6
9.4
11.6
19.975
17.5
33.8
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS1301F-M5E-01A
AS13*1F-M5E-01A
AS1301F-M5E-01A
1/8
M5x0.8
8.0
7.2
9.6
9.4
11.6
19.400
17.5
33.8
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS1301F-U10/32-01A
AS13*1F-U10/32-01A
AS1301F-U10/32-01A
1/8
10/32UNF
9.0
7.2
9.6
9.4
11.6
19.975
17.5
33.8
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS1301F-U10/32E-01A
AS13*1F-U10/32E-01A
AS1301F-U10/32E-01A
1/8
10/32UNF
8.0
7.2
9.6
9.4
11.6
19.400
17.5
33.8
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS1301F-M5-03A
AS13*1F-M5-03A
AS1301F-M5-03A
5/32
M5x0.8
9.0
8.2
9.6
9.4
11.5
20.400
17.5
33.8
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS1301F-M5E-03A
AS13*1F-M5E-03A
AS1301F-M5E-03A
5/32
M5x0.8
8.0
8.2
9.6
9.4
11.5
19.800
17.5
33.8
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS1301F-U10/32-03A
AS13*1F-U10/32-03A
AS1301F-U10/32-03A
5/32
10/32UNF
9.0
8.2
9.6
9.4
11.5
20.400
17.5
33.8
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS1301F-U10/32E-03A
AS13*1F-U10/32E-03A
AS1301F-U10/32E-03A
5/32
10/32UNF
8.0
8.2
9.6
9.4
11.5
19.800
17.5
33.8
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS1301F-M5-07A
AS13*1F-M5-07A
AS1301F-M5-07A
1/4
M5x0.8
9.0
11.2
9.6
9.4
11.5
21.900
20.2
36.5
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS1301F-M5E-07A
AS13*1F-M5E-07A
AS1301F-M5E-07A
1/4
M5x0.8
8.0
11.2
9.6
9.4
11.5
21.300
20.2
36.5
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS1301F-U10/32-07A
AS13*1F-U10/32-07A
AS1301F-U10/32-07A
1/4
10/32UNF
9.0
11.2
9.6
9.4
11.5
21.900
20.2
36.5
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS1301F-U10/32E-07A
AS13*1F-U10/32E-07A
AS1301F-U10/32E-07A
1/4
10/32UNF
8.0
11.2
9.6
9.4
11.5
21.300
20.2
36.5
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS2301F-01-01A
AS23*1F-01-01*A
AS2301F-01-01A
1/8
1/8
13.0
7.2
9.6
12.0
13.3
24.000
17.5
36.0
30.6
27.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
10
AS2301F-01-03A
AS23*1F-01-03*A
AS2301F-01-03A
5/32
1/8
13.0
8.2
9.6
12.0
13.9
25.100
17.5
36.0
30.6
27.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
10
AS2301F-01-07A
AS23*1F-01-07*A
AS2301F-01-07A
1/4
1/8
13.0
11.2
10.2
12.0
16.4
29.100
20.2
38.7
30.6
27.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
11
AS2301F-01-09A
AS23*1F-01-09*A
AS2301F-01-09A
5/16
1/8
13.0
13.2
10.2
12.0
16.4
30.100
21.5
40.0
30.6
27.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
14.2
12
AS2301F-02-03A
AS23*1F-02-03*A
AS2301F-02-03A
5/32
1/4
17.0
8.2
12.9
13.0
16.5
29.900
17.5
40.1
36.6
31.1
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
19
AS2301F-02-07A
AS23*1F-02-07*A
AS2301F-02-07A
1/4
1/4
17.0
11.2
12.9
13.0
19.0
33.800
21.4
43.9
36.6
31.1
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
21
AS2301F-02-09A
AS23*1F-02-09*A
AS2301F-02-09A
5/16
1/4
17.0
13.2
12.9
13.0
19.0
34.900
23.5
46.0
36.6
31.1
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
14.2
22
AS2301F-02-11A
AS23*1F-02-11*A
AS2301F-02-11A
3/8
1/4
17.0
15.9
12.9
13.0
20.9
38.100
24.7
47.3
36.6
31.1
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
15.6
23
AS3301F-02-07A
AS33*1F-02-07*A
AS3301F-02-07A
1/4
1/4
19.0
11.2
12.9
16.6
20.2
36.000
21.4
57.8
50.0
44.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
42
AS3301F-02-09A
AS33*1F-02-09*A
AS3301F-02-09A
5/16
1/4
19.0
13.2
12.9
16.6
20.2
37.100
23.5
59.9
50.0
44.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
14.2
43
AS3301F-02-11A
AS33*1F-02-11*A
AS3301F-02-11A
3/8
1/4
19.0
15.9
17.4
16.6
23.0
41.200
26.1
62.5
50.0
44.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
15.6
46
AS3301F-03-07A
AS33*1F-03-07*A
AS3301F-03-07A
1/4
3/8
19.0
11.2
12.9
16.6
20.2
36.000
21.4
50.1
42.3
37.1
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
34
AS3301F-03-09A
AS33*1F-03-09*A
AS3301F-03-09A
5/16
3/8
19.0
13.2
12.9
16.6
20.2
37.100
23.5
52.2
42.3
37.1
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
14.2
35
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AS_3_1F_A - Speed Controller With One-touch Fitting/Push-lock Type: Elbow T...
SMC Corporation
31.05.2024
AS_3_1FSM_FSC_G_A - Speed Controller With Compact Indicator/Universal Type/...
SMC Corporation
31.05.2024
AS_3_1F-G_A - Speed Controller With One Touch Fitting/Universal Type/Push-l...
SMC Corporation
31.05.2024
AS_2FSM_FSC_A - Speed Controller With Compact Indicator/In-line Type
SMC Corporation
31.05.2024
AS_3_1FG_A - Speed Controller With One Touch Fitting/Stainless Steel Type/U...
SMC Corporation
26.06.2024
AS_1FM/FC_A - Speed Controller with One-touch Fittings/Push-lock Type/Elbow...
SMC Corporation
31.05.2024
AS-X242-J - Speed Controller with One-touch Fittings/Elbow Type/Metal Knob
SMC Corporation
31.05.2024
AS_2_1F-G_A - 원터치 피팅 부착 스피드 컨트롤러/엘보 타입
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1F-A - 원터치 피팅 부착 스피드 컨트롤러/엘보 타입
SMC Corporation
26.06.2024
10-AS_3_1FSG_A - Speed Controller With Compact Indicator/Universal Type/Sta...
SMC Corporation
04.03.2024
AS_3_1FG-G_A - Speed Controller With One Touch Fitting/Universal Type/Push-...
SMC Corporation
04.03.2024
10-AS_3_1FG-G_A - Speed Controller With One Touch Fitting/Universal Type/Pu...
SMC Corporation
04.03.2024
AS_2_1FG - 엘보 타입
SMC Corporation
26.06.2024
AS_3_1FSG_G_A - Speed Controller With Compact Indicator/Universal Type/Stai...
SMC Corporation
04.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성