AS 3 1F - 유니버설 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_3_1f.prj},{NB=AS1301F-M3-01(0)},{GUI=AS13*1F-M3-01},{KAT=},{CONTROL=0},{THREAD=},{OPT1=},{OPT3=},{OMSC=},{OPT2=},{ROT=0},{MODEL1=AS13},{MODEL2=1F},{OPT3XX=0},{MODEL3=M3-01},{MODEL3X=3},{DM=1/8},{D=3.175},{T=M3 x 0.5},{RA=3},{THREADA=0.000},{RP=0.5},{NDU=0.000},{ND=0.000},{H=5.5},{D1=8.4},{D2=7.2},{D3=7.2},{L1=10.1},{L2=17.9},{L3=17.6},{L4=28.3},{L5MAX=26.6},{L5MIN=24.1},{AMAX=24.0},{AMIN=21.5},{M1=12.7},{WEIGHT=4},{AA=2.6},{AB=1.4},{HEIGH=17.300},{AC=4.0},{AD=4},{AE=5.5},{AF=4.2},{AG=0.0},{AH=1},{N=27},{MOD1=AS13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
품번
ⁿ/ₐ
DM
튜브O.D. 사이즈
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5MAX
L5 max.
[mm]
L5MIN
L5 min.
[mm]
AMAX
A max.
[mm]
AMIN
A min.
[mm]
M1
[mm]
WEIGHT
질량
[g]
HEIGH
[mm]
N
[mm]
MOD1
ⁿ/ₐ
AS1301F-M3-23
AS13*1F-M3-23
AS1301F-M3-23
3.2
M3 x 0.5
5.5
8.4
7.2
7.2
10.1
17.9
17.6
28.3
26.6
24.1
24.0
21.5
12.7
4
17.300
1
AS13
AS1301F-M3-04
AS13*1F-M3-04
AS1301F-M3-04
4
M3 x 0.5
5.5
9.3
7.2
7.2
10.1
18.3
17.9
28.6
26.6
24.1
24.0
21.5
12.7
5
17.300
2
AS13
AS1301F-M5-23
AS13*1F-M5-23
AS1301F-M5-23
3.2
M5 x 0.8
8.0
8.4
9.6
9.3
10.8
19.8
17.5
28.7
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
7
18.600
3
AS13
AS1301F-U10/32-23
AS13*1F-U10/32-23
AS1301F-U10/32-23
3.2
10-32UNF
8.0
8.4
9.6
9.3
10.8
19.8
17.5
28.7
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
7
18.600
4
AS13
AS1301F-M5-04
AS13*1F-M5-04
AS1301F-M5-04
4
M5 x 0.8
8.0
9.3
9.6
9.3
10.8
20.3
17.5
28.7
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
7
18.600
5
AS13
AS1301F-U10/32-04
AS13*1F-U10/32-04
AS1301F-U10/32-04
4
10-32UNF
8.0
9.3
9.6
9.3
10.8
20.3
17.5
28.7
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
7
18.600
6
AS13
AS1301F-M5-06
AS13*1F-M5-06
AS1301F-M5-06
6
M5 x 0.8
8.0
11.6
9.6
9.3
10.8
21.4
20.6
31.8
28.6
25.8
25.0
22.2
13.5
7
18.600
7
AS13
AS1301F-U10/32-06
AS13*1F-U10/32-06
AS1301F-U10/32-06
6
10-32UNF
8.0
11.6
9.6
9.3
10.8
21.4
20.6
31.8
28.6
25.8
25.0
22.2
13.5
7
18.600
8
AS13
AS2301F-01-23
AS23*1F-*01-23
AS2301F-01-23
3.2
1/8
12.0
8.4
14.2
9.3
13.1
24.4
17.5
30.9
35.2
30.2
32.1
27.1
12.7
17
22.300
9
AS23-01
AS2301F-01-04
AS23*1F-*01-04
AS2301F-01-04
4
1/8
12.0
9.3
14.2
9.3
13.1
24.9
17.5
30.9
35.2
30.2
32.1
27.1
12.7
18
22.300
10
AS23-01
AS2301F-01-06
AS23*1F-*01-06
AS2301F-01-06
6
1/8
12.0
11.6
14.2
10.9
14.0
26.9
22.9
36.3
35.2
30.2
32.1
27.1
13.5
18
22.300
11
AS23-01
AS2301F-01-08
AS23*1F-*01-08
AS2301F-01-08
8
1/8
12.0
15.2
14.2
12.9
16.2
30.9
28.2
40.8
35.2
30.2
32.1
27.1
18.5
21
23.000
12
AS23-01
AS2301F-02-04
AS23*1F-*02-04
AS2301F-02-04
4
1/4
17.0
10.4
18.5
10.9
16.2
30.6
21.9
39.6
39.9
34.9
34.4
29.4
16.0
32
25.400
13
AS23-02
AS2301F-02-06
AS23*1F-*02-06
AS2301F-02-06
6
1/4
17.0
12.8
18.5
12.9
18.4
34.0
25.2
42.1
39.9
34.9
34.4
29.4
17.0
33
24.900
14
AS23-02
AS2301F-02-08
AS23*1F-*02-08
AS2301F-02-08
8
1/4
17.0
15.2
18.5
12.9
18.3
35.2
28.2
45.1
39.9
34.9
34.4
29.4
18.5
36
24.900
15
AS23-02
AS2301F-02-10
AS23*1F-*02-10
AS2301F-02-10
10
1/4
17.0
18.5
18.5
12.9
20.2
38.7
31.0
47.9
39.9
34.9
34.4
29.4
21.0
40
25.400
16
AS23-02
AS3301F-02-06
AS33*1F-*02-06
AS3301F-02-06
6
1/4
19.0
12.8
23.0
12.9
20.6
38.5
25.2
46.5
48.3
43.3
42.8
37.8
17.0
60
33.600
17
AS33-02
AS3301F-02-08
AS33*1F-*02-08
AS3301F-02-08
8
1/4
19.0
15.2
23.0
12.9
20.6
39.7
28.2
49.5
48.3
43.3
42.8
37.8
18.5
63
33.600
18
AS33-02
AS3301F-02-10
AS33*1F-*02-10
AS3301F-02-10
10
1/4
19.0
18.5
23.0
16.2
23.0
43.7
32.6
53.9
48.3
43.3
42.8
37.8
21.0
67
33.600
19
AS33-02
AS3301F-02-12
AS33*1F-*02-12
AS3301F-02-12
12
1/4
19.0
20.9
23.0
16.2
23.0
44.9
34.4
55.7
48.3
43.3
42.8
37.8
22.0
69
33.600
20
AS33-02
AS3301F-03-06
AS33*1F-*03-06
AS3301F-03-06
6
3/8
19.0
12.8
23.0
12.9
20.6
38.5
25.2
45.0
45.4
40.4
40.0
35.0
17.0
56
30.500
21
AS33-03
AS3301F-03-08
AS33*1F-*03-08
AS3301F-03-08
8
3/8
19.0
15.2
23.0
12.9
20.6
39.7
28.2
48.0
45.4
40.4
40.0
35.0
18.5
59
30.500
22
AS33-03
AS3301F-03-10
AS33*1F-*03-10
AS3301F-03-10
10
3/8
19.0
18.5
23.0
16.2
23.0
43.7
32.6
52.4
45.4
40.4
40.0
35.0
21.0
63
30.500
23
AS33-03
AS3301F-03-12
AS33*1F-*03-12
AS3301F-03-12
12
3/8
19.0
20.9
23.0
16.2
23.0
44.9
34.4
54.2
45.4
40.4
40.0
35.0
22.0
65
30.500
24
AS33-03
AS4301F-04-10
AS43*1F-*04-10
AS4301F-04-10
10
1/2
24.0
18.5
28.6
16.2
25.8
49.4
32.6
57.1
56.7
49.2
49.6
42.1
21.0
104
36.500
25
AS43-04
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성