10-AS-2F-A - Speed Controller With One-touch Fitting/In-line Type/Clean Series
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/10_as_2f_a_asmtab.prj},{NB=10-AS2052F-06A()},{GUI=10-AS2052F-06A},{MODEL=10-AS2052F-06A},{TYPE=(10) Clean Series},{OPTION=},{POS=},{ADAPTER=PMA-2052},{D=6.0},{D1=12.8},{X=11.5},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=13.0},{D5=16.0},{L1=52.0},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=36.2},{L4MIN=34.6},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{L9=5.00},{L10=3.90},{LA1MAX=59.2},{LA1MIN=39.6},{LA2MAX=10.1},{LA2MIN=8.5},{LA3=24.1},{DA1=26.7},{DA2=22.0},{DA3=2.5},{T=0.5~3.5},{MASS1=11.8},{MASS2=2.70},{A=7.000},{B=2.000},{C=6.900},{E=11.030},{F=9.830},{PPATH=10_as_2f_a/assembly/10_as_2f_a_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
Applicable tubing O.D.
[mm]
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
LA1MAX
[mm]
LA1MIN
[mm]
LA2MAX
[mm]
LA2MIN
[mm]
LA3
[mm]
DA1
ø
[mm]
DA2
ø
[mm]
DA3
ø
[mm]
T
Applicable pannel thickness
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
10-AS1002F-23A
10-AS1002F-23A
10-AS1002F-23A
(10) Clean Series
3.2
8.4
6.7
9.5
3.3
5.5
9.4
10.0
36.6
5.1
11.8
24.1
23.0
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
2.00
2.75
44.5
29.0
7.6
6.5
19.1
21.2
17.0
2.0
0.5~2.0
3.7
10-AS1002F-04A
10-AS1002F-04A
10-AS1002F-04A
(10) Clean Series
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
9.4
10.0
37.6
5.1
11.8
24.1
23.0
11.0
15.4
8.8
10.1
13.0
2.00
2.75
44.5
29.0
7.6
6.5
19.1
21.2
17.0
2.0
0.5~2.0
4.0
10-AS1002F-06A
10-AS1002F-06A
10-AS1002F-06A
(10) Clean Series
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
9.4
10.0
40.1
6.1
12.8
25.1
24.0
11.0
15.4
8.8
12.3
13.0
2.00
2.75
44.5
29.0
7.6
6.5
19.1
21.2
17.0
2.0
0.5~2.0
5.0
10-AS2002F-04A
10-AS2002F-04A
10-AS2002F-04A
(10) Clean Series
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
12.0
12.0
41.3
6.3
13.4
31.4
30.0
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
6.60
2.75
53.3
35.2
8.7
7.3
22.1
24.2
20.0
2.0
0.5~3.5
6.1
10-AS2002F-06A
10-AS2002F-06A
10-AS2002F-06A
(10) Clean Series
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
12.0
12.0
43.1
6.3
13.4
31.4
30.0
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
6.60
2.75
53.3
35.2
8.7
7.3
22.1
24.2
20.0
2.0
0.5~3.5
6.9
10-AS2052F-06A
10-AS2052F-06A
10-AS2052F-06A
(10) Clean Series
6.0
12.8
11.5
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
52.0
7.6
17.2
36.2
34.6
17.0
22.5
12.0
16.1
17.0
5.00
3.90
59.2
39.6
10.1
8.5
24.1
26.7
22.0
2.5
0.5~3.5
11.8
10-AS2052F-08A
10-AS2052F-08A
10-AS2052F-08A
(10) Clean Series
8.0
15.2
13.5
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
56.0
8.5
18.1
37.1
35.5
17.0
22.5
12.0
16.1
19.0
5.00
3.90
59.2
39.6
10.1
8.5
24.1
26.7
22.0
2.5
0.5~3.5
13.8
10-AS3002F-06A
10-AS3002F-06A
10-AS3002F-06A
(10) Clean Series
6.0
13.2
11.5
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
57.8
9.8
21.7
42.9
41.3
21.8
25.0
12.0
20.5
17.0
5.90
4.00
67.0
44.2
11.3
9.7
281.0
31.2
26.0
3.0
0.5~3.5
18.1
10-AS3002F-08A
10-AS3002F-08A
10-AS3002F-08A
(10) Clean Series
8.0
15.2
13.5
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
63.8
9.8
21.7
42.9
41.3
21.8
25.0
12.0
20.5
19.0
5.90
4.00
67.0
44.2
11.3
9.7
281.0
31.2
26.0
3.0
0.5~3.5
20.0
10-AS3002F-10A
10-AS3002F-10A
10-AS3002F-10A
(10) Clean Series
10.0
18.5
16.5
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
68.6
9.8
21.7
42.9
41.3
21.8
25.0
12.0
20.5
21.0
5.90
4.00
67.0
44.2
11.3
9.7
281.0
31.2
26.0
3.0
0.5~3.5
24.8
10-AS3002F-12A
10-AS3002F-12A
10-AS3002F-12A
(10) Clean Series
12.0
20.9
18.5
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
73.8
10.9
22.8
44.0
42.4
21.8
25.0
12.0
22.1
22.0
5.90
4.00
67.0
44.2
11.3
9.7
281.0
31.2
26.0
3.0
0.5~3.5
29.1
10-AS4002F-10A
10-AS4002F-10A
10-AS4002F-10A
(10) Clean Series
10.0
18.5
16.5
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
74.7
11.3
23.7
51.3
49.7
28.0
33.0
14.0
26.2
21.0
10.60
4.00
74.1
48.5
13.0
11.4
34.1
39.2
32.0
5.0
0.5~3.5
36.3
10-AS4002F-12A
10-AS4002F-12A
10-AS4002F-12A
(10) Clean Series
12.0
21.7
18.5
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
79.1
11.3
23.7
51.3
49.7
28.0
33.0
14.0
26.2
22.0
10.60
4.00
74.1
48.5
13.0
11.4
34.1
39.2
32.0
5.0
0.5~3.5
42.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AS_2_1F-A - 원터치 피팅 부착 스피드 컨트롤러/엘보 타입
SMC Corporation
26.06.2024
10_AS_2FS_A - Speed Controller With Compact Indicator/In-line Type/Clean Se...
SMC Corporation
31.05.2024
AS_2_1F - 엘보 타입
SMC Corporation
26.06.2024
AS1002F-4002F - 인라인 타입
SMC Corporation
26.06.2024
AS_3_1F - 유니버설 타입
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1F-A (인치) - 원터치 피팅 부착 스피드 컨트롤러/엘보 타입
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1F_UNI(인치) - 원터치 피팅 부착 스피드 컨트롤러/엘보 타입
SMC Corporation
26.06.2024
AS_3_1FSG_G - 눈금부착 스피드 컨트롤러/유니버설 타입 (패킹 Seal)
SMC Corporation
31.05.2024
AS-FS (Inch) - Speed Controller with Indicator(Inch)/In-line Type
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1_U - Uni-원터치 피팅 부착 스피드 컨트롤러/엘보 타입
SMC Corporation
26.06.2024
AS13_1FS - 눈금부착 스피드 컨트롤러/유니버설 타입 (가스켓 Seal)
SMC Corporation
31.05.2024
AS_3_1FSG - 눈금부착 스피드 컨트롤러/유니버설 타입 /스테인레스 타입
SMC Corporation
31.05.2024
10-AS-FS - Speed Controller with Indicator/In-line Type/Clean Series
SMC Corporation
31.05.2024
AS-FS - 눈금부착 스피드 컨트롤러/인라인 타입
SMC Corporation
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성