JASV - Speed Exhaust Controller with One-touch Fitting Compact Type
SMC Corporation
구동제어기기
관련기기
JASV Speed Exhaust Controller with One-touch Fitting Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/related_equipment/jasv/jasv.prj},{NB=JASV-LEA04-M5},{GUI=JASV-LE*04-M5},{STUD=A},{SEAL=},{D=4.0},{T=M5x0.8},{H=2.5},{D1=10.0},{D2=7.7},{D3=8.2},{D4=12.1},{A=40.4},{L1=18.4},{L2=12.9},{L3=17.4},{L4=6.9},{H1=12.7},{H2=6.6},{H3=16.2},{M=13.3},{CNSMASSEXACT=6},{NO=4},{TD=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
L4
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
[g]
JASV-LEA23-M3
JASV-LE*23-M3
3.2
M3x0.5
2.5
9.5
6.7
7.2
12.1
40.4
18.4
12.9
17.4
6.9
12.7
6.6
15.2
13.3
6
JASV-LEA04-M3
JASV-LE*04-M3
4.0
M3x0.5
2.5
10.0
7.7
8.2
12.1
40.4
18.4
12.9
17.4
6.9
12.7
6.6
15.2
13.3
6
JASV-LEA23-M5
JASV-LE*23-M5
3.2
M5x0.8
2.5
9.5
6.7
7.2
12.1
40.4
18.4
12.9
17.4
6.9
12.7
6.6
16.2
13.3
6
JASV-LEA04-M5
JASV-LE*04-M5
4.0
M5x0.8
2.5
10.0
7.7
8.2
12.1
40.4
18.4
12.9
17.4
6.9
12.7
6.6
16.2
13.3
6
JASV-LEA06-M5
JASV-LE*06-M5
6.0
M5x0.8
2.5
12.0
9.7
10.4
12.1
40.4
18.4
12.9
17.4
6.9
12.7
6.6
16.2
13.3
6
JASV-LEA04-01
JASV-LE*04-01
4.0
1/8
6.0
10.0
7.7
8.2
14.7
48.4
19.1
17.5
24.2
10.2
17.1
9.7
20.3
13.3
15
JASV-LEA06-01
JASV-LE*06-01
6.0
1/8
6.0
12.0
9.7
10.4
14.7
48.4
19.1
17.5
24.2
10.2
17.1
9.7
20.3
13.3
15
JASV-LEA04-G01
JASV-LE*04-G01
4.0
1/8
6.0
10.0
7.7
8.2
14.7
48.4
19.1
17.5
24.2
10.2
15.6
8.3
20.9
13.3
15
JASV-LEA06-G01
JASV-LE*06-G01
6.0
1/8
6.0
12.0
9.7
10.4
14.7
48.4
19.1
17.5
24.2
10.2
15.6
8.3
20.9
13.3
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AS_2_1F-A - 원터치 피팅 부착 스피드 컨트롤러/엘보 타입
SMC Corporation
26.06.2024
AQ_F_00 - 원터치 피팅 내장 소음기 부착
SMC Corporation
17.06.2022
ASV_20F - 밀리 사이즈 엘보
SMC Corporation
26.06.2024
ASV_10F - 밀리 사이즈 T형
SMC Corporation
26.06.2024
MGPM-Z/MGPL-Z/MGPA-Z - 가이드 부착 박형 실린더/기본형
SMC Corporation
26.03.2024
JAS - Speed Controller with One-touch Fitting/Thin Flat Compact Type
SMC Corporation
31.05.2024
KQ2L - 엘보 유니온 (가스켓 Seal)
SMC Corporation
17.06.2024
MHL2-Z - Wide Type Parallel Style Air Gripper
SMC Corporation
20.02.2023
KQ2W - 롱 엘보 유니온 (가스켓 Seal)
SMC Corporation
17.06.2024
MU_ST-Z/MDU_ST-Z - 플레이트 실린더/단동:전진,후진
SMC Corporation
26.06.2024
MXQ - Air Slide Table
SMC Corporation
26.06.2024
PNGB - Thin lip bellows pad
CONVUM Ltd.
17.05.2021
AS_2_1FE - 원터치 피팅 부착 수지몸체 엘보 타입
SMC Corporation
26.06.2024
CUJ/CDUJ - 미니 자유설치 실린더
SMC Corporation
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성