AKP-UB INCH - Horizontal Type/Universal Type (Inch)
SMC Corporation
구동제어기기
관련기기
AKP Model with Residual Pressure Release Function Pilot Check Valve/Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/related_equipment/akp/akp_ub_inch.prj},{NB=AKP-UB09E-N02},{DD1=8},{DD2X=7.93750},{D1=2.9},{D2=15.2},{D3=15.2},{D4=12.9},{D5=18.5},{L1=65.5},{L2=56.8},{L3=46.7},{L4=30.8},{L5=28.2},{L6=53.2},{L7=27.2},{L77=27.20},{L8=18.40},{L9=7.94},{H1=30.3},{H2=25.9},{H3=16.4},{M1=18.7},{M2=18.7},{WEIGHT=79},{BL=30.300},{CL=55.900},{TL=10.500},{BW1=18.000},{BL1=19.000},{BW2=17.200},{BL2=0.800},{CW1=18.400},{CL1=21.900},{CW2=19.000},{CL2=1.500},{CW3=18.500},{CL3=8.400},{CW4=17.600},{CL4=0.000},{CW5=13.800},{CL5=0.100},{CW6=17.000},{CL6=18.500},{CW7=8.000},{CL7=0.900},{T1W1=13.500},{T1L1=1.500},{T1W2=9.000},{T1L2=1.500},{T1W3=15.200},{T1L3=12.200},{B1=2.000},{T1W4=11.000},{T2W1=13.500},{T2L1=1.500},{T2W2=9.000},{T2L2=1.500},{T2W3=15.200},{SEAL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D
ⁿ/ₐ
FUNCTION
Residual pressure release function
ⁿ/ₐ
THREAD
나사종류
ⁿ/ₐ
DD1
[mm]
DD2
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
육각대변
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
WEIGHT
[g]
AKP-UB03E-N01
AKP-UB03E-N01*
AKP-UB03E-N01
5/32''
(E) With
NPT1/8
6
5/32''
2.9
11.6
9.3
9.3
14.2
56.4
49.4
38.9
28.7
17.5
38.5
20.8
13.10
5.56
20.0
16.8
9.4
13.9
12.9
37
AKP-UB07E-N01
AKP-UB07E-N01*
AKP-UB07E-N01
1/4''
(E) With
NPT1/8
6
1/4''
2.9
11.6
13.2
12.9
14.2
56.4
49.4
38.9
29.5
25.9
43.5
20.8
16.20
5.56
20.0
16.8
9.4
13.9
17.1
37
AKP-UB07E-N02
AKP-UB07E-N02*
AKP-UB07E-N02
1/4''
(E) With
NPT1/4
8
1/4''
2.9
15.2
13.2
12.9
18.5
65.5
56.8
46.7
30.8
25.9
52.1
27.2
18.40
7.94
30.3
25.9
16.4
18.7
17.1
76
AKP-UB09E-N02
AKP-UB09E-N02*
AKP-UB09E-N02
5/16''
(E) With
NPT1/4
8
5/16''
2.9
15.2
15.2
12.9
18.5
65.5
56.8
46.7
30.8
28.2
53.2
27.2
18.40
7.94
30.3
25.9
16.4
18.7
18.7
79
AKP-UB03-N01
AKP-UB03-N01*
AKP-UB03-N01
5/32''
(-) Without
NPT1/8
6
5/32''
0.0
11.6
9.3
9.3
14.2
55.3
48.3
38.9
27.6
17.5
38.5
20.8
13.10
5.56
20.0
16.8
9.4
13.9
12.9
37
AKP-UB07-N01
AKP-UB07-N01*
AKP-UB07-N01
1/4''
(-) Without
NPT1/8
6
1/4''
0.0
11.6
13.2
12.9
14.2
55.3
48.3
38.9
28.4
25.9
43.5
20.8
16.20
5.56
20.0
16.8
9.4
13.9
17.1
37
AKP-UB07-N02
AKP-UB07-N02*
AKP-UB07-N02
1/4''
(-) Without
NPT1/4
8
1/4''
0.0
15.2
13.2
12.9
18.5
64.6
55.9
46.7
29.9
25.9
52.1
27.2
18.40
7.94
30.3
25.9
16.4
18.7
17.1
76
AKP-UB09-N02
AKP-UB09-N02*
AKP-UB09-N02
5/16''
(-) Without
NPT1/4
8
5/16''
0.0
15.2
15.2
12.9
18.5
64.6
55.9
46.7
29.9
28.2
53.2
27.2
18.40
7.94
30.3
25.9
16.4
18.7
18.7
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성