AKP UA M5/U10 - Vertical Type/Universal Type
SMC Corporation
구동제어기기
관련기기
AKP Model with Residual Pressure Release Function Pilot Check Valve/Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/related_equipment/akp/akp_ua_m5_u10.prj},{NB=AKP-UA06-M5},{DD1=4},{DD2=6},{D1=0.0},{D2=9.3},{D3=11.6},{D4=9.3},{D5=12.8},{L1=36.9},{L2=18.6},{L22=18.60},{L3=12.5},{L33=12.45},{L4=10},{H1=41.9},{H2=38.5},{H22=38.45},{H3=32.5},{H4=30.7},{H5=21.0},{H55=20.95},{M1=12.7},{M2=13.5},{WEIGHT=19},{TL=3.000},{BWE=8.000},{BLE=1.100},{BW1=12.800},{BL1=6.500},{BW2=11.800},{BL2=11.800},{BW3=10.200},{BL3=2.600},{BW4=11.300},{BL4=3.000},{BW5=10.000},{BL5=2.100},{BW6=9.600},{BL6=11.200},{BW7=8.400},{BL7=0.700},{BW8=7.000},{BL8=0.550},{BW9=4.400},{BL9=0.450},{T1W1=9.100},{T1L1=1.500},{T1W2=4.390},{T1L2=0.600},{T1W3=9.300},{T1L3=8.900},{T1W4=7.600},{T2W1=11.400},{T2L1=1.500},{T2W2=7.000},{T2L2=0.950},{T2W3=11.600},{T2W4=9.300},{T2L4=18.250},{T2L42=1.700},{E=0.000},{NUMBER=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D
ⁿ/ₐ
FUNCTION
Residual pressure release function
ⁿ/ₐ
THREAD
나사종류
ⁿ/ₐ
DD1
[mm]
DD2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
육각대변
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
WEIGHT
[g]
AKP-UA04E-M5
AKP-UA04E-M5
AKP-UA04E-M5
4
(E) With
M5x0.8
4
4
2.9
9.3
9.3
9.3
12.8
35.7
18.6
12.5
10
43.0
39.6
32.5
31.8
17.5
12.7
12.7
18
AKP-UA06E-M5
AKP-UA06E-M5
AKP-UA06E-M5
6
(E) With
M5x0.8
4
6
2.9
9.3
11.6
9.3
12.8
36.9
18.6
12.5
10
43.0
39.6
32.5
31.8
21.0
12.7
13.5
18
AKP-UA04-M5
AKP-UA04-M5
AKP-UA04-M5
4
(-) Without
M5x0.8
4
4
0.0
9.3
9.3
9.3
12.8
35.7
18.6
12.5
10
41.9
38.5
32.5
30.7
17.5
12.7
12.7
18
AKP-UA06-M5
AKP-UA06-M5
AKP-UA06-M5
6
(-) Without
M5x0.8
4
6
0.0
9.3
11.6
9.3
12.8
36.9
18.6
12.5
10
41.9
38.5
32.5
30.7
21.0
12.7
13.5
19
AKP-UA04E-U10
AKP-UA04E-U10
AKP-UA04E-U10
4
(E) With
10/32UNF
4
4
2.9
9.3
9.3
9.3
12.8
35.7
18.6
12.5
10
43.0
39.6
32.5
31.8
17.5
12.7
12.7
18
AKP-UA06E-U10
AKP-UA06E-U10
AKP-UA06E-U10
6
(E) With
10/32UNF
4
6
2.9
9.3
11.6
9.3
12.8
36.9
18.6
12.5
10
43.0
39.6
32.5
31.8
21.0
12.7
13.5
18
AKP-UA04-U10
AKP-UA04-U10
AKP-UA04-U10
4
(-) Without
10/32UNF
4
4
0.0
9.3
9.3
9.3
12.8
35.7
18.6
12.5
10
41.9
38.5
32.5
30.7
17.5
12.7
12.7
18
AKP-UA06-U10
AKP-UA06-U10
AKP-UA06-U10
6
(-) Without
10/32UNF
4
6
0.0
9.3
11.6
9.3
12.8
36.9
18.6
12.5
10
41.9
38.5
32.5
30.7
21.0
12.7
13.5
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AKP LA M5/U10 - Vertical Type/Elbow Type
SMC Corporation
21.12.2023
KQ2U - 유니온 "Y"
SMC Corporation
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성