AKP-LB - Horizontal Type/Elbow Type
SMC Corporation
구동제어기기
관련기기
AKP Model with Residual Pressure Release Function Pilot Check Valve/Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/related_equipment/akp/akp_lb.prj},{NB=AKP-LB12E-N04},{DD1=12},{DD2=12},{D1=2.9},{D2=21.7},{D3=21.7},{D4=28.6},{L1=93.6},{L2=80.8},{L3=69.4},{L4=38.6},{L5=49.6},{L6=35.3},{L66=35.30},{L7=49.6},{L8=35.3},{L88=35.30},{L9=9.525},{H1=44.6},{H11=44.6},{H2=38.2},{H22=38.2},{H3=23.7},{H33=23.7},{M1=22.0},{M2=22.0},{WEIGHT=238},{BL=45.200},{CL=79.800},{TL=14.700},{BW1=26.500},{BL1=29.000},{BW2=25.400},{BL2=1.500},{CW1=24.400},{CL1=29.500},{CW2=28.600},{CL2=1.200},{CW3=28.600},{CL3=16.500},{CW4=27.500},{CL4=0.000},{CW5=21.280},{CL5=0.100},{CW6=23.500},{CL6=27.000},{CW7=9.000},{CL7=1.000},{T1W1=18.500},{T1L1=1.500},{T1W2=13.100},{T1L2=2.100},{T1W3=21.700},{T1L3=14.300},{B1=2.000},{T1W4=18.500},{T1L4=0.000},{T2W1=18.500},{SEAL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D
ⁿ/ₐ
FUNCTION
Residual pressure release function
ⁿ/ₐ
THREAD
나사종류
ⁿ/ₐ
DD1
[mm]
DD2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
육각대변
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
WEIGHT
[g]
AKP-LB04E-01
AKP-LB04E-01*
AKP-LB04E-01
4
(E) With
R1/8
6
4
2.9
11.6
9.3
14.2
56.4
49.4
38.9
20.7
27.9
20.8
27.5
20.4
6.000
20.0
16.9
9.5
13.9
12.7
35
AKP-LB06E-01
AKP-LB06E-01*
AKP-LB06E-01
6
(E) With
R1/8
6
6
2.9
11.6
11.6
14.2
56.4
49.4
38.9
20.7
27.9
20.8
27.9
20.8
6.000
20.0
16.9
9.5
13.9
13.9
35
AKP-LB08E-01
AKP-LB08E-01*
AKP-LB08E-01
8
(E) With
R1/8
6
8
2.9
11.6
15.2
14.2
56.4
49.4
38.9
20.7
27.9
20.8
32.4
25.3
6.000
20.0
16.9
9.5
13.9
18.7
37
AKP-LB06E-02
AKP-LB06E-02*
AKP-LB06E-02
6
(E) With
R1/4
8
6
2.9
15.2
12.8
18.5
65.5
56.8
46.7
26.8
36.4
27.2
34.8
25.5
8.000
30.0
25.3
14.8
18.7
17.1
73
AKP-LB08E-02
AKP-LB08E-02*
AKP-LB08E-02
8
(E) With
R1/4
8
8
2.9
15.2
15.2
18.5
65.5
56.8
46.7
26.8
36.4
27.2
36.4
27.2
8.000
30.0
25.3
14.8
18.7
18.7
75
AKP-LB10E-03
AKP-LB10E-03*
AKP-LB10E-03
10
(E) With
R3/8
10
10
2.9
18.5
18.5
23.0
77.6
67.1
56.5
33.0
43.4
31.9
43.4
31.9
10.000
37.7
32.6
18.6
21.0
21.0
132
AKP-LB12E-04
AKP-LB12E-04*
AKP-LB12E-04
12
(E) With
R1/2
12
12
2.9
21.7
21.7
28.6
93.6
80.8
69.4
38.6
49.6
35.3
49.6
35.3
10.000
45.2
38.8
22.8
22.0
22.0
239
AKP-LB10E-N03
AKP-LB10E-N03*
AKP-LB10E-N03
10
(E) With
NPT3/8
10
10
2.9
18.5
18.5
23.0
77.6
67.1
56.5
33.0
43.4
31.9
43.4
31.9
9.525
37.4
32.7
20.2
21.0
21.0
133
AKP-LB12E-N04
AKP-LB12E-N04*
AKP-LB12E-N04
12
(E) With
NPT1/2
12
12
2.9
21.7
21.7
28.6
93.6
80.8
69.4
38.6
49.6
35.3
49.6
35.3
9.525
44.6
38.2
23.7
22.0
22.0
238
AKP-LB04-01
AKP-LB04-01*
AKP-LB04-01
4
(-) Without
R1/8
6
4
0.0
11.6
9.3
14.2
55.3
48.3
38.9
20.7
27.9
20.8
27.5
20.4
6.000
20.0
16.9
9.5
13.9
12.7
35
AKP-LB06-01
AKP-LB06-01*
AKP-LB06-01
6
(-) Without
R1/8
6
6
0.0
11.6
11.6
14.2
55.3
48.3
38.9
20.7
27.9
20.8
27.9
20.8
6.000
20.0
16.9
9.5
13.9
13.9
35
AKP-LB08-01
AKP-LB08-01*
AKP-LB08-01
8
(-) Without
R1/8
6
8
0.0
11.6
15.2
14.2
55.3
48.3
38.9
20.7
27.9
20.8
32.4
25.3
6.000
20.0
16.9
9.5
13.9
18.7
37
AKP-LB06-02
AKP-LB06-02*
AKP-LB06-02
6
(-) Without
R1/4
8
6
0.0
15.2
12.8
18.5
64.6
55.9
46.7
26.8
36.4
27.2
34.8
25.5
8.000
30.0
25.3
14.8
18.7
17.1
74
AKP-LB08-02
AKP-LB08-02*
AKP-LB08-02
8
(-) Without
R1/4
8
8
0.0
15.2
15.2
18.5
64.6
55.9
46.7
26.8
36.4
27.2
36.4
27.2
8.000
30.0
25.3
14.8
18.7
18.7
76
AKP-LB10-03
AKP-LB10-03*
AKP-LB10-03
10
(-) Without
R3/8
10
10
0.0
18.5
18.5
23.0
77.6
67.1
56.5
33.0
43.4
31.9
43.4
31.9
10.000
37.7
32.6
18.6
21.0
21.0
133
AKP-LB12-04
AKP-LB12-04*
AKP-LB12-04
12
(-) Without
R1/2
12
12
0.0
21.7
21.7
28.6
93.6
80.8
69.4
38.6
49.6
35.3
49.6
35.3
10.000
45.2
38.8
22.8
22.0
22.0
240
AKP-LB10-N03
AKP-LB10-N03*
AKP-LB10-N03
10
(-) Without
NPT3/8
10
10
0.0
18.5
18.5
23.0
77.6
67.1
56.5
26.8
43.4
31.9
43.4
31.9
10.000
37.4
32.7
20.2
21.0
21.0
133
AKP-LB12-N04
AKP-LB12-N04*
AKP-LB12-N04
12
(-) Without
NPT1/2
12
12
0.0
21.7
21.7
28.6
93.6
80.8
69.4
38.6
49.6
35.3
49.6
35.3
10.000
44.6
38.2
23.7
22.0
22.0
238
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AKP-UB - Horizontal Type/Universal Type
SMC Corporation
26.06.2024
ASP_UB - Speed Controller With Pilot Check Valve/Horizontal/Universal Type/...
SMC Corporation
22.03.2024
SY3_40_SU - 베이스 배관형 밸브/단체
SMC Corporation
12.06.2023
ASP_UA_G - Speed Controller With Pilot Check Valve/Vertical/Universal Type/...
SMC Corporation
22.03.2024
ASP_UA_M5/U10 - Speed Controller With Pilot Check Valve/Vertical/Universal ...
SMC Corporation
22.03.2024
KSL - 엘보 유니온 표준타입 인치 사이즈
SMC Corporation
17.06.2024
KQ2T - T형 유니온
SMC Corporation
17.06.2024
AKP LB M5/U10 - Horizontal Type/Elbow Type
SMC Corporation
21.12.2023
TKP45H25
Tsubakimoto Chain Co.
21.06.2024
SY7_40_VALVE - 직접 배관형 밸브/매니폴드 탑재용
SMC Corporation
17.06.2024
TKP18H14/15
Tsubakimoto Chain Co.
30.11.2022
KQ2S - 육각구멍부착 하프 유니온 (Seal제)
SMC Corporation
17.06.2024
MGPM_R-Z/MGPM_V-Z - 가이드 부착 박형 실린더/내수성 향상 실린더
SMC Corporation
26.03.2024
AS_2_1FS - 눈금부착 스피드 컨트롤러/엘보 타입 (Seal제)
SMC Corporation
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성