KQB2W (G) - 롱 엘보 유니온
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQB2 G나사 금속 원터치 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kqb2_g/kqb2w_g.prj},{NB=KQB2W08-G03},{OD=8},{T=3/8},{ND=16.662},{MODEL=KQB2W08-G03},{H=22},{D=13.7},{D1=21.8},{L1=19.1},{L2=45.9},{A=45.2},{M=16.1},{EA=20.5},{CNSMASSEXACT=112.9},{LH1=2.2},{LH2=5.0},{LH3=5.0},{LH4=1.7},{LH5=3.2},{LH6=4.30},{DV1=13.4},{DV2=11.0},{DV3=13.4},{DV4=10.8},{DH1=12},{DH2=8.1},{DH3=14.9},{LV1=5.55},{LV2=1.3},{LV3=0.35},{LV4=29.15},{LV5=2.05},{LV6=4.0},{R1=4.30},{R2=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
OD
적용 튜브 외경
[mm]
T
접속나사 G
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA
유효단면적
[mm^2]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQB2W04-G01
4
1/8
KQB2W04-G01
14
9.1
13.8
14.4
35.3
34.3
12.6
4.0
34.5
KQB2W04-G02
4
1/4
KQB2W04-G02
19
9.1
17.8
14.4
38.7
36.7
12.6
4.0
70.6
KQB2W06-G01
6
1/8
KQB2W06-G01
14
11.4
13.8
15.9
36.4
36.6
13.6
10.9
36.1
KQB2W06-G02
6
1/4
KQB2W06-G02
19
11.4
17.8
15.9
39.8
39.0
13.6
10.9
72.2
KQB2W06-G03
6
3/8
KQB2W06-G03
22
11.4
21.8
15.9
42.3
40.5
13.6
10.9
106.7
KQB2W08-G01
8
1/8
KQB2W08-G01
14
13.7
13.8
18.6
40.0
41.3
16.1
20.5
41.3
KQB2W08-G02
8
1/4
KQB2W08-G02
19
13.7
17.8
19.1
43.4
43.7
16.1
20.5
76.7
KQB2W08-G03
8
3/8
KQB2W08-G03
22
13.7
21.8
19.1
45.9
45.2
16.1
20.5
112.9
KQB2W10-G02
10
1/4
KQB2W10-G02
19
16.6
17.8
21.0
49.8
51.6
17.0
33.5
84.8
KQB2W10-G03
10
3/8
KQB2W10-G03
22
16.6
21.8
21.0
50.2
51.0
17.0
33.5
116.6
KQB2W10-G04
10
1/2
KQB2W10-G04
27
16.6
26.5
21.0
54.2
53.5
17.0
33.5
196.6
KQB2W12-G02
12
1/4
KQB2W12-G02
19
18.7
17.8
22.6
50.9
53.7
18.6
47.7
88.7
KQB2W12-G03
12
3/8
KQB2W12-G03
22
18.7
21.8
23.6
53.3
55.1
18.6
47.7
111.6
KQB2W12-G04
12
1/2
KQB2W12-G04
27
18.7
26.5
23.6
57.3
57.6
18.6
47.7
193.8
KQB2W16-G03
16
3/8
KQB2W16-G03
22
24.6
21.8
26.3
62.0
66.1
20.8
71.0
133.6
KQB2W16-G04
16
1/2
KQB2W16-G04
27
24.6
26.5
27.3
66.0
68.6
20.8
100.0
201.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성