【생산 종료품】: KJH - 하프 유니온 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KJ 원터치 미니
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kj/kjh_mc.prj},{NB=KJH23-01S},{OD=3.2},{T=R1/8},{RA=0},{RP=0.0},{ND=9.728},{MODEL=KJH23-01S},{H=10.0},{L=12.9},{A=9.8},{M=12.4},{EA1=3.0},{EA2=2.5},{CNSMASSEXACT=4.7},{LV1=1.5},{LV2=0.6},{LV3=0.9},{LV4=2.8},{LV5=8.0},{LV6=0.0},{LD1=6.9},{LD2=3.6},{LD3=11.5},{LD4=0.0},{LD5=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
OD
적용 튜브 외경
[mm]
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
유효단면적 나일론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KJH02-M3
2.0
M3x0.5
KJH02-M3
5.5
12.5
10.0
8.8
0.0
0.9
1.1
KJH02-M5
2.0
M5x0.8
KJH02-M5
7.0
11.7
8.7
8.8
0.0
0.9
1.9
KJH23-M3
3.2
M3x0.5
KJH23-M3
7.0
16.3
13.7
12.7
0.9
0.9
1.6
KJH23-M5
3.2
M5x0.8
KJH23-M5
7.0
16.7
13.6
12.7
3.0
2.5
2.0
KJH23-01S
3.2
R1/8
KJH23-01S
10.0
12.9
9.8
12.4
3.0
2.5
4.7
KJH04-M3
4.0
M3x0.5
KJH04-M3
8.0
16.3
13.7
12.7
0.9
0.9
1.9
KJH04-M5
4.0
M5x0.8
KJH04-M5
8.0
17.0
13.9
12.7
4.0
4.0
2.4
KJH04-01S
4.0
R1/8
KJH04-01S
10.0
13.9
10.8
12.7
4.0
4.0
4.6
KJH06-M5
6.0
M5x0.8
KJH06-M5
10.0
17.8
14.7
13.5
4.0
4.0
3.3
KJH06-01S
6.0
R1/8
KJH06-01S
10.0
18.5
15.4
13.5
10.0
10.0
5.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성