KFE - 판넬 취부용 암 유니온
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KF 인서트 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kf/kfe_bc_asmtab.prj},{NB=KFE08B-03},{OD=8},{ID=6.0},{R=Rc3/8},{ND=16.662},{MODEL=KFE08B-03},{H1=19},{H2=14},{H3=19},{L1=43.3},{L2=40.3},{L3=17},{M=13.3},{D=5.0},{T2=M12 x 1},{RA=12},{RP=1},{MH=13},{EA=17},{CNSMASSEXACT=51},{PPATH=kfe_bc/assembly/kfe_bc_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
OD
적용 튜브 사이즈 외경
[mm]
ID
적용 튜브 사이즈 내경
[mm]
R
접속나사 Rc
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H1
육각대변
[mm]
H2
육각대변
[mm]
H3
육각대변
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
T2
ⁿ/ₐ
MH
취부 구멍
[mm]
EA
유효단면적
[mm^2]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KFE06-02
6
4.0
Rc1/4
KFE06-02
17
12
17
44.2
37.5
16
15.2
3.0
M10 x 1
11
6
41
KFE06B-02
6
4.0
Rc1/4
KFE06B-02
17
12
17
41.2
38.2
16
12.2
3.0
M10 x 1
11
6
42
KFE08U-03
8
5.0
Rc3/8
KFE08U-03
19
14
19
46.2
39.5
17
16.2
4.0
M12 x 1
13
11
49
KFE08N-03
8
6.0
Rc3/8
KFE08N-03
19
14
19
46.2
39.5
17
16.2
5.0
M12 x 1
13
17
50
KFE08B-03
8
6.0
Rc3/8
KFE08B-03
19
14
19
43.3
40.3
17
13.3
5.0
M12 x 1
13
17
51
KFE10U-03
10
6.5
Rc3/8
KFE10U-03
19
17
22
48.8
41.5
17
18.8
5.5
M15 x 1
16
21
63
KFE10N-03
10
7.5
Rc3/8
KFE10N-03
19
17
22
48.8
41.5
17
18.8
6.5
M15 x 1
16
30
62
KFE10B-03
10
7.5
Rc3/8
KFE10B-03
19
17
22
45.0
42.0
17
15.0
6.5
M15 x 1
16
30
63
KFE12U-03
12
8.0
Rc3/8
KFE12U-03
22
19
24
51.3
44.5
17
19.3
7.0
M17 x 1
18
35
93
KFE12N-03
12
9.0
Rc3/8
KFE12N-03
22
19
24
51.3
44.5
17
19.3
8.0
M17 x 1
18
45
91
KFE12B-03
12
9.0
Rc3/8
KFE12B-03
22
19
24
47.6
44.6
17
15.5
8.0
M17 x 1
18
45
93
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성