Y-G JOINT - 2산 너클 조인트
SMC Corporation
전동 액추에이터
LEY 전동 액추에이터/로드 타입
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/electric_actuators/ley/accessories/y-g_joint.prj},{NB=Y-G02(LEY)},{MODEL=Y-G02},{SIZE=16},{F1=4.000},{F2=6.000},{A=34},{A1=8.5},{E1=16},{L1=25},{MM=M8x1.25},{RAMM=8.0},{RPMM=1.25},{RR1=10.3},{U1=11.5},{ND=8 +0.058/0},{ND1=8},{NX=8 -0.2/-0.4},{NX1=8},{NZ=16},{L=21.0},{PIN=IY-G02},{DD9N=8.000},{D=7.600},{M=1.500},{T=0.900},{D3=7.400},{T3=0.800},{B3=1.600},{A3=3.000},{D0=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
SIZE
적용 사이즈
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
E1
[mm]
L1
[mm]
MM
[mm]
RR1
[mm]
U1
[mm]
ND
ND H10
[mm]
NX
[mm]
NZ
[mm]
L
[mm]
PIN
적용 핀 품번
ⁿ/ₐ
Y-G02
Y-G02
16
34
8.5
16
25
M8x1.25
10.3
11.5
8 +0.058/0
8 -0.2/-0.4
16
21.0
IY-G02
Y-G04
Y-G04
25/32/40
42
16.0
22
30
M14x1.5
12.0
14.0
10 +0.058/0
18 +0.5/+0.3
36
41.6
IY-G04
Y-G05
Y-G05
63
56
20.0
28
40
M18x1.5
16.0
20.0
14 +0.070/0
22 +0.5/+0.3
44
50.6
IY-G05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성