CG1 Y형 - 2산 너클 조인트
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
CG1 에어 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cg1/accesories/y-g_joint.prj},{NB=Y-G04},{ORDERNO=Y-G04},{BORE=40},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{F1=4.0},{F2=6.0},{A=42},{A1=16.0},{E1=22},{L1=30},{MM=M14x1.5},{MMN=14},{MMP=1.50},{R1=12.0},{U1=14.0},{ND=10},{ND1=10},{NX=18 +0.5/+0.3},{NX1=18.0},{NZ=36},{L=41.6},{PINNO=IY-G04},{DD9N=10},{D=9.6},{M=1.55},{T=1.15},{D3=9.3},{T3=1.0},{B3=2.2},{A3=3.4},{D0=1.7},{D33=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
품번
ⁿ/ₐ
BORE
적용실린더 튜브내경
[mm]
COM
코멘트
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
E1
[mm]
L1
[mm]
MM
[mm]
R1
[mm]
U1
[mm]
ND
ND H10
[mm]
NX
[mm]
NZ
[mm]
L
[mm]
PINNO
적용 핀 내경
ⁿ/ₐ
Y-G02
Y-G02
20
Please be sure to refer t...
34
8.5
16
25
M8x1.25
10.3
11.5
8
8 +0.4/+0.2
16
21.0
IY-G02
Y-G03
Y-G03
25 , 32
Please be sure to refer t...
41
10.5
20
30
M10x1.25
12.8
14.0
10
10 +0.4/+0.2
20
25.6
IY-G03
Y-G04
Y-G04
40
Please be sure to refer t...
42
16.0
22
30
M14x1.5
12.0
14.0
10
18 +0.5/+0.3
36
41.6
IY-G04
Y-G05
Y-G05
50 , 63
Please be sure to refer t...
56
20.0
28
40
M18x1.5
16.0
20.0
14
22 +0.5/+0.3
44
50.6
IY-G05
Y-G08
Y-G08
80
Please be sure to refer t...
71
23.0
38
50
M22x1.5
21.0
27.0
18
28 +0.5/+0.3
56
64.0
IY-G08
Y-G10
Y-G10
100
Please be sure to refer t...
79
24.0
44
55
M26x1.5
24.0
31.0
22
32 +0.5/+0.3
64
72.0
IY-G10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성