25A-C85/CD85 - Series Compatible With Secondary Batteries ISO Standard (6432) ISO Cylinder:Standard Double Acting Single Rod
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
C85 ISO 에어 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/c85/25a-c85_asmtab.prj},{NB=25A-C85Y12-5(0__0)},{BORE=12},{MOUNT=(Y) Head cover axial port},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=5},{POS=0},{CUSHION=},{BRACKET=},{POSITION=},{THREAD=0},{MAX=400},{MAX1=200},{DSIZE=3.0},{PPATH=25a-c85/assembly/25a-c85_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
25A-C85N8-5
8
(N) Basic (Integral clevi...
25A-C85E8-5
8
(E) Double end boss-cut
25A-C85F8-5
8
(F) Boss-cut/Basic
25A-C85Y8-5
8
(Y) Head cover axial port
25A-C85N10-5
10
(N) Basic (Integral clevi...
25A-C85E10-5
10
(E) Double end boss-cut
25A-C85F10-5
10
(F) Boss-cut/Basic
25A-C85Y10-5
10
(Y) Head cover axial port
25A-C85N12-5
12
(N) Basic (Integral clevi...
25A-C85E12-5
12
(E) Double end boss-cut
25A-C85F12-5
12
(F) Boss-cut/Basic
25A-C85Y12-5
12
(Y) Head cover axial port
25A-C85N16-5
16
(N) Basic (Integral clevi...
25A-C85E16-5
16
(E) Double end boss-cut
25A-C85F16-5
16
(F) Boss-cut/Basic
25A-C85Y16-5
16
(Y) Head cover axial port
25A-C85N20-5
20
(N) Basic (Integral clevi...
25A-C85E20-5
20
(E) Double end boss-cut
25A-C85F20-5
20
(F) Boss-cut/Basic
25A-C85Y20-5
20
(Y) Head cover axial port
25A-C85N25-5
25
(N) Basic (Integral clevi...
25A-C85E25-5
25
(E) Double end boss-cut
25A-C85F25-5
25
(F) Boss-cut/Basic
25A-C85Y25-5
25
(Y) Head cover axial port
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성