CKU32-X232 - Pin Clamp Cylinder Plate Cylinder Type Compact Auto Switch Mounting/With magnetic field resistant auto switch
SMC Corporation
액추에이터
특수 실린더
클램프 실린더
CKU32 핀 클램프 실린더 플레이트 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/specialty_cylinder/clamp_cylinder/cku32/cku32_x232_asmtab.prj},{NB=CKU32-127RAL-X2321(0_0)},{PIN=12.7},{HOLE=13},{LOCK=},{BORE=Equiv. dia 32 piston area},{GUIDE=R},{CLAMP=A},{STROKE=10},{POS=0},{HEIGHT=L},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD=0},{PPATH=cku32_x232/assembly/cku32_x232_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PIN
가이드 핀 직경
[mm]
HOLE
워크 구멍직경
[mm]
BORE
실린더 내경
ⁿ/ₐ
STROKE
클램프 스트로크
[mm]
SYMBOL
기호
ⁿ/ₐ
CKU32-075RAL-X2321
7.5
8
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-076RAL-X2321
7.6
8
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-077RAL-X2321
7.7
8
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-078RAL-X2321
7.8
8
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-079RAL-X2321
7.9
8
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-080RAL-X2321
8.0
8
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-085RAL-X2321
8.5
9
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-086RAL-X2321
8.6
9
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-087RAL-X2321
8.7
9
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-088RAL-X2321
8.8
9
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-089RAL-X2321
8.9
9
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-090RAL-X2321
9.0
9
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-095RAL-X2321
9.5
10
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-096RAL-X2321
9.6
10
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-097RAL-X2321
9.7
10
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-098RAL-X2321
9.8
10
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-099RAL-X2321
9.9
10
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-100RAL-X2321
10.0
10
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-105RAL-X2321
10.5
11
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-106RAL-X2321
10.6
11
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-107RAL-X2321
10.7
11
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-108RAL-X2321
10.8
11
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-109RAL-X2321
10.9
11
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-110RAL-X2321
11.0
11
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
CKU32-115RAL-X2321
11.5
12
φ32 상당 피스톤 위치
10
X2321
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성