AS 2 1FP - With One Touch Fittings Elbow Type
SMC
bp3_flow_control_equipment
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as_2_1fp.prj},{NB=AS2201FPQ-02-08},{GUI=AS22*1FPQ-02-08},{IDNR=},{MODEL1=AS22},{MODEL2=02-08},{CONTROL=0},{MATERIAL=1FPQ},{MODEL=AS22x1FPQ-02-08},{LOCK=},{D=8},{T=R1/4},{RA=0},{RP=0.0},{ND=13.157},{H=17},{H1=13.500},{D1=15.2},{D2=18.5},{L1=29.4},{L2=38.6},{L3=17.7},{L4MAX=40.3},{L4MIN=35.3},{AMAX=34.8},{AMIN=29.4},{M1=20.5},{WEIGHT1=35},{WEIGHT2=35},{AA=3.5},{AB=3},{AC=4.9},{AD=10},{AE=15},{AF=12.0},{AG=5.7},{AH=8.2},{AI=5},{AJ=11.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
Tube O.D.
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
AMAX
[mm]
AMIN
[mm]
M1
[mm]
WEIGHT1
Weight1
[mm]
WEIGHT2
Weight2
[mm]
AS1201FPQ-M5-04
AS12x1FPQ-M5-04
AS12x1FPQ-M5-04
4
M5x0.8
8
10.4
9.6
22.2
27.0
12.2
28.8
26.0
25.2
22.4
17.0
7
7
AS1201FPG-M5-04
AS12x1FPG-M5-04
AS12x1FPG-M5-04
4
M5x0.8
8
10.4
9.6
22.2
27.0
12.2
28.8
26.0
25.2
22.4
17.0
7
7
AS1201FPQ-M5-06
AS12x1FPQ-M5-06
AS12x1FPQ-M5-06
6
M5x0.8
8
12.8
9.6
23.2
28.0
12.2
28.8
26.0
25.2
22.4
18.5
8
8
AS1201FPG-M5-06
AS12x1FPG-M5-06
AS12x1FPG-M5-06
6
M5x0.8
8
12.8
9.6
23.2
28.0
12.2
28.8
26.0
25.2
22.4
18.5
8
8
AS2201FPQ-01-04
AS22x1FPQ-01-04
AS22x1FPQ-01-04
4
R1/8
12
10.4
14.2
24.3
31.4
13.4
35.5
30.5
32.4
27.4
17.0
17
17
AS2201FPG-01-04
AS22*1FPG-01-04
AS22x1FPG-01-04
4
R1/8
12
10.4
14.2
24.3
31.4
14.3
36.4
31.4
32.4
27.4
17.0
17
17
AS2201FPQ-01-06
AS22*1FPQ-01-06
AS22x1FPQ-01-06
6
R1/8
12
12.8
14.2
25.3
32.4
13.4
35.5
30.5
32.4
27.4
18.5
18
18
AS2201FPG-01-06
AS22*1FPG-01-06
AS22x1FPG-01-06
6
R1/8
12
12.8
14.2
25.3
32.4
14.3
36.4
31.4
32.4
27.4
18.5
18
18
AS2201FPQ-01-08
AS22*1FPQ-01-08
AS22x1FPQ-01-08
8
R1/8
12
15.2
14.2
27.5
34.6
13.4
35.5
30.5
32.4
27.4
20.5
20
20
AS2201FPG-01-08
AS22*1FPG-01-08
AS22x1FPG-01-08
8
R1/8
12
15.2
14.2
27.5
34.6
14.3
36.4
31.4
32.4
27.4
20.5
20
20
AS2201FPQ-02-04
AS22*1FPQ-02-04
AS22x1FPQ-02-04
4
R1/4
17
10.4
18.5
26.8
36.0
17.7
40.3
35.3
34.8
29.4
17.0
33
33
AS2201FPG-02-04
AS22*1FPG-02-04
AS22x1FPG-02-04
4
R1/4
17
10.4
18.5
26.8
36.0
18.2
40.8
35.8
34.8
29.4
17.0
33
33
AS2201FPQ-02-06
AS22*1FPQ-02-06
AS22x1FPQ-02-06
6
R1/4
17
12.8
18.5
26.8
36.0
17.7
40.3
35.3
34.8
29.4
18.5
33
33
AS2201FPG-02-06
AS22*1FPG-02-06
AS22x1FPG-02-06
6
R1/4
17
12.8
18.5
26.8
36.0
18.2
40.8
35.8
34.8
29.4
18.5
33
33
AS2201FPQ-02-08
AS22*1FPQ-02-08
AS22x1FPQ-02-08
8
R1/4
17
15.2
18.5
29.4
38.6
17.7
40.3
35.3
34.8
29.4
20.5
35
35
AS2201FPG-02-08
AS22*1FPG-02-08
AS22x1FPG-02-08
8
R1/4
17
15.2
18.5
29.4
38.6
18.2
40.8
35.8
34.8
29.4
20.5
35
35
AS2201FPQ-02-10
AS22*1FPQ-02-10
AS22x1FPQ-02-10
10
R1/4
17
18.5
18.5
37.3
46.5
18.3
40.3
35.3
34.8
29.4
23.0
38
38
AS2201FPG-02-10
AS22*1FPG-02-10
AS22x1FPG-02-10
10
R1/4
17
18.5
18.5
37.3
46.5
18.8
40.8
35.8
34.8
29.4
23.0
38
38
AS3201FPQ-03-06
AS32*1FPQ-03-06
AS32x1FPQ-03-06
6
R3/8
19
12.8
23.0
29.4
40.9
19.8
45.8
40.8
40.6
35.6
18.5
59
55
AS3201FPG-03-06
AS32*1FPG-03-06
AS32x1FPG-03-06
6
R3/8
19
12.8
23.0
29.4
40.9
20.9
46.9
41.9
40.6
35.6
18.5
59
55
AS3201FPQ-03-08
AS32*1FPQ-03-08
AS32x1FPQ-03-08
8
R3/8
19
15.2
23.0
31.9
43.4
19.8
45.8
40.8
40.6
35.6
20.5
61
57
AS3201FPG-03-08
AS32*1FPG-03-08
AS32x1FPG-03-08
8
R3/8
19
15.2
23.0
31.9
43.4
20.9
46.9
41.9
40.6
35.6
20.5
61
57
AS3201FPQ-03-10
AS32*1FPQ-03-10
AS32x1FPQ-03-10
10
R3/8
19
18.5
23.0
33.6
45.1
19.8
45.8
40.8
40.6
35.6
23.0
63
59
AS3201FPG-03-10
AS32*1FPG-03-10
AS32x1FPG-03-10
10
R3/8
19
18.5
23.0
33.6
45.1
20.9
46.9
41.9
40.6
35.6
23.0
63
59
AS3201FPQ-03-12
AS32*1FPQ-03-12
AS32x1FPQ-03-12
12
R3/8
19
20.9
23.0
34.8
46.3
19.8
45.8
40.8
40.6
35.6
24.0
65
61
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성