AS13 1FS (Inch) - Speed Controller With Indicator/Universal Type (Gasket Seal)
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-FS Speed Controller with Indicator
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-fs_new/as13_1fs_inch_asmtab.prj},{NB=AS1301FS1-M5E-03},{GUI=AS13*1FS1-M5*-03},{CONTROL=0},{HEXAGON=E},{OMSC=},{D=5/32\"},{T=M5x0.8},{D1=8.2},{D2=9.6},{D3=9.4},{L1=11.6},{L2=19.8},{L3=17.5},{L4=33.8},{L5=39},{A=35},{M=13.3},{W1=13.6},{W2=15.1},{X=5.5},{Y=9.6},{CNSMASSEXACT=7},{TX=M5},{PORT=03},{TX1=M5},{PPATH=as13_1fs_inch/assembly/as13_1fs_inch_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
AS1301FS1-M5E-01
AS13*1FS1-M5*-01
AS1301FS1-M5E-01
1/8"
M5x0.8
8
7.2
9.6
9.4
11.6
19.8
17.5
33.8
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1301FS1-U10/32E-01
AS13*1FS1-U10/32*-01
AS1301FS1-U10/32E-01
1/8"
10/32UNF
8
7.2
9.6
9.4
11.6
19.8
17.5
33.8
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1301FS1-M5E-03
AS13*1FS1-M5*-03
AS1301FS1-M5E-03
5/32"
M5x0.8
8
8.2
9.6
9.4
11.6
19.8
17.5
33.8
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1301FS1-U10/32E-03
AS13*1FS1-U10/32*-03
AS1301FS1-U10/32E-03
5/32"
10/32UNF
8
8.2
9.6
9.4
11.6
19.8
17.5
33.8
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1301FS1-M5E-07
AS13*1FS1-M5*-07
AS1301FS1-M5E-07
1/4"
M5x0.8
8
11.2
9.6
9.4
11.5
20.9
20.4
36.6
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
8
AS1301FS1-U10/32E-07
AS13*1FS1-U10/32*-07
AS1301FS1-U10/32E-07
1/4"
10/32UNF
8
11.2
9.6
9.4
11.5
20.9
20.4
36.6
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성