WHM Rings - Spiral Retaining Rings, Heavy Duty
Smalley
SPIRAL RETAINING RINGS
Powered by
CAD모델 선택
{smalley/spiral_rings/sm_whm.prj},{NB=WHM-325},{PARTID=8689},{PARTNBR=WHM-325},{RINGTYPE=Internal},{DS=2h},{RS=45330},{GY=22510},{NBROFTURNS=2},{AD=3.250},{MAT=},{GD=3.446},{GDT=(+/-.006)},{GW=0.120},{GWT=(+.005/-.000)},{RD=3.470},{DT=(+.035/-.000)},{RT=0.111},{TT=(+/-.003)},{RRW=0.281},{RRWT=(+/-.005)},{CRIMP=Yes},{UNITS=standard},{GSO=40},{NE=Spiral Retaining Rings - Heavy Duty Series}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNBR
Smalley Part Number
ⁿ/ₐ
RINGTYPE
Type of Ring
ⁿ/ₐ
NBROFTURNS
Number of Turns
ⁿ/ₐ
AD
Application Diameter
[인치]
GD
Groove Diameter
[인치]
GDT
Groove Diameter Tolerance
[인치]
GW
Groove Width Min.
[인치]
GWT
Groove Width Tolerance
[인치]
RD
Ring Diameter
[인치]
DT
Diameter Tolerance
[인치]
RT
Ring Thickness
[인치]
TT
Thickness Tolerance
[인치]
RRW
Ring Radial Wall
[인치]
RRWT
Ring Radial Wall Tolerance
[인치]
WHM-25
WHM-25
Internal
2
0.250
0.268
(+/-.002)
0.020
(+.003/-.000)
0.270
(+.010/-.000)
0.015
(+/-.002)
0.020
(+/-.004)
WHM-31
WHM-31
Internal
2
0.312
0.330
(+/-.002)
0.020
(+.003/-.000)
0.333
(+.010/-.000)
0.015
(+/-.002)
0.025
(+/-.004)
WHM-37
WHM-37
Internal
2
0.375
0.397
(+/-.002)
0.029
(+.003/-.000)
0.400
(+.010/-.000)
0.025
(+/-.002)
0.030
(+/-.004)
WHM-43
WHM-43
Internal
2
0.437
0.461
(+/-.002)
0.029
(+.003/-.000)
0.464
(+.012/-.000)
0.025
(+/-.002)
0.035
(+/-.004)
WHM-50
WHM-50
Internal
2
0.500
0.530
(+/-.002)
0.039
(+.003/-.000)
0.538
(+.013/-.000)
0.035
(+/-.002)
0.045
(+/-.004)
WHM-51
WHM-51
Internal
2
0.512
0.542
(+/-.002)
0.039
(+.003/-.000)
0.550
(+.013/-.000)
0.035
(+/-.002)
0.045
(+/-.004)
WHM-56
WHM-56
Internal
2
0.562
0.596
(+/-.002)
0.039
(+.003/-.000)
0.605
(+.013/-.000)
0.035
(+/-.002)
0.055
(+/-.004)
WHM-62
WHM-62
Internal
2
0.625
0.665
(+/-.002)
0.039
(+.003/-.000)
0.675
(+.013/-.000)
0.035
(+/-.002)
0.055
(+/-.004)
WHM-68
WHM-68
Internal
2
0.688
0.732
(+/-.002)
0.039
(+.003/-.000)
0.743
(+.013/-.000)
0.035
(+/-.002)
0.065
(+/-.004)
WHM-75
WHM-75
Internal
2
0.750
0.796
(+/-.002)
0.039
(+.003/-.000)
0.807
(+.013/-.000)
0.035
(+/-.002)
0.065
(+/-.004)
WHM-77
WHM-77
Internal
2
0.777
0.825
(+/-.003)
0.046
(+.003/-.000)
0.836
(+.013/-.000)
0.042
(+/-.002)
0.075
(+/-.004)
WHM-81
WHM-81
Internal
2
0.812
0.862
(+/-.003)
0.046
(+.003/-.000)
0.873
(+.013/-.000)
0.042
(+/-.002)
0.075
(+/-.004)
WHM-86
WHM-86
Internal
2
0.866
0.920
(+/-.003)
0.046
(+.003/-.000)
0.931
(+.013/-.000)
0.042
(+/-.002)
0.075
(+/-.004)
WHM-87
WHM-87
Internal
2
0.875
0.931
(+/-.003)
0.046
(+.003/-.000)
0.943
(+.013/-.000)
0.042
(+/-.002)
0.085
(+/-.004)
WHM-90
WHM-90
Internal
2
0.901
0.959
(+/-.003)
0.046
(+.003/-.000)
0.972
(+.013/-.000)
0.042
(+/-.002)
0.085
(+/-.004)
WHM-93
WHM-93
Internal
2
0.938
1.000
(+/-.003)
0.046
(+.003/-.000)
1.013
(+.013/-.000)
0.042
(+/-.002)
0.085
(+/-.004)
WHM-100
WHM-100
Internal
2
1.000
1.066
(+/-.003)
0.046
(+.003/-.000)
1.080
(+.013/-.000)
0.042
(+/-.002)
0.085
(+/-.004)
WHM-102
WHM-102
Internal
2
1.023
1.091
(+/-.003)
0.046
(+.003/-.000)
1.105
(+.013/-.000)
0.042
(+/-.002)
0.085
(+/-.004)
WHM-106
WHM-106
Internal
2
1.062
1.130
(+/-.004)
0.056
(+.004/-.000)
1.138
(+.013/-.000)
0.050
(+/-.002)
0.103
(+/-.004)
WHM-112
WHM-112
Internal
2
1.125
1.197
(+/-.004)
0.056
(+.004/-.000)
1.205
(+.013/-.000)
0.050
(+/-.002)
0.103
(+/-.004)
WHM-118
WHM-118
Internal
2
1.188
1.262
(+/-.004)
0.056
(+.004/-.000)
1.271
(+.013/-.000)
0.050
(+/-.002)
0.103
(+/-.004)
WHM-125
WHM-125
Internal
2
1.250
1.330
(+/-.004)
0.056
(+.004/-.000)
1.339
(+.013/-.000)
0.050
(+/-.002)
0.103
(+/-.004)
WHM-131
WHM-131
Internal
2
1.312
1.396
(+/-.004)
0.056
(+.004/-.000)
1.406
(+.013/-.000)
0.050
(+/-.002)
0.118
(+/-.004)
WHM-137
WHM-137
Internal
2
1.375
1.461
(+/-.004)
0.056
(+.004/-.000)
1.471
(+.013/-.000)
0.050
(+/-.002)
0.118
(+/-.004)
WHM-143
WHM-143
Internal
2
1.439
1.528
(+/-.004)
0.056
(+.004/-.000)
1.539
(+.013/-.000)
0.050
(+/-.002)
0.118
(+/-.004)
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성