카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
ANL 001 - KM(L) and HM .. T lock nuts
SKF
Bearings units and housings
Bearing accessories
Lock nuts
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/bearing_accessories/lock_nuts/anl_001.prj},{NB=SKF_HM 3088},{DESIGNATION=HM 3088},{G=Tr 440x5},{DD=440.000},{TP=5.000},{DD3=520.000},{B=60.000},{DD1=490.000},{DD2=463.000},{B3=0.000},{B5=77.000},{BB=32.000},{HH=15.000},{MASS=27.200},{SD=TMFN 64-80},{WD=MS 3092-88},{DESIGN=locknut_hm},{LNB=34.000},{POPULAR=Yes},{LC=M 12x25},{LOAD=},{WDX=MS 3092-88},{KH=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Lock nut designation
ⁿ/ₐ
G
G - Thread designation
[mm]
DD
d - Thread size
[mm]
DD3
d3 - Outside diameter
[mm]
B
B - Width
[mm]
WD
Lock washer / Locking clip
ⁿ/ₐ
POPULAR
ⁿ/ₐ
LC
Locking clips
ⁿ/ₐ
LOAD
ⁿ/ₐ
WDX
ⁿ/ₐ
KH
Keyway holes
ⁿ/ₐ
SKF_KM 0
KM 0
M 10x0.75
10.000
18.000
4.000
MB 0
Yes
9.8
MB 0
SKF_KM 1
KM 1
M 12x1
12.000
22.000
4.000
MB 1
Yes
11.8
MB 1
SKF_KM 2
KM 2
M 15x1
15.000
25.000
5.000
MB 2
Yes
14.6
MB 2
SKF_KM 3
KM 3
M 17x1
17.000
28.000
5.000
MB 3
Yes
19.6
MB 3
SKF_KM 4
KM 4
M 20x1
20.000
32.000
6.000
MB 4
Yes
24
MB 4
SKF_KM 5
KM 5
M 25x1.5
25.000
38.000
7.000
MB 5
Yes
31.5
MB 5
SKF_KM 6
KM 6
M 30x1.5
30.000
45.000
7.000
MB 6
Yes
36.5
MB 6
SKF_KM 7
KM 7
M 35x1.5
35.000
52.000
8.000
MB 7
Yes
50
MB 7
SKF_KM 8
KM 8
M 40x1.5
40.000
58.000
9.000
MB 8
Yes
62
MB 8
SKF_KM 9
KM 9
M 45x1.5
45.000
65.000
10.000
MB 9
Yes
78
MB 9
SKF_KM 10
KM 10
M 50x1.5
50.000
70.000
11.000
MB 10
Yes
91.5
MB 10
SKF_KM 11
KM 11
M 55x2
55.000
75.000
11.000
MB 11
Yes
91.5
MB 11
SKF_KM 12
KM 12
M 60x2
60.000
80.000
11.000
MB 12
Yes
95
MB 12
SKF_KM 13
KM 13
M 65x2
65.000
85.000
12.000
MB 13
Yes
108
MB 13
SKF_KM 14
KM 14
M 70x2
70.000
92.000
12.000
MB 14
Yes
118
MB 14
SKF_KM 15
KM 15
M 75x2
75.000
98.000
13.000
MB 15
Yes
134
MB 15
SKF_KM 16
KM 16
M 80x2
80.000
105.000
15.000
MB 16
Yes
173
MB 16
SKF_KM 17
KM 17
M 85x2
85.000
110.000
16.000
MB 17
Yes
190
MB 17
SKF_KM 18
KM 18
M 90x2
90.000
120.000
16.000
MB 18
Yes
216
MB 18
SKF_KM 19
KM 19
M 95x2
95.000
125.000
17.000
MB 19
Yes
236
MB 19
SKF_KM 20
KM 20
M 100x2
100.000
130.000
18.000
MB 20
Yes
255
MB 20
SKF_KM 21
KM 21
M 105x2
105.000
140.000
18.000
MB 21
Yes
290
MB 21
SKF_KM 22
KM 22
M 110x2
110.000
145.000
19.000
MB 22
Yes
310
MB 22
SKF_KM 23
KM 23
M 115x2
115.000
150.000
19.000
MB 23
Yes
315
MB 23
SKF_KM 24
KM 24
M 120x2
120.000
155.000
20.000
MB 24
Yes
340
MB 24
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성