Pipe Shoe LA-HV 150 HCP - Pipe Shoe LA-HV 150 HCP
Sikla
Simotec
Supports
Floating bearing LA-LC-LD HCP
Loslager LA-HV HCP
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/simotec/rohrlager/la_lc_ld_standard/la_hv_st/la_hv_150_asmtab.prj},{NB=110048(H=150 SP1=77 GP=1 AUSWH1=3 AUSWH2= FGT= SP=0 LODLEVEL=400)},{TYP=LA-HV 150 72-77 (DN 65_2 1/2\")},{LODLEVEL=400},{H1=150},{H=150.0},{HMIN=116.0},{HMAX=168.5},{D=76.1},{SP1=77},{SPMIN=72},{SPMAX=77},{G=3.6},{GP=1},{ARTNR=110048},{CNSSORT=610},{D1=77},{ANGLE=0},{DX=12},{LX=40},{PPATH=../../la_hv150/parts/la_hv_asmtpl.prj},{VERP=1},{HIDE=2},{AUSWH1=3},{AUSWH2=},{FGT=},{SP=0},{MAT=S235JR},{TMIN=-20},{TMAX=300},{CNSSUBPART=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
H1
Height
[mm]
D
Rohrdurchmesser
[mm]
G
Weight
[kg]
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
VERP
Packing
[Stück]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp. min
[°C]
TMAX
Temp. max
[°C]
CNSSUBPART
ⁿ/ₐ
801681
LA-HV 150 14-18
150
18.0
3.1
801681
610
1
S235JR
-20
300
2
112388
LA-HV 150 18-22 (DN 15_1/...
150
21.3
3.1
112388
610
1
S235JR
-20
300
2
112389
LA-HV 150 23-27 (DN 20_3/...
150
26.9
3.1
112389
610
1
S235JR
-20
300
2
801682
LA-HV 150 26-30
150
30.0
3.2
801682
610
1
S235JR
-20
300
2
110044
LA-HV 150 30-34 (DN 25_1"...
150
33.7
3.2
110044
610
1
S235JR
-20
300
2
801683
LA-HV 150 35-39
150
39.0
3.2
801683
610
1
S235JR
-20
300
2
110045
LA-HV 150 40-44 (DN 32_1 ...
150
42.4
3.2
110045
610
1
S235JR
-20
300
2
110046
LA-HV 150 45-49 (DN 40_1 ...
150
48.3
3.3
110046
610
1
S235JR
-20
300
2
801684
LA-HV 150 50-54
150
54.0
3.3
801684
610
1
S235JR
-20
300
2
801685
LA-HV 150 55-59
150
59.0
3.3
801685
610
1
S235JR
-20
300
2
110047
LA-HV 150 57-61 (DN 50_2"...
150
60.3
3.5
110047
610
1
S235JR
-20
300
2
801686
LA-HV 150 62-66
150
66.0
3.5
801686
610
1
S235JR
-20
300
2
801687
LA-HV 150 67-71
150
71.0
3.5
801687
610
1
S235JR
-20
300
2
110048
LA-HV 150 72-77 (DN 65_2 ...
150
76.1
3.6
110048
610
1
S235JR
-20
300
2
801688
LA-HV 150 78-83
150
83.0
3.6
801688
610
1
S235JR
-20
300
2
110049
LA-HV 150 84-89 (DN 80_3"...
150
88.9
3.6
110049
610
1
S235JR
-20
300
2
801689
LA-HV 150 89-95
150
95.0
3.8
801689
610
1
S235JR
-20
300
2
801690
LA-HV 150 96-102
150
102.0
3.8
801690
610
1
S235JR
-20
300
2
801691
LA-HV 150 102-109
150
109.0
3.9
801691
610
1
S235JR
-20
300
2
110050
LA-HV 150 109-115 (DN 100...
150
114.3
3.9
110050
610
1
S235JR
-20
300
2
801692
LA-HV 150 115-122
150
122.0
4.0
801692
610
1
S235JR
-20
300
2
801693
LA-HV 150 122-128
150
128.0
4.0
801693
610
1
S235JR
-20
300
2
801694
LA-HV 150 128-134
150
134.0
4.0
801694
610
1
S235JR
-20
300
2
110051
LA-HV 150 134-140 (DN 125...
150
139.7
4.1
110051
610
1
S235JR
-20
300
2
801695
LA-HV 150 140-146
150
146.0
4.1
801695
610
1
S235JR
-20
300
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성