Chilled Water Clamp RB - Chilled Water Clamp RB
Sikla
Siconnect
Pipe Clamps and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/rohrschellen_und_zubehoer/rb_80.prj},{NB=168564 (LODLEVEL=400)},{IDNR=},{TYP=48/30},{LODLEVEL=400},{DI=48.3},{DA=102},{DAR=48},{DDK=30},{B=40},{HAE=1/2\" / M10 / M8},{G=0.22},{VERP=10},{ARTNR=168564},{BEL=0.75},{CNSSORT=999}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DI
Tube diameter
[mm]
DA
External diameter
[mm]
DDK
Insulation thickness
[mm]
B
Width of clamp
[mm]
HAE
Suspenion
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
VERP
Qty. Packing
[Stück]
ARTNR
Part No.
[mm]
BEL
max. load
[kN]
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
117484
15/30
15.0
88
30
40
1/2" / M10 / M8
0.19
10
117484
0.27
999
193310
17/30
17.2
88
30
40
1/2" / M10 / M8
0.19
10
193310
0.27
999
193327
18/30
18.0
88
30
40
1/2" / M10 / M8
0.19
10
193327
0.28
999
168528
21/30
21.3
88
30
40
1/2" / M10 / M8
0.19
10
168528
0.33
999
193334
22/30
33.0
88
30
40
1/2" / M10 / M8
0.19
10
193334
0.34
999
168537
27/30
26.9
88
30
40
1/2" / M10 / M8
0.19
10
168537
0.42
999
193341
28/30
39.0
88
30
40
1/2" / M10 / M8
0.19
10
193341
0.44
999
168546
33/30
33.7
96
30
40
1/2" / M10 / M8
0.20
10
168546
0.53
999
193358
35/30
35.0
96
30
40
1/2" / M10 / M8
0.21
10
193358
0.55
999
168555
42/30
42.4
104
30
40
1/2" / M10 / M8
0.22
10
168555
0.66
999
168564
48/30
48.3
102
30
40
1/2" / M10 / M8
0.22
10
168564
0.75
999
193365
54/30
54.0
116
30
40
1/2" / M10 / M8
0.24
10
193365
0.87
999
193372
57/30
57.0
116
30
40
1/2" / M10 / M8
0.25
10
193372
0.89
999
168582
60/30
60.3
123
30
50
1/2" / M10 / M8
0.27
10
168582
1.20
999
168607
76/30
76.1
132
30
50
1/2" / M10 / M8
0.41
10
168607
1.48
999
168616
89/30
88.9
150
30
50
1/2" / M10 / M8
0.46
5
168616
1.73
999
193419
114/40
114.3
195
40
60
1/2" / M10 / M8
1.03
5
193419
2.67
999
193426
133/40
133.0
215
40
60
1/2" / M10 / M8
1.15
5
193426
3.11
999
193433
139/40
139.7
221
40
60
1/2" / M10 / M8
1.15
5
193433
3.27
999
193440
159/40
159.0
239
40
60
G1/2" / M12
1.28
4
193440
3.72
999
193457
168/40
168.3
250
40
60
G1/2" / M12
1.32
4
193457
4.40
999
193464
204/60
204.0
341
60
100
G3/4" / M16
3.30
1
193464
5.20
999
193471
219/60
219.1
341
60
100
G3/4" / M16
3.23
1
193471
5.26
999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성