Stabil D-2G/-3G ss - Stabil D-2G/-3G ss
Sikla
Siconnect
Stainless Steel Products
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/edelstahl/rs_s_d_2g_va_asmtab.prj},{NB=172865(SB=85 LODLEVEL=400)},{TYP=81 - 85},{SB=85},{LODLEVEL=400},{GA=M10 / 16},{BB=30},{S=3},{SS=M10 x 30},{FUER=-},{G=0.340},{VERP=25},{ARTNR=172865},{B=147},{D=85},{D1=11.5},{F=6},{L=123},{R=34.000},{NDM=10.000},{P=1.500},{SW=16.000},{HV=30.000},{HM=8.400},{HG=7.000},{CNSSORT=999},{PPATH=rs_s_d_2g_va/rss_2g_va_asmtpl.prj},{SB1= 85,[81 : 85]},{SBMAX=85}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
TYP
Type (Clamping range)
[mm]
GA
Thread connection
ⁿ/ₐ
BB
Material width b
[mm]
S
Material height s
[mm]
SS
Clamping bolts
ⁿ/ₐ
FUER
For pipe
[DN]
G
Weight
[kg]
VERP
Packing
[Stück]
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
SB1
ⁿ/ₐ
SBMAX
ⁿ/ₐ
172568
18 - 22
M10 / 16
25
3
M8 x 25
DN 15
0.137
50
172568
999
22,[18 : 22]
22
172577
24 - 28
M10 / 16
25
3
M8 x 25
DN 20
0.147
50
172577
999
28,[24 : 28]
28
172586
30 - 34
M10 / 16
25
3
M8 x 25
DN 25
0.162
50
172586
999
34,[30 : 34]
34
172595
35 - 37
M10 / 16
25
3
M8 x 25
-
0.169
50
172595
999
37,[35 : 37]
37
172604
40 - 44
M10 / 16
25
3
M8 x 25
DN 32
0.173
50
172604
999
44,[40 : 44]
44
172613
47 - 51
M10 / 16
25
3
M8 x 25
DN 40
0.201
50
172613
999
51,[47 : 51]
51
172622
54 - 58
M10 / 16
25
3
M8 x 25
-
0.205
50
172622
999
58,[54 : 58]
58
172631
59 - 63
M10 / 16
25
3
M8 x 25
DN 50
0.210
50
172631
999
63,[59 : 63]
63
172856
67 - 71
M10 / 16
25
3
M8 x 25
-
0.224
50
172856
999
71,[67 : 71]
71
172640
74 - 78
M10 / 16
30
3
M10 x 30
DN 65
0.325
25
172640
999
78,[74 : 78]
78
172865
81 - 85
M10 / 16
30
3
M10 x 30
-
0.340
25
172865
999
85,[81 : 85]
85
172649
86 - 90
M12 / M16 / 1/2"
30
3
M10 x 30
DN 80
0.358
25
172649
999
90,[86 : 90]
90
172874
94 - 98
M12 / M16 / 1/2"
30
3
M10 x 30
-
0.396
25
172874
999
98,[94 : 98]
98
173153
102 - 108
M12 / M16 / 1/2"
30
3
M10 x 30
-
0.407
25
173153
999
108,[102 : 108]
108
172658
108 - 114
M12 / M16 / 1/2"
30
3
M10 x 30
DN 100
0.416
25
172658
999
114,[108 : 114]
114
172883
116 - 122
M12 / M16 / 1/2"
30
3
M10 x 30
-
0.426
25
172883
999
122,[116 : 122]
122
172667
133 - 140
M12 / M16 / 1/2"
40
4
M12 x 35
DN 125
0.823
10
172667
999
140,[133 : 140]
140
172892
145 - 152
M12 / M16 / 1/2"
40
4
M12 x 35
-
0.874
10
172892
999
152,[145 : 152]
152
172676
159 - 169
M12 / M16 / 1/2"
40
4
M12 x 35
DN 150
0.903
10
172676
999
169,[159 : 169]
169
172901
170 - 180
M12 / M16 / 1/2"
40
4
M12 x 35
-
0.951
10
172901
999
180,[170 : 180]
180
172685
198 - 207
M12 / M16 / 1/2"
40
4
M12 x 35
-
1.082
10
172685
999
207,[198 : 207]
207
172694
210 - 219
M12 / M16 / 1/2"
40
4
M16 x 40
DN 200
1.261
10
172694
999
219,[210 : 219]
219
172910
222 - 231
M12 / M16 / 1/2"
40
4
M16 x 40
-
1.333
10
172910
999
231,[222 : 231]
231
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성