피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6798 J - FN 547 - verzinkt blau - Fächerscheiben, Form J
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Sicherungsscheiben
DIN 6798 J
Spring steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/sicherungsscheiben/din_6798_j/fs/din_6798_j_a2k_fn547.prj},{NB=SFS FN 547 136474 Faecherscheibe DIN 6798 Federstahl verzinkt blau J6.4},{ARTNR=136474},{WERKSTOFF=Federstahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=547},{D=6.000},{DA=6.400},{DW=11.000},{H=0.700},{N=12.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
H
Height
[mm]
N
Number of tooth
[mm]
SFS FN 547 136462 Faecher...
136462
Federstahl
verzinkt blau
200
547
3.000
3.200
6.000
0.400
9.000
SFS FN 547 136463 Faecher...
136463
Federstahl
verzinkt blau
2000
547
3.000
3.200
6.000
0.400
9.000
SFS FN 547 136466 Faecher...
136466
Federstahl
verzinkt blau
200
547
4.000
4.300
8.000
0.500
11.000
SFS FN 547 136467 Faecher...
136467
Federstahl
verzinkt blau
1000
547
4.000
4.300
8.000
0.500
11.000
SFS FN 547 136470 Faecher...
136470
Federstahl
verzinkt blau
200
547
5.000
5.300
10.000
0.600
11.000
SFS FN 547 136471 Faecher...
136471
Federstahl
verzinkt blau
1000
547
5.000
5.300
10.000
0.600
11.000
SFS FN 547 136474 Faecher...
136474
Federstahl
verzinkt blau
200
547
6.000
6.400
11.000
0.700
12.000
SFS FN 547 136475 Faecher...
136475
Federstahl
verzinkt blau
1000
547
6.000
6.400
11.000
0.700
12.000
SFS FN 547 136478 Faecher...
136478
Federstahl
verzinkt blau
200
547
8.000
8.400
15.000
0.800
14.000
SFS FN 547 136479 Faecher...
136479
Federstahl
verzinkt blau
1000
547
8.000
8.400
15.000
0.800
14.000
SFS FN 547 136482 Faecher...
136482
Federstahl
verzinkt blau
100
547
10.000
10.500
16.000
0.900
16.000
SFS FN 547 136483 Faecher...
136483
Federstahl
verzinkt blau
1000
547
10.000
10.500
16.000
0.900
16.000
SFS FN 547 136486 Faecher...
136486
Federstahl
verzinkt blau
100
547
12.000
12.500
20.500
1.000
16.000
SFS FN 547 136487 Faecher...
136487
Federstahl
verzinkt blau
500
547
12.000
12.500
20.500
1.000
16.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6798 J - Tooth lock washers, form J
Fabory
13.02.2023
DIN 6798 I - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6798 I - Spring steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6797 A - FN 675 - rostfrei A2 - Tooth lock washers, form A
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
V.2AZ - AZ SERRATED LOCK WASHERS DIN 6798 A NFE27-624 Inox A2 / S.S 304 ou ...
FG INOX
25.04.2023
DIN 6798 A - FN 551 - rostfrei A4 - Fächerscheiben, Form A
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 6798 A -Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6798 A -Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6798 J - FN 591 - rostfrei A4 - Fächerscheibe, Form J
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 6798 I - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6798 J - FN 609 - schwarz - Fächerscheiben, Form J
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 6798 J - FN 599 - rostfrei A2 - Fächerscheiben, Form J
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Reference 64514 - Serrated lock washer J type internal teeth DIN 6798 J - S...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 6798 A - FN 546 - verzinkt blau - Fächerscheiben, Form A
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성