피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 137 A - FN 559 - verzinkt blau - Lock washers
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Sicherungsscheiben
DIN 137 A
Spring steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/sicherungsscheiben/din_137_a/fs/din_137_a_a2k_fn559.prj},{NB=SFS FN 559 112617 Federscheibe DIN 137 Federstahl verzinkt blauA4},{ARTNR=112617},{WERKSTOFF=Federstahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=559},{D=4.000},{DA=4.300},{DW=9.000},{S=0.500},{H=0.800},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal size
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
S
Height
[mm]
H
Height
[mm]
SFS FN 559 281062 Federsc...
281062
Federstahl
verzinkt blau
1000
559
2.000
2.200
4.500
0.300
0.500
SFS FN 559 278757 Federsc...
278757
Federstahl
verzinkt blau
1000
559
2.500
2.700
5.500
0.300
0.550
SFS FN 559 112613 Federsc...
112613
Federstahl
verzinkt blau
200
559
3.000
3.200
8.000
0.400
0.650
SFS FN 559 112614 Federsc...
112614
Federstahl
verzinkt blau
1000
559
3.000
3.200
8.000
0.400
0.650
SFS FN 559 310902 Federsc...
310902
Federstahl
verzinkt blau
200
559
3.500
3.700
8.000
0.400
0.700
SFS FN 559 112641 Federsc...
112641
Federstahl
verzinkt blau
1000
559
3.500
3.700
8.000
0.400
0.700
SFS FN 559 112617 Federsc...
112617
Federstahl
verzinkt blau
200
559
4.000
4.300
9.000
0.500
0.800
SFS FN 559 112618 Federsc...
112618
Federstahl
verzinkt blau
1000
559
4.000
4.300
9.000
0.500
0.800
SFS FN 559 112621 Federsc...
112621
Federstahl
verzinkt blau
200
559
5.000
5.300
11.000
0.500
0.900
SFS FN 559 112622 Federsc...
112622
Federstahl
verzinkt blau
1000
559
5.000
5.300
11.000
0.500
0.900
SFS FN 559 112626 Federsc...
112626
Federstahl
verzinkt blau
200
559
6.000
6.400
12.000
0.500
1.100
SFS FN 559 112627 Federsc...
112627
Federstahl
verzinkt blau
1000
559
6.000
6.400
12.000
0.500
1.100
SFS FN 559 112630 Federsc...
112630
Federstahl
verzinkt blau
200
559
8.000
8.400
15.000
0.800
1.700
SFS FN 559 112631 Federsc...
112631
Federstahl
verzinkt blau
1000
559
8.000
8.400
15.000
0.800
1.700
SFS FN 559 112636 Federsc...
112636
Federstahl
verzinkt blau
1000
559
10.000
10.500
21.000
1.000
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성