DIN 125 A (ISO 7089) - FN 554 - verzinkt gelb - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily for hexagon bolts and nuts, form A
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Washers
DIN 125 A
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/scheiben/din_125_a/st/din_125_a_a2c_fn554.prj},{NB=SFS FN 554 111990 Scheibe DIN 125-1 Stahl verzinkt gelb A8.4},{ARTNR=111990},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt gelb},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=554},{D=8.000},{DA=8.400},{DW=16.000},{H=1.600},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal size
[mm]
DA
Inner diameter
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
SFS FN 554 111942 Scheibe...
111942
Stahl
verzinkt gelb
200
554
3.000
3.200
7.000
0.500
SFS FN 554 111958 Scheibe...
111958
Stahl
verzinkt gelb
200
554
4.000
4.300
9.000
0.800
SFS FN 554 111970 Scheibe...
111970
Stahl
verzinkt gelb
200
554
5.000
5.300
10.000
1.000
SFS FN 554 111978 Scheibe...
111978
Stahl
verzinkt gelb
200
554
6.000
6.400
12.000
1.600
SFS FN 554 111990 Scheibe...
111990
Stahl
verzinkt gelb
200
554
8.000
8.400
16.000
1.600
SFS FN 554 112004 Scheibe...
112004
Stahl
verzinkt gelb
100
554
10.000
10.500
20.000
2.000
SFS FN 554 112017 Scheibe...
112017
Stahl
verzinkt gelb
100
554
12.000
13.000
24.000
2.500
SFS FN 554 112032 Scheibe...
112032
Stahl
verzinkt gelb
100
554
16.000
17.000
30.000
3.000
SFS FN 554 112048 Scheibe...
112048
Stahl
verzinkt gelb
100
554
20.000
21.000
37.000
3.000
SFS FN 554 112062 Scheibe...
112062
Stahl
verzinkt gelb
50
554
24.000
25.000
44.000
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성