피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 128 A - FN 641 - schwarz - Lock washers, domed
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Federringe
DIN 128 A
Spring steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/federringe/din_128_a/fs/din_128_sw_fn641.prj},{NB=SFS FN 641 112517 Federring DIN 128 Federstahl schwarz A6},{ARTNR=112517},{WERKSTOFF=Federstahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=schwarz},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=641},{D=6.000},{DA=6.500},{DW=11.800},{B=2.500},{H=1.300},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
SFS FN 641 112500 Federri...
112500
Federstahl
schwarz
1000
641
2.000
2.400
4.400
0.900
0.500
SFS FN 641 335523 Federri...
335523
Federstahl
schwarz
1000
641
2.500
2.900
5.100
1.000
0.600
SFS FN 641 141414 Federri...
141414
Federstahl
schwarz
1000
641
3.000
3.400
6.200
1.300
0.700
SFS FN 641 112505 Federri...
112505
Federstahl
schwarz
1000
641
4.000
4.400
7.600
1.500
0.800
SFS FN 641 112510 Federri...
112510
Federstahl
schwarz
1000
641
5.000
5.400
9.200
1.800
1.000
SFS FN 641 112517 Federri...
112517
Federstahl
schwarz
1000
641
6.000
6.500
11.800
2.500
1.300
SFS FN 641 112522 Federri...
112522
Federstahl
schwarz
1000
641
8.000
8.500
14.800
3.000
1.600
SFS FN 641 112528 Federri...
112528
Federstahl
schwarz
1000
641
10.000
10.700
18.100
3.500
1.800
SFS FN 641 112535 Federri...
112535
Federstahl
schwarz
500
641
12.000
12.700
21.100
4.000
2.100
SFS FN 641 112541 Federri...
112541
Federstahl
schwarz
500
641
14.000
14.700
24.100
4.500
2.400
SFS FN 641 112546 Federri...
112546
Federstahl
schwarz
500
641
16.000
17.000
27.400
5.000
2.800
SFS FN 641 112551 Federri...
112551
Federstahl
schwarz
250
641
20.000
21.200
33.600
6.000
3.200
SFS FN 641 112558 Federri...
112558
Federstahl
schwarz
100
641
24.000
25.500
40.000
7.000
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성