LBS-T25 - SFS Befestiger für Porenbeton
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Flachdachbefestiger
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_flachdachbefestiger/lbs_t25.prj},{NB=SFS 533001},{CNSORDERNO=LBS-T25-8,0x105},{ARTNR=1231837},{ARTNROLD=533001},{MATNR=1231837},{TYP=LBS-T25},{TEXT1=Fastener},{TEXT2=Carbon steel},{L=105},{LEF=70},{KL=45},{D1=9.4},{D2=8},{GW=22.00},{D3=4.900},{D4=5.980},{H=6.000},{P=5.000},{VERS=1.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNROLD
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
LEF
Gewindelänge lef
[mm]
KL
Klemmlänge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 532999 Befestiger Koh...
LBS-T25-8,0x65
1231834
532999
LBS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
65
57
5
9.4
8
13.96
SFS 533000 Befestiger Koh...
LBS-T25-8,0x85
533000
LBS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
85
70
25
9.4
8
17.80
SFS 533001 Befestiger Koh...
LBS-T25-8,0x105
1231837
533001
LBS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
105
70
45
9.4
8
22.00
SFS 533002 Befestiger Koh...
LBS-T25-8,0x125
1231838
533002
LBS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
125
70
65
9.4
8
26.40
SFS 533004 Befestiger Koh...
LBS-T25-8,0x145
1328069
533004
LBS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
145
70
85
9.4
8
30.80
SFS 533005 Befestiger Koh...
LBS-T25-8,0x165
1328099
533005
LBS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
165
70
105
9.4
8
35.20
SFS 533006 Befestiger Koh...
LBS-T25-8,0x185
1328111
533006
LBS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
185
70
125
9.4
8
39.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성