9732 - SFS Bohrschrauben m.Spitze A2 SLG/2-5-S-6,5x20
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Fassadenbefestiger
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_fassadenbefestiger/fn_9732.prj},{NB=SFS 605790},{ARTNR=605790},{FN=FN9732},{TYP=F4},{MARKE=SFS FS-C RC},{MAT=1468117},{MKT=SFS SLG/2-5-S-6,5x20,250},{LTEXT1=SFS Bohrschrauben mit Spitz},{LTEXT2=rostfrei 1.4301},{LTEXT3=},{LTEXT4=SLG/2-5-S-6,5x20 },{WERKSTOFF=rostfreier Stahl (INOX)},{OBERFLAECHE=},{VERPACKUNG=250},{SFSNR=9732},{D1=6.5},{L=20},{K=4.9},{D2=12},{SW=7.800},{D3=4.000},{D4=5.000},{D5=14.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Verpackung
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
D2
[mm]
SFS 605790
605790
FN9732
F4
SFS SLG/2-5-S-6,5x20,250
SFS Bohrschrauben mit Spi...
rostfrei 1.4301
SLG/2-5-S-6,5x20
rostfreier Stahl (INOX)
250
6.5
20
4.9
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 57 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), cl. 8.8, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
SDA5 - SFS Bohrschrauben SDA5
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성