DIN 7604 A - FN 867 - verzinkt blau - Sealing screws with flanged bolt and outer hexagon, light version, cylindrical thread, form A
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
Sealing screws
DIN 7604 A
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/verschlussschrauben/din_7604_a/st/din_7604_a_a2k_fn867.prj},{NB=SFS FN 867 146879 Verschlussschraube DIN 7604 Stahl verzinkt blau A14x1.5},{ARTNR=146879},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=867},{D=14.000},{D3=12.160},{P=1.500},{L=16.500},{S=19.000},{DC=19.000},{C=1.500},{DE=7.000},{DK=21.100},{K=6.000},{I=9.000},{T=5.000},{FORM=A},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
DC
Flange (collar) diameter
[mm]
C
Height of the washer-faced portion or thickness of the flange (or collar)
[mm]
DE
Diameter groove
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
I
Screw in depth
[mm]
T
Depth centre drill
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
SFS FN 867 131097 Verschl...
131097
Stahl
verzinkt blau
100
867
8.000
6.773
1.000
10.500
11.000
11.000
0.500
6.000
12.510
4.000
6.000
5.000
A
SFS FN 867 146872 Verschl...
146872
Stahl
verzinkt blau
100
867
10.000
8.773
1.000
11.500
14.000
14.000
1.500
6.000
15.510
4.000
6.000
5.000
A
SFS FN 867 146876 Verschl...
146876
Stahl
verzinkt blau
50
867
12.000
10.160
1.500
16.500
17.000
17.000
1.500
6.000
18.900
6.000
9.000
5.000
A
SFS FN 867 146879 Verschl...
146879
Stahl
verzinkt blau
50
867
14.000
12.160
1.500
16.500
19.000
19.000
1.500
7.000
21.100
6.000
9.000
5.000
A
SFS FN 867 146882 Verschl...
146882
Stahl
verzinkt blau
50
867
16.000
14.160
1.500
16.500
22.000
21.000
1.500
8.000
24.490
6.000
9.000
5.000
A
SFS FN 867 146885 Verschl...
146885
Stahl
verzinkt blau
25
867
18.000
16.160
1.500
17.000
17.000
23.000
2.000
10.000
18.900
6.000
9.000
8.000
A
SFS FN 867 146888 Verschl...
146888
Stahl
verzinkt blau
25
867
22.000
20.160
1.500
17.000
19.000
27.000
2.000
14.000
21.100
6.000
9.000
8.000
A
SFS FN 867 146891 Verschl...
146891
Stahl
verzinkt blau
25
867
26.000
24.160
1.500
19.500
22.000
31.000
2.500
16.000
24.490
8.000
9.000
8.000
A
SFS FN 867 146894 Verschl...
146894
Stahl
verzinkt blau
25
867
30.000
28.160
1.500
19.500
22.000
36.000
2.500
20.000
24.490
8.000
9.000
8.000
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성