피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 931 (ISO 4014) - FN 101 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with shank, product classes A and B
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
sechskantschrauben_m_s
DIN 931
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/sechskantschrauben_m_s/din_931/st/din_931_a2k_fn101.prj},{NB=SFS FN 101 306553 Sechskantschraube DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt blau M14x90},{ARTNR=306553},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=101},{D=14.000},{D3=11.546},{P=2.000},{L=90.000},{B=34.000},{S=21.000},{DA=16.200},{C=0.400},{K=9.000},{R=0.600},{A=6.000},{X=5.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Distance
[mm]
S
Width across flats
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar)
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
X
Thread rudiment
[mm]
SFS FN 101 279512 Sechska...
279512
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
101
4.000
3.141
0.700
25.000
14.000
7.000
4.700
0.100
2.800
0.200
1.750
SFS FN 101 306512 Sechska...
306512
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
101
4.000
3.141
0.700
25.000
14.000
7.000
4.700
0.100
2.800
0.200
1.750
SFS FN 101 279513 Sechska...
279513
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
101
4.000
3.141
0.700
30.000
14.000
7.000
4.700
0.100
2.800
0.200
1.750
SFS FN 101 306513 Sechska...
306513
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
101
4.000
3.141
0.700
30.000
14.000
7.000
4.700
0.100
2.800
0.200
1.750
SFS FN 101 279514 Sechska...
279514
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
101
4.000
3.141
0.700
35.000
14.000
7.000
4.700
0.100
2.800
0.200
1.750
SFS FN 101 306514 Sechska...
306514
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
101
4.000
3.141
0.700
35.000
14.000
7.000
4.700
0.100
2.800
0.200
1.750
SFS FN 101 120651 Sechska...
120651
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
101
4.000
3.141
0.700
40.000
14.000
7.000
4.700
0.100
2.800
0.200
1.750
SFS FN 101 306515 Sechska...
306515
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
101
4.000
3.141
0.700
40.000
14.000
7.000
4.700
0.100
2.800
0.200
1.750
SFS FN 101 279516 Sechska...
279516
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
101
4.000
3.141
0.700
45.000
14.000
7.000
4.700
0.100
2.800
0.200
1.750
SFS FN 101 306516 Sechska...
306516
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
101
4.000
3.141
0.700
45.000
14.000
7.000
4.700
0.100
2.800
0.200
1.750
SFS FN 101 279517 Sechska...
279517
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
101
4.000
3.141
0.700
50.000
14.000
7.000
4.700
0.100
2.800
0.200
1.750
SFS FN 101 306517 Sechska...
306517
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
101
4.000
3.141
0.700
50.000
14.000
7.000
4.700
0.100
2.800
0.200
1.750
SFS FN 101 120667 Sechska...
120667
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
101
5.000
4.019
0.800
30.000
16.000
8.000
5.700
0.200
3.500
0.200
2.000
SFS FN 101 306518 Sechska...
306518
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
101
5.000
4.019
0.800
30.000
16.000
8.000
5.700
0.200
3.500
0.200
2.000
SFS FN 101 120671 Sechska...
120671
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
101
5.000
4.019
0.800
35.000
16.000
8.000
5.700
0.200
3.500
0.200
2.000
SFS FN 101 306519 Sechska...
306519
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
101
5.000
4.019
0.800
35.000
16.000
8.000
5.700
0.200
3.500
0.200
2.000
SFS FN 101 295998 Sechska...
295998
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
101
5.000
4.019
0.800
40.000
16.000
8.000
5.700
0.200
3.500
0.200
2.000
SFS FN 101 120678 Sechska...
120678
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
101
5.000
4.019
0.800
40.000
16.000
8.000
5.700
0.200
3.500
0.200
2.000
SFS FN 101 296000 Sechska...
296000
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
101
5.000
4.019
0.800
45.000
16.000
8.000
5.700
0.200
3.500
0.200
2.000
SFS FN 101 306520 Sechska...
306520
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
101
5.000
4.019
0.800
45.000
16.000
8.000
5.700
0.200
3.500
0.200
2.000
SFS FN 101 296002 Sechska...
296002
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
101
5.000
4.019
0.800
50.000
16.000
8.000
5.700
0.200
3.500
0.200
2.000
SFS FN 101 306521 Sechska...
306521
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
101
5.000
4.019
0.800
50.000
16.000
8.000
5.700
0.200
3.500
0.200
2.000
SFS FN 101 296004 Sechska...
296004
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
101
5.000
4.019
0.800
60.000
16.000
8.000
5.700
0.200
3.500
0.200
2.000
SFS FN 101 306522 Sechska...
306522
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
101
5.000
4.019
0.800
60.000
16.000
8.000
5.700
0.200
3.500
0.200
2.000
SFS FN 101 120697 Sechska...
120697
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
101
5.000
4.019
0.800
70.000
16.000
8.000
5.700
0.200
3.500
0.200
2.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 933 (ISO 4017) - FN 100 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 (ISO 4032) - FN 150 - 8, verzinkt blau - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7349 - FN 1981 - rostfrei A2 - Washers for bolts with heavy style sprin...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 14585 C - FN 373 - verzinkt blau - Hexalobular socket pan head tapping ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 6331 - Collar nut, turned and milled
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
DIN 933 (ISO 4017) - FN 110 - rostfrei A2 - Hexagon set screws with thread ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 (ISO 4032) - FN 256 - 8, verzinkt blau - Sechskantmuttern, Linksgew...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 931 (ISO 4014) - FN 98 - 8.8, feuerverzinkt - Hexagon set screws with s...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 931 (ISO 4014) - FN 104 - 8.8, blank - Hexagon set screws with shank, p...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
ISO 4014 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 127 A - FN 643 - verzinkt blau - Spring lock washers
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 440 R - Washers with round hole, especially for wood constructions, for...
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성