8868 - HBS Stifte Typ UT Stahl 4.8 verkupfert
SFS Group Schweiz AG
18 Schweiss und Einpressbolzen
Schweiss und Einpressbolzen
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/schweiss_und_einpressbolzen/cd_spitzenzundung_schweissbolzen/schweiss_stifte_typ_ut_stahl.prj},{NB=SFS 626144},{ARTNR=626144},{FN=FN8868},{TYP=F4},{MARKE=HBS},{LM=2105020},{MTK=HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,5x20,1000},{LTEXT1=HBS Stifte Typ UT},{LTEXT2=Stahl 4.8 verkupfert},{LTEXT4=5x20},{D1=5.0},{L=20},{D2=6.5},{PV=B},{B=1.0},{LX=1.4},{DX=5.0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
KatTyp
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MTK
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
PV
Produktverfügbarkeit
ⁿ/ₐ
SFS 626118
626118
FN8868
F4
HBS
2103006
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,3x6...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
3x6
3.0
6
4.5
B
SFS 626119
626119
FN8868
F4
HBS
2103008
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,3x8...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
3x8
3.0
8
4.5
B
SFS 626120
626120
FN8868
F4
HBS
2103010
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,3x1...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
3x10
3.0
10
4.5
B
SFS 626121
626121
FN8868
F4
HBS
2103012
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,3x1...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
3x12
3.0
12
4.5
B
SFS 626122
626122
FN8868
F4
HBS
2103015
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,3x1...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
3x15
3.0
15
4.5
B
SFS 626123
626123
FN8868
F4
HBS
2103016
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,3x1...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
3x16
3.0
16
4.5
D
SFS 626124
626124
FN8868
F4
HBS
2103020
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,3x2...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
3x20
3.0
20
4.5
B
SFS 626125
626125
FN8868
F4
HBS
2103025
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,3x2...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
3x25
3.0
25
4.5
B
SFS 626126
626126
FN8868
F4
HBS
2103030
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,3x3...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
3x30
3.0
30
4.5
C
SFS 626127
626127
FN8868
F4
HBS
2104006
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,4x6...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
4x6
4.0
6
5.5
B
SFS 626128
626128
FN8868
F4
HBS
2104008
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,4x8...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
4x8
4.0
8
5.5
B
SFS 626129
626129
FN8868
F4
HBS
2104010
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,4x1...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
4x10
4.0
10
5.5
B
SFS 626130
626130
FN8868
F4
HBS
2104012
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,4x1...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
4x12
4.0
12
5.5
B
SFS 626131
626131
FN8868
F4
HBS
2104015
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,4x1...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
4x15
4.0
15
5.5
B
SFS 626132
626132
FN8868
F4
HBS
2104016
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,4x1...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
4x16
4.0
16
5.5
D
SFS 626133
626133
FN8868
F4
HBS
2104020
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,4x2...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
4x20
4.0
20
5.5
B
SFS 626134
626134
FN8868
F4
HBS
2104025
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,4x2...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
4x25
4.0
25
5.5
B
SFS 626135
626135
FN8868
F4
HBS
2104030
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,4x3...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
4x30
4.0
30
5.5
D
SFS 626136
626136
FN8868
F4
HBS
2104035
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,4x3...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
4x35
4.0
35
5.5
D
SFS 626137
626137
FN8868
F4
HBS
2104040
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,4x4...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
4x40
4.0
40
5.5
D
SFS 626138
626138
FN8868
F4
HBS
2105006
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,5x6...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
5x6
5.0
6
6.5
D
SFS 626139
626139
FN8868
F4
HBS
2105008
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,5x8...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
5x8
5.0
8
6.5
B
SFS 626140
626140
FN8868
F4
HBS
2105010
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,5x1...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
5x10
5.0
10
6.5
B
SFS 626141
626141
FN8868
F4
HBS
2105012
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,5x1...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
5x12
5.0
12
6.5
B
SFS 626142
626142
FN8868
F4
HBS
2105015
HBS Sti Ty UT 4.8 vcu,5x1...
HBS Stifte Typ UT
Stahl 4.8 verkupfert
5x15
5.0
15
6.5
B
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
8870 - HBS Stifte Innengewinde Typ IT St 4.8 verkupfert
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
8869 - HBS Schweisselemente Stifte Typ UT rostfrei A2-50 (1.4301/03)
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
8852 - HBS Schweisselemente Gewindebolzen Typ PT Stahl 4.8 verkupfert
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
TBS13_BOS-TBS13 - Cross head flat tail tapping screws (single piece/boxed)
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBC71_72 - Flat Head Rivet Screw
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
8853 - HBS Schweisselemente Gewindebolzen Typ PT rostfrei A2-50
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
8904 - HBS Schweisselemente Gewindebolzen Typ PT Alu
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 13918 IT (DIN 32501-5) - FN 1197 - rostfrei A2 - Studs with internal th...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성