DIN 582 - FN 243 - rostfrei A2 - Ring nuts
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
grobschrauben
DIN 582
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/grobschrauben/din_582/rs/din_582_a2_fn243.prj},{NB=SFS FN 243 115895 Ringmutter DIN 582 rostfreier Stahl rostfrei A2 M12},{ARTNR=115895},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=10},{SFSNR=243},{NENN=M12},{D=12.000},{D1=10.106},{P=1.750},{DW=30.000},{D2=54.000},{D3=30.000},{E=11.000},{M=53.000},{K=12.000},{B=14.000},{R1=6.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
[mm]
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
D2
Outside diameter ring
[mm]
D3
Inside diameter ring
[mm]
E
Thikness of the collar
[mm]
M
Overall hight
[mm]
K
Ring diameter
[mm]
B
Ring width bottom
[mm]
R1
Radius
[mm]
SFS FN 243 115893 Ringmut...
115893
rostfreier Stahl
rostfrei A2
10
243
M8
8.000
6.647
1.250
20.000
36.000
20.000
8.500
36.000
8.000
10.000
4.000
SFS FN 243 308441 Ringmut...
308441
rostfreier Stahl
rostfrei A2
25
243
M8
8.000
6.647
1.250
20.000
36.000
20.000
8.500
36.000
8.000
10.000
4.000
SFS FN 243 115894 Ringmut...
115894
rostfreier Stahl
rostfrei A2
10
243
M10
10.000
8.376
1.500
25.000
45.000
25.000
10.000
45.000
10.000
12.000
4.000
SFS FN 243 308442 Ringmut...
308442
rostfreier Stahl
rostfrei A2
25
243
M10
10.000
8.376
1.500
25.000
45.000
25.000
10.000
45.000
10.000
12.000
4.000
SFS FN 243 115895 Ringmut...
115895
rostfreier Stahl
rostfrei A2
10
243
M12
12.000
10.106
1.750
30.000
54.000
30.000
11.000
53.000
12.000
14.000
6.000
SFS FN 243 308443 Ringmut...
308443
rostfreier Stahl
rostfrei A2
10
243
M12
12.000
10.106
1.750
30.000
54.000
30.000
11.000
53.000
12.000
14.000
6.000
SFS FN 243 295848 Ringmut...
295848
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1
243
M16
16.000
13.835
2.000
35.000
63.000
35.000
13.000
62.000
14.000
16.000
6.000
SFS FN 243 115896 Ringmut...
115896
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1
243
M16
16.000
13.835
2.000
35.000
63.000
35.000
13.000
62.000
14.000
16.000
6.000
SFS FN 243 295849 Ringmut...
295849
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1
243
M20
20.000
17.294
2.500
40.000
72.000
40.000
16.000
71.000
16.000
19.000
8.000
SFS FN 243 115898 Ringmut...
115898
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1
243
M20
20.000
17.294
2.500
40.000
72.000
40.000
16.000
71.000
16.000
19.000
8.000
SFS FN 243 115900 Ringmut...
115900
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1
243
M24
24.000
20.752
3.000
50.000
90.000
50.000
20.000
90.000
20.000
24.000
12.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성