피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 466 - FN 163 - verzinkt blau - Knurled thumb nuts, high form
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Diverse Muttern
DIN 466
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/diverse_muttern/din_466/st/din_466_a2k_fn163.prj},{NB=SFS FN 163 114896 Raendelmutter DIN 466 Stahl verzinkt blau M5},{ARTNR=114896},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=163},{D=5.000},{D1=4.134},{P=0.800},{DK=20.000},{DW=10.000},{C=0.400},{M=11.500},{M1=4.000},{R=1.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
C
Phase depth for head
[mm]
M
Overall hight
[mm]
M1
Wrenching height
[mm]
R
Head radius
[mm]
SFS FN 163 114892 Raendel...
114892
Stahl
verzinkt blau
100
163
3.000
2.459
0.500
12.000
6.000
0.300
7.500
2.500
0.500
SFS FN 163 180823 Raendel...
180823
Stahl
verzinkt blau
200
163
3.000
2.459
0.500
12.000
6.000
0.300
7.500
2.500
0.500
SFS FN 163 114893 Raendel...
114893
Stahl
verzinkt blau
100
163
4.000
3.242
0.700
16.000
8.000
0.400
9.500
3.500
0.500
SFS FN 163 114894 Raendel...
114894
Stahl
verzinkt blau
200
163
4.000
3.242
0.700
16.000
8.000
0.400
9.500
3.500
0.500
SFS FN 163 114895 Raendel...
114895
Stahl
verzinkt blau
100
163
5.000
4.134
0.800
20.000
10.000
0.400
11.500
4.000
1.000
SFS FN 163 114896 Raendel...
114896
Stahl
verzinkt blau
200
163
5.000
4.134
0.800
20.000
10.000
0.400
11.500
4.000
1.000
SFS FN 163 114898 Raendel...
114898
Stahl
verzinkt blau
100
163
6.000
4.917
1.000
24.000
12.000
0.500
15.000
5.000
1.000
SFS FN 163 114899 Raendel...
114899
Stahl
verzinkt blau
200
163
6.000
4.917
1.000
24.000
12.000
0.500
15.000
5.000
1.000
SFS FN 163 114900 Raendel...
114900
Stahl
verzinkt blau
50
163
8.000
6.647
1.250
30.000
16.000
0.600
18.000
6.000
2.000
SFS FN 163 114901 Raendel...
114901
Stahl
verzinkt blau
100
163
8.000
6.647
1.250
30.000
16.000
0.600
18.000
6.000
2.000
SFS FN 163 140032 Raendel...
140032
Stahl
verzinkt blau
50
163
10.000
8.376
1.500
36.000
20.000
0.800
23.000
8.000
2.000
SFS FN 163 140033 Raendel...
140033
Stahl
verzinkt blau
100
163
10.000
8.376
1.500
36.000
20.000
0.800
23.000
8.000
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성