피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 908 - FN 864 - blank - Hexagon socket screw plugs, cylindrical thread
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
verschlussschrauben_innensechskant
DIN 908
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/verschlussschrauben_innensechskant/din_908/st/din_908_bl_fn864.prj},{NB=SFS FN 864 333861 Verschlussschraube DIN 908 Stahl blank G3/8A},{ARTNR=333861},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=864},{DD=3/8A},{D=16.662},{D3=14.950},{P=1.337},{P1=1.337},{C=3.000},{DK=22.000},{E=9.200},{I=12.000},{L=15.000},{S=8.000},{T=7.500},{W=3.000},{VERS=2.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
C
Height blind
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
E
Width across corners
[mm]
I
Height without blind
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
W
Length minus hex socket
[mm]
SFS FN 864 127732 Verschl...
127732
Stahl
blank
100
864
9.728
8.566
0.907
3.000
14.000
5.700
8.000
11.000
5.000
5.000
3.000
SFS FN 864 127733 Verschl...
127733
Stahl
blank
100
864
13.157
11.445
1.337
3.000
18.000
6.900
12.000
15.000
6.000
7.000
3.000
SFS FN 864 333861 Verschl...
333861
Stahl
blank
100
864
16.662
14.950
1.337
3.000
22.000
9.200
12.000
15.000
8.000
7.500
3.000
SFS FN 864 127737 Verschl...
127737
Stahl
blank
50
864
20.995
18.631
1.814
4.000
26.000
11.400
14.000
18.000
10.000
7.500
4.000
SFS FN 864 127738 Verschl...
127738
Stahl
blank
25
864
26.441
24.117
1.814
4.000
32.000
13.700
16.000
20.000
12.000
9.000
4.000
SFS FN 864 144500 Verschl...
144500
Stahl
blank
25
864
33.249
30.291
2.309
5.000
39.000
19.400
16.000
21.000
17.000
9.000
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성