FN 3559 - GESIPA Blindnietmuttern flru 6Kt Stahl zn
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/standard/gesipa_fn_3559.prj},{NB=SFS FN 3559 455089 Blindnietmutter flru 6Kt Stahl zn M5 7x12 KL 0.5-3},{IDNR=},{ARTNR=455089},{NAME=M5 7x12 (6424015) KL 0,5-3},{MAT=Stahl},{OBERFLAECHE=Verzinkt blau},{ONR=6424015},{D1=7},{L=12.0},{KL=0.5-3},{G=M5},{NDM=5.000},{D2=10},{BOHR=SW+0.1},{K=1.0},{SW=7},{SCHK=2200},{VERP=500},{PR=22.40},{PR2000=16.80},{CNSAVOID=0},{EOL=EOL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 11. 15. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
BOHR
Bohr-Ø
[mm]
K
Head height
[mm]
SW
Sechskant
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3559 455088 Blindn...
455088
Steel
Verzinkt blau
6424007
6
11.0
0.5-2
M4
9
SW+0.1
0.8
6
500
SFS FN 3559 455089 Blindn...
455089
Steel
Verzinkt blau
6424015
7
12.0
0.5-3
M5
10
SW+0.1
1.0
7
500
SFS FN 3559 455090 Blindn...
455090
Steel
Verzinkt blau
6424023
9
15.5
0.5-3
M6
13
SW+0.1
1.5
9
250
SFS FN 3559 455091 Blindn...
455091
Steel
Verzinkt blau
6424031
11
17.0
0.5-3
M8
16
SW+0.1
1.5
11
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성